My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
50-Taper

Haas EC-serie

50-konus

Den perfekte løsning til bearbejdning af store dele

50-konus

  • palletteskift
  • Stor ramme
  • 5-akset
Modeller og pris
Recently Updated

Robust konus 50-HMC'er med store kapaciteter


Haas HMC'er med 50-konus tilbyder den høje ydeevne og store kapacitet, du skal bruge til at håndtere større projekter.

Ufleksibel og kraftfuld

De meget populære Haas HMC'er med 50-konus giver store arbejdskuber og en maksimal delkapacitet, hvilket gør dem perfekte til bearbejdning af store dele. Modeller er tilgængelige med en integreret 4-akset rundbordsplanet.

50

KONUS

3/4/5

AKSE

7500-10.000

O/M

50 - 120

VÆRKTØJSKAPACITET

HMC'er MED PALLEVEKSLING

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dobbeltpalle HMC, konus 50, 813 x 635 x 711 mm vandring

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas EC-630

EC-630

630 mm Dobbelt Pallette HMC, konus 50, 1.016 x 940 x 1.016 mm vandring

    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HMC’er med STOR RAMME / UDBORINGSFRÆSERE

Haas EC-1600

EC-1600

Vandret CNC-fræsemaskine med vandringer på 1.626 x 1.270 x 813 mm

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Vandret CNC-fræsemaskine med vandringer på 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    KUN CNY
Lær mere Version og pris


Plandiameter – Valgfri 4. akse: 762 mm (30")


Maks. emnesving, EC-1600: 50" (1.270 mm)


Maks. emnesving, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

5-AKSET HMC’er

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-akset, vandret CNC-fræsemaskine med vandringer på 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    KUN CNY
Lær mere Version og pris

EC-1600 pallette pool

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Alle VF-2-kolonner bearbejdes på EC-1600’ere

    HAAS-MASKINER LAVER HAAS-MASKINER!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Se denne HaasBuilt-video, der fremhæver vores EC-1600. Denne store konus 50-HMC håndterer nemt meget store dele.

    Trådløst, intuitivt probesystem
    Med Haas' trådløse, intuitive probesystem (WIPS) kan du indstille værktøjs- og arbejdsforskydninger på en brøkdel af tiden. Ikke mere behov for kantfindere eller papirlapper under værktøjet.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Vi tog vores prøvede og sande EC-1600ZT, og tilføjede 4.- og 5.-aksefunktionalitet for at skabe en HMC, der kan udføre fuld 5-akse-bearbejdning på store dele.
    Se billeder og videoer
    Mark viser den kraftfulde Haas M130-mediedisplayfunktion. Ved at betjene en M130 kan du se konfigurationsark, værktøjslister, arbejdsinstruktioner og endda videoer – alt sammen i dit program.

     

    Recently Updated

    Byg din nye HMC


    Klar til at skabe din nye horisontale fræsemaskine fra Haas?  

    Lad os finde den rigtige maskine til dit værksted, og gør den til din egen ved at tilføje ekstraudstyr og funktioner, der fungerer for dig.

    KOM I GANG

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.