Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


UMC 6+1 多托盘

    仅人民币
大批量生产,无人化操作
  • 6+1 工位
  • 22" x 22" 托盘尺寸
  • 选项信息
  • 规格

概览

技术文档

可用于这些机床

其他多托盘

我们用于 UMC-1250/SS 的 6+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。托盘可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作员工位,以便立即接受卸载和重新装载。

注意: 必须配备可选的 50+1 或 70+1 侧挂式刀库行。 多托盘交换系统必须锚固才能正常运行。

  • 加工范围:30" 直径 x 24" 高度(762 毫米 x 610 毫米)
  • 6+1 托盘(6 个存放位置 + 1 个加工工位)
  • 每个托盘最大负载(工件 + 工件夹具)是 500 磅(227 千克)
  • 实现“熄灯”生产的全集成解决方案
  • Haas 控制系统中使用方便的排程界面
  • 专用装卸工位
  • 包含 95 加仑(360 升)冷却液箱
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 使用手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册
可用于这些设备
其他多托盘
Product Image

多托盘,20 工位

大批量生产,无人化操作

  • 20+1 工位
  • 8" x 8" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,小型 VMC

大批量生产,无人化操作

  • 3+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,10 工位

大批量生产,无人化操作

  • 10+1 工位
  • 15.75" x 11.75" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,VC-400/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 14.5" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,EC

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 400 毫米 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Pallet Changer S.A.E METRIC
刀位数量 6 + 1 6 + 1
托盘数量 7 7
托盘长度 22.00 in 559 mm
托盘宽度 22.00 in 559 mm
最大托盘负载 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
出口托盘 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
重量 6700 lb 3039.0 kg

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。