Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


6+1 多托盘,VC-400/SS

    仅人民币
大批量生产,无人化操作
  • 6+1 工位
  • 22" x 14.5" 托盘尺寸

* 仅限为新型 VC-400/SS 选配订购。

  • 选项信息
  • 详情
  • 规格

概览

技术文档

视频

可用于这些机床

其他多托盘

用于 VC-400/SS 的 6+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的理想方案。托盘 – 22" x 14.5"(559 毫米 x 368 毫米),带 T 型槽,可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作员工位,以便立即接受卸载和重新装载。

注意:必须配备可选的 50+1 侧挂式刀库。多托盘必须固定才能正常运行。 不提供客户现场安装。 

  • 加工范围:22" 宽度 x 16" 深度(559 毫米 x 406 毫米)
  • 托盘尺寸:22" x 14.5"(559 毫米 x 368 毫米)
  • 6+1 托盘(6 个存放位置 + 1 个加工工位)
  • 每个托盘最大负载(工件 + 工件夹具)是 500 磅(227 千克)
  • 实现“熄灯”生产的全集成解决方案
  • Haas 控制系统中使用方便的排程界面
  • 专用装卸工位
  • 须与机床一同订购
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 使用手册
  • 自动化选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册

产品亮点:VC-400 6+1 多托盘交换系统

此 6+1 多托盘交换系统供 VC-400 机床加工高产能力。易于集成使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。此多托盘交换系统允许您的机床无人看守操作地运行,工作时间更长。

 

说明:多托盘交换系统要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400 共同订购。

 提高生产力

无论您是进行大批量生产、高混/少量加工,还是只想实现无人值守运行,您都可以通过我们的全集成 6+1 多托盘提高 VC-400 的生产力。

 

说明:多托盘交换系统要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400 共同订购。

可用于这些机床
Haas EC-400

VC-400

双托盘 VMC,行程为 22" x 16" x 20"(559 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米)

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VC-400

VC-400SS

超速双托盘 VMC,行程为 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508 mm)

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
其他多托盘
Product Image

多托盘,6 工位

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 22" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,20 工位

大批量生产,无人化操作

  • 20+1 工位
  • 8" x 8" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,小型 VMC

大批量生产,无人化操作

  • 3+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,10 工位

大批量生产,无人化操作

  • 10+1 工位
  • 15.75" x 11.75" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

多托盘,EC

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 400 毫米 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

VC 系列多托盘概述

Haas VC 系列立式机床加工中心使用的多托盘选件,旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。

  • 无法提供现场安装
  • 必须和机床一同订购
  • 人体工学装载工位
  • 手动旋转托盘,以轻松装卸零件 

多托盘规格

  英寸 度量
刀位数量 6 + 1 6 + 1
托盘数量(包括 2 个机床托盘)
7.
7.
托盘长度
22.0 英寸 559 毫米
托盘宽度
14.5 in
368 mm
最大托盘装载(工件夹具 + 工件) 
500 lb
226.8 千克
如零件较最大零件长度窄,则最大零件长度(托盘中央)可能变化 35.0 英寸
889 毫米
如零件较最大零件长度短,则最大零件长度(托盘中央)可能变化 12.0 英寸 305 毫米

托盘计划表

托盘计划表界面

托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。

  • 每个托盘均指定一个编号(1 至 6),托盘交换系统和机床内的所有存储位置以字母标识(A 至 H)。 尽管存储位置不变,但是托盘 ID 编号会变化,因此您可随时快速查看任何托盘的位置。托盘交换系统移动时,半透明数字表示托盘的最终移动位置。
  • LOAD ORDER(装载顺序)列指示所有托盘的安排优先级。托盘安排方式:按托盘交换系统装载工位的 Pallet Schedule(托盘安排)按钮;按 F2 键,所需托盘在 PST 突出显示;在该托盘的 LOAD ORDER(装载顺序)输入编号。
  • 突出显示该托盘的 PROGRAM NAME(程序名称)列,按 ENTER以导航程序列表,选择托盘装载至设备时需要运行的程序。
  • 操作机器时,PST 的单键功能键可简化常见任务。
    • 按 ALTER 以将突出显示的托盘装载至机床,并激活其指定程序。
    • 按 INSERT 以运行激活程序。随后启动 Pallet Mode(托盘模式)周期。Pallet Mode(托盘模式)解释 M199 代码:装载下一安排托盘,并运行其分配程序(见下文)。
    • 按 F2 以安排突出显示的托盘。
    • 按 F3 以将装载工位(A 架)的托盘发送至托盘交换系统的空位。
    • 按 F4 以将突出显示的托盘移至装载工位(A 架)。

我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。

Pallet Changer S.A.E METRIC
刀位数量 6 + 1 6 + 1
托盘数量 7 7
托盘长度 22.00 in 559 mm
托盘宽度 14.50 in 368 mm
最大托盘负载 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
出口托盘 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
重量 6260 lb 2839.0 kg