MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


6+1 palletpool, VC-400/SS

    ALLEEN CNY
Grootschalige productie, onbemande bediening
  • 6+1 Posities
  • 22" x 14,5" Palletafmeting

* Alleen te bestellen met een nieuwe VC-400/SS.

  • Informatie over opties
  • Details
  • Specificaties

OVERZICHT

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

ANDERE PALLETPOOLS

Onze 6+1 palletpool voor de VC-400/SS is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume. De pallets – 22" x 14.5" (559 x 368 mm) met T-sleuven – kunnen individueel volgens prioriteit en volgorde worden ingepland, zodat onderdelen met hoge prioriteit eerst kunnen worden bewerkt of vaker kunnen worden ingepland. Voltooide pallets worden automatisch geretourneerd naar het set-up station, of kunnen in volgorde naar een beveiligd bedieningsstation om onmiddellijk te worden gelost en opnieuw te worden geladen.

LET OP: Vereist optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. De pallet-pool moet worden verankerd voor een juiste werking. Niet beschikbaar voor installatie achteraf. 

  • Werkbereik: 22" breedte x 16" diepte (559 x 406 mm)
  • Palletgrootte: 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • 6+1 pallets (6 opslaglocaties + 1 bewerkingsstation)
  • 500 lb (227 kg) max. laadvermogen per pallet (werkstuk + werkstukopspanning)
  • Volledig geïntegreerde oplossing voor onbemande productie
  • Gebruiksvriendelijke planningsinterface in de Haas-besturing
  • Speciaal laad-/losstation
  • Moet samen met de machine worden besteld
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Gebruikershandleiding
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

SERVICEDOCUMENTEN

PRODUCT IN SPOTLIGHT: VC-400 6+1 PALLETPOOL

De 6+1 palletpool biedt hoge productiecapaciteiten voor VC-400-bewerkingen. Dankzij de eenvoudige integratie kunt u taken configureren op de ene pallet en tegelijk werkstukken uitvoeren op de andere pallet. Met deze palletpool kan uw machine langer met onbemande bediening blijven werken.

 

OPMERKING: De palletpool vereist de optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Niet ter plaatse te installeren. Moet worden besteld met een nieuwe VC-400.

 VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT

Of u nu grootschalige productieseries, machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of onbemande productie uitvoert, deze volledig geïntegreerde 6+1 palletpool verhoogt de productiviteit van uw VC-400.

 

OPMERKING: De palletpool vereist de optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Niet ter plaatse te installeren. Moet worden besteld met een nieuwe VC-400.

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
Haas EC-400

VC-400

Dubbele pallet VMC met verplaatsingen van 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VC-400

VC-400SS

Supersnel dubbele pallet VMC met verplaatsingen van 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
ANDERE PALLETPOOLS
Product Image

Palletpool, 6 posities

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 22" x 22" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, 20 posities

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 20+1 Posities
  • 8" x 8" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Pallet Pool, klein verticaal bewerkingscentrum

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 3+1 Posities
  • 36" x 18" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, 10 posities

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 10+1 Posities
  • 15,75" x 11,75" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, EC

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 400 mm Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Overzicht pallet pool VC-serie

De optie pallet pool die beschikbaar is op de verticaal bewerkingscentra van de Haas VC-serie is ontworpen voor grootschalige productie en onbemande bediening. Deze productieoplossing blinkt ook uit bij bewerkingen van stukken met een hoge mix en een laag volume, omdat de gebruiker een specifiek werkstukprogramma voor elke pallet kan toewijzen. Elke keer dat de pallet in het bewerkingsgebied wordt geplaatst, roept de bediening automatisch het toegewezen werkstukprogramma op.

  • Niet beschikbaar om ter plaatse geïnstalleerd te worden
  • Moet samen met de machine worden besteld
  • Ergonomisch laadstation
  • Handmatige palletrotatie voor gemakkelijk laden en lossen van werkstukken 

Specificaties pallet pool

  INCH METRISCH
Aantal stations 6 + 1 6 + 1
Aantal pallets (inclusief de 2 pallets van de machine)
7.
7.
Palletlengte
22,0 inch 559 mm
Palletbreedte
14,5 inch
368 mm
Maximale palletbelasting (werkstukopspanning + werkstuk)
500 lb
226.8 kg
De maximale lengte van het werkstuk (gecentreerd op de pallet) 35,0 inch
889 mm
De maximale breedte van het werkstuk  (gecentreerd op de pallet) kan variëren als het werkstuk korter is dan maximaal is toegestaan 12,0 inch 305 mm

Pallet Schedule Table

Interface Pallet Schedule Table

De vereenvoudigde Pallet Schedule Table (PST) bedient planningsfuncties voor pallets vanaf een speciaal scherm. Pallets kunnen afzonderlijk worden gepland volgens vereisten voor prioriteit en volgorde.

  • Elke pallet wordt geïdentificeerd met een nummer (1 tot 6) en elke opslaglocatie binnen de pallet pool en machine wordt aangeduid met een letter (A tot en met H). De opslaglocaties veranderen niet, maar de ID-nummers van de pallets verplaatsen zich, zodat u snel kunt zien waar een pallet zich op elk moment bevindt. Transparante cijfers geven de bestemming van een pallet aan, terwijl de pallet pool in beweging is.
  • De kolom LAADVOLGORDE geeft de geplande prioriteit van elke pallet aan. Plan de pallets door op de Pallet plan-knop op het laadstation op de pallet pool te drukken, door op de F2-toets te drukken terwijl de gewenste pallet op de PST is gemarkeerd, of door simpelweg een nummer in de kolom LAADVOLGORDE voor die pallet in te voeren.
  • Markeer de kolom PROGRAMMANAAM voor een pallet en druk op ENTER om door de lijst met programma's te bladeren en selecteer welk programma moet worden uitgevoerd elke keer dat die pallet in de machine wordt geladen.
  • One-touch functietoetsen van de PST vereenvoudigen veelvoorkomende taken bij het bedienen van de machine.
    • Druk op AANPASSEN om de gemarkeerde pallet in de machine te laden en het toegewezen programma te activeren.
    • Druk op INVOEREN om het actieve programma uit te voeren. Deze knop start de cyclus in “Palletmodus”. De palletmodus interpreteert een M199-code als: "laad de volgende geplande pallet en voer het bijbehorende programma uit" (zie hieronder).
    • Druk op F2 om de gemarkeerde pallet te plannen.
    • Druk op F3 om de pallet op het laadstation (plank A) naar een leeg station in de pallet pool te sturen.
    • Druk op F4 om de gemarkeerde pallet naar het laadstation te brengen (plank A).

We hebben een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische palletwisselaars. M199 wordt doorgaans aan het eind van een programma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory-modus, doet de M199 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart door te drukken op [INSERT] terwijl het Pallet Schedule Table wordt weergegeven (PALLET MODE), zal M199 een palletwissel doorvoeren om de volgende geplande pallet te laden en dan een programma draaien dat betrekking heeft op die pallet. Dit staat de gebruiker toe om machinewerk te verrichten op elke pallet, zelfs halverwege het begin van het programma, en ononderbroken machinewerk te blijven uitvoeren voor zolang er pallets ingepland staan.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Aantal stations 6 + 1 6 + 1
Pallethoeveelheid 7 7
Palletlengte 22.00 in 559 mm
Palletbreedte 14.50 in 368 mm
Max. palletbelasting 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Exportpallet 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Gewicht 6260 lb 2839.0 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.