MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


6+1 palletpool, UMC

    ALLEEN CNY
Grootschalige productie, onbemande bediening
  • 6+1 Posities
  • 22" x 22" Palletafmeting
  • Informatie over opties
  • Specificaties

OVERZICHT

TECHNISCHE DOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

ANDERE PALLETPOOLS

Onze 6+1 palletpool voor de UMC-1250/SS is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume. De pallets kunnen individueel worden ingepland op basis van prioriteit en eisen ten aanzien van de volgorde, zodat onderdelen met een hoge prioriteit als eerste kunnen worden bewerkt of vaker kunnen worden ingepland. Voltooide pallets worden automatisch geretourneerd naar het set-up station, of deze kunnen in volgorde naar een beveiligd bedieningsstation om onmiddellijk te worden gelost en opnieuw te worden geladen.

OPMERKING: vereist optionele 50+1 of 70+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. De palletpool moet verankerd zijn voor een goede werking.

  • Werkbereik: 30" dia. x 24" lang (762 x 610 mm)
  • 6+1 pallets (6 opslaglocaties + 1 bewerkingsstation)
  • 500 lb (227 kg) max. laadvermogen per pallet (werkstuk + werkstukopspanning)
  • Volledig geïntegreerde oplossing voor lights out-productie
  • Gebruiksvriendelijke planningsinterface in de Haas besturing
  • Specifiek laad-/uitlaadstation
  • Omvat 95-gallon (360 liter) koelmiddeltank
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Gebruikershandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

SERVICEDOCUMENTEN
Beschikbaar op deze machines
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
ANDERE PALLETPOOLS
Product Image

Palletpool, 20 posities

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 20+1 Posities
  • 8" x 8" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Pallet Pool, klein verticaal bewerkingscentrum

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 3+1 Posities
  • 36" x 18" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, 10 posities

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 10+1 Posities
  • 15,75" x 11,75" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, VC-400/SS

Grootschalige productie, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 22" x 14,5" Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Palletpool, EC

Productie van grote volumes, onbemande bediening

  • 6+1 Posities
  • 400 mm Palletafmeting
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Pallet Changer S.A.E METRIC
Aantal stations 6 + 1 6 + 1
Pallethoeveelheid 7 7
Palletlengte 22.00 in 559 mm
Palletbreedte 22.00 in 559 mm
Max. palletbelasting 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
Exportpallet 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
Gewicht 6700 lb 3039.0 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.