My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


6+1-Palettenbahnhof, UMC

    NUR CNY
Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb
  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 6+1-Palettenbahnhof für das UMC-1250/SS ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet. Die Paletten können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, sodass Teile mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden.

HINWEIS: Erfordert optional einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1 oder 70+1. Der Palettenbahnhof muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb verankert sein.

  • Arbeitsbereich: 30" Durchm. x 24" Höhe (762 x 610 mm)
  • 6+1 Paletten (6 Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation)
  • 500 lb (227 kg) max. Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückhalterung)
  • Vollständig integrierte Lösung für die vollautomatische Produktion
  • Einfache Programmierschnittstelle zur Haas Steuerung
  • Spezielle Stationen zum Beladen/Entladen
  • Mit Kühlmitteltank, 95 Gallonen (360 Liter)
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationszeichnung
  • Benutzerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

SERVICEDOKUMENTE
Auf diesen Maschinen verfügbar
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-Achsen-CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

Palettenbahnhof, 20 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, kleine VMC

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, 10 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof VC-400/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof EC

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Palettenmenge 7 7
Palettenlänge 22.00 in 559 mm
Palettenbreite 22.00 in 559 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
Export-Palette 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
Gewicht 6700 lb 3039.0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.