My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


6+1-Palettenbahnhof, VC-400/SS

    NUR CNY
Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb
  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße

* Nur erhältlich bei Bestellung einer neuen VC-400/SS.

  • Option-Info
  • Details
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 6+1-Palettenbahnhof für das VC-400/SS ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet. Die Paletten - 22 x 14,5 Zoll (559 x 368 mm) mit T-Nuten - können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, so dass Werkstücke mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden.

HINWEIS: Erfordert optional den 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. Der Palettenbahnhof muss für den ordnungsgemäßen Betrieb verankert sein. Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden. 

  • Arbeitsbereich: 559 mm Breite × 406 mm Tiefe (22 x 16 Zoll)
  • Palettengröße: 559 × 368 mm (22 × 14,5 Zoll)
  • 6+1 Paletten (6 Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation)
  • 227 kg (500 Pfund) max. Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückhalterung)
  • Vollständig integrierte Lösung für die mannlose Produktion
  • Einfach zu bedienende Planungsschnittstelle in der Haas-Steuerung
  • Spezielle Lade-/Entladestation
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Benutzerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

SERVICEDOKUMENTE

PRODUKT-SPOTLIGHT: VC-400 6+1 PALETTENBAHNHOF

Der 6+1 Palettenbahnhof bietet eine hohe Produktionskapazität für die VC-400 Bearbeitung. Die einfache Integration erlaubt Ihnen die Einrichtung von Aufträgen auf einer Palette, während Sie auf einer anderen Palette Teile ausführen. Dieser Palettenbahnhof versetzt Ihre Maschine in die Lage, längerunbeaufsichtigt zu arbeiten.

 

HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1. NICHT vor Ort installierbar. Muss zusammen mit einem neuen VC-400 bestellt werden.

 PRODUKTIVITÄT STEIGERN

Ganz gleich, ob Sie hohe Stückzahlen produzieren, hohe Misch- und niedrige Stückzahlen bearbeiten oder einfach nur mannlos arbeiten wollen, dieser voll integrierte 6+1 Palettenbahnhof wird die Produktivität Ihres VC-400 steigern.

 

HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1. NICHT vor Ort installierbar. Muss zusammen mit einem neuen VC-400 bestellt werden.

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Haas EC-400

VC-400

Palettenwechsler VMC mit 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20") Verfahrwegen

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VC-400

VC-400SS

Hochgeschwindigkeits-Doppelpaletten-VMC mit Verfahrwegen von 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

Palettenbahnhof, 6 Stationen

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, 20 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, kleine VMC

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, 10 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof EC

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Übersicht über den Palettenbahnhof der VC-Serie

Die für die vertikalen Bearbeitungszentren der VC-Serie von Haas verfügbare Option Palettenbahnhof ist für die Großserienfertigung und den mannlosen Betrieb ausgelegt. Diese Herstellungslösung ist hervorragend für die High-Mix/Low-Volume-Teileproduktion geeignet, da der Nutzer jeder Palette ein spezifisches Teileprogramm zuweisen kann. Jedes Mal, wenn die Palette in den Maschinenbereich bewegt wird, spricht die Steuerung automatisch das zugewiesene Teileprogramm an.

  • Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden.
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
  • Ergonomische Ladestation
  • Manuelle Palettendrehung für einfaches Laden und Entladen der Vorführteile 

Palettenbahnhof – Technische Daten

  ZOLL METRISCH
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Anzahl Paletten (einschließlich der beiden Paletten von der Maschine)
7
7
Palettenlänge
22,0 in 559 mm
Palettenbreite
14,5 in
368 mm
Maximale Paletten-Tragfähigkeit (Werkstückhalterung + Werkstück)
500 lb
226,8 kg
Die maximale Länge des Vorführteils (zentriert auf der Palette) kann variieren, wenn das Vorführteil schmaler als die maximale Länge ist. 35,0 in
889 mm
Die maximale Breite des Vorführteils (mittig auf der Palette)  kann variieren, wenn das Teil kürzer als die maximale Länge ist. 12,0 in 305 mm

Paletten-Programmtisch

Schnittstelle des Paletten-Programmtischs

Der vereinfachte Paletten-Programmtisch (PST) steuert Palettenprogrammier-Funktionen von einem dedizierten Bildschirm aus. Paletten können individuell nach Priorität sowie nach Abfolgeanforderungen programmiert werden.

  • Jede Palette wird über eine Nummer (1 bis 6) und jeder Lagerplatz innerhalb von Palettenbahnhof und Maschine über einen Buchstaben (A bis H) identifiziert. Die Lagerplätze bleiben unverändert; was sich aber verändert sind die Paletten-ID-Nummern, wodurch Sie sofort sehen können, wo eine Palette sich jeweils befindet. Während des Betriebs im Palettenbahnhof wird der Zielort jeder Palette über transparente Nummern angezeigt.
  • In der Spalte ”LOAD ORDER” wird die vorgesehene Priorität jeder Palette angezeigt. Nehmen Sie die Palettenprogrammierung vor, indem Sie auf der Ladestation vom Palettenbahnhof die Taste ”Pallet Schedule” drücken. Drücken Sie die Taste F2, wenn die gewünschte Palette auf dem PST hervorgehoben wird, oder geben Sie in der Spalte ”LOAD ORDER” der Palette einfach eine Zahl ein.
  • Markieren Sie die Spalte ”PROGRAM NAME” für eine Palette und drücken Sie ENTER, um durch die Programmliste zu navigieren und auszuwählen, welches Programm ausgeführt werden soll, sobald diese Palette in die Maschine geladen wird.
  • One-Touch-Funktionstasten vom PST erleichtern beim Betrieb die gebräuchlichen Aufgaben.
    • Drücken Sie ”ALTER”, um die markierte Palette in die Maschine zu laden und das zugewiesene Programm zu starten.
    • Drücken Sie ”INSERT”, um das aktive Programm auszuführen. Mit dieser Taste wird der Zyklus im “Palettenmodus” gestartet. Der Palettenmodus interpretiert einen M199-Code als “nächste vorgesehene Palette laden und zugewiesenes Programm ausführen” (siehe unten).
    • Drücken Sie F2, um die markierte Palette zu programmieren.
    • Drücken Sie F3, um die auf der Ladestation (Ablage A) befindliche Palette auf eine leere Station im Palettenbahnhof zu senden.
    • Drücken Sie F4, um die markierte Palette zur Ladestation (Ablage A) zu bringen.

Wir haben einen neuen M-Code speziell für automatische Palettenwechsler entwickelt. M199 wird gewöhnlich am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch (PALLET MODE) angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste programmierte Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und es selbst in der Mitte des Programms starten sowie ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Palettenmenge 7 7
Palettenlänge 22.00 in 559 mm
Palettenbreite 14.50 in 368 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Export-Palette 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Gewicht 6260 lb 2839.0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.