My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VC-400SS

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VMCs mit Palettenwechsler
  3. VC-400SS

VC-400SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Hochgeschwindigkeits-Doppelpaletten-VMC mit Verfahrwegen von 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Die VC-400SS ist die Super-Speed-Version unserer VC-400 VMC mit Palettenwechsel, die die Vielseitigkeit eines kleinen vertikalen Bearbeitungszentrums der VF-Serie mit der Palettenwechselfähigkeit unserer EC-400 HMC kombiniert. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie Teile auf der anderen Palette ausführen. Für zusätzliche Produktivität über Nacht laden Sie einfach beide Paletten ein und drücken auf Zyklus-Start, bevor Sie nach Hause fahren.

Legen Sie für Arbeiten mit hohem Volumen denselben Auftrag auf beide Paletten, oder legen Sie für Arbeiten mit hohem Mix und geringem Volumen jede Palette anders aus. Für die erweiterte Produktion und umfassende Automatisierungsfähigkeiten sind ein Palettenbahnhof mit 6 Stationen und ein Hochleistungs-Werkzeugwechsler erhältlich. HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1.

  • Spindel mit „inline“-Direktantrieb mit 12.000 U/min
  • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1, mit 50+1 verfügbar
  • 1200-ipm-Eilgänge
  • Integrierter Palettenwechsler mit 559 x 368 mm T-Nut-Paletten
  • Maschinenteile auf einer Palette, während Sie die andere Palette einrichten
  • Palettenbahnhof mit 6 Stationen verfügbar

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

30 % RABATT  VC-400SS – SPAREN SIE $76.000

$1.811/Monat

AKTIONSPREIS: $179.995

Sie sparen: $76.240 (30 % RABATT)

Einzelhandelspreis: $256.235

    KONFIGURIERT UND GELADEN MIT OPTIONEN

- SK 40-SPINDELKONUS MIT 15.000 U/MIN
- SEITLICH ANGEORDNETER HOCHGESCHWINDIGKEIT-WERKZEUGWECHSLER MIT 50+1
- INNERE KÜHLMITTELZUFUHR
- DRAHTLOSES INTUITIVES MESSSYSTEM
- AUTOMATISCHES NACHFÜLLEN VON KÜHLMITTEL
- KÜHLMITTEL-DESINFEKTIONSMITTEL
- KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE
- PROGRAMMIERBARE KÜHLMITTELDÜSE
- INNERES WERKZEUG-ABBLASEN
- WLAN-KAMERA
- „HIGH-SPEED“-BEARBEITUNG
- ZUSÄTZLICHER KÜHLMITTELFILTER

Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Automatisierung
  • Details
  • Angaben zur Maschine

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 22.00 in 559 mm
Y-Achse 16.00 in 406 mm
Z-Achse 20.00 in 508 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 24.0 in 610 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 22.0 in 559 mm
Breite 14.5 in 368 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 2.76 in 70 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettenmenge 2 2
Palettenlänge 22.00 in 559 mm
Palettenbreite 14.50 in 368 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 880 lb 399.0 kg
Max. Werkzeugdurchmesser 22.5 in 572 mm
Max. Werkstückhöhe 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palettenwechselzeit 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Y 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12.00 in 305 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 1/2 in 1/2 in
Kupplungsglied (Luft) 1/2 in 1/2 in
Min. Luftdruck 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Export-Palette 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Gewicht 17520 lb 7947.0 kg

Palettenbahnhof mit 6 Stationen verfügbar


Ganz gleich, ob Sie Großserien, gemischte Bearbeitungen in kleiner Auflage oder einfach nur eine mannlose Produktion wünschen – mit unserem voll integrierten Palettenbahnhof mit 6 Stationen können Sie die Produktivität Ihrer VC-400 steigern. HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1. NICHT vor Ort installierbar. Muss mit einer neuen VC-400/SS bestellt werden.

Mehr erfahren

Überblick

Die vertikalen Bearbeitungszentren VC-400 und VC-400SS kombinieren die Bearbeitungsmöglichkeiten einer VF-1 mit einem Palettenwechsler im HMC-Stil, so dass eine nahezu kontinuierliche Bearbeitung praktisch ohne Ausfallzeit möglich ist. Laden und Entladen von Vorführteilen auf die an der Ladestation wartende Palette, während die Spindel Späne im Arbeitsbereich erzeugt, damit die Maschine weiterhin Vorführteile produziert. Sie können sogar auf einer Palette einen neuen Auftrag einrichten, während Ihre Maschine auf der anderen Palette Vorführteile herstellt. Mit einer speziellen Palettenplantafel in der Haas-Steuerung können Sie den Status jeder Palette überprüfen.

Vergleich der technischen Daten (Zoll)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Maximaler und minimaler Abstand Spindelnase – Maschinentisch 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
Eilgänge (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Maximaler Vorschub 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Spindeldrehzahl (maximal optional) 8.100 U/min (15.000 U/min) 12.000 U/min (15.000 U/min) 8.100 U/min (30.000 U/min)
Spindel und Antriebssystem 30 hp, inline-Direktantrieb 30 hp, inline-Direktantrieb 30 hp, inline-Direktantrieb
Standard-Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit (optional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Anzahl der Paletten (optionaler Palettenpool) 2 (6+1) 2 (6+1) Nicht zutreffend
Palettenwechselzeit 18 Sekunden 18 Sekunden Nicht zutreffend
Maximales Gewicht auf Palette (optionaler Palettenbahnhof) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3.000 lb

Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maximaler und minimaler Abstand Spindelnase – Maschinentisch 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Eilgänge (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximaler Vorschub 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Spindeldrehzahl (maximal optional) 8.100 U/min (15.000 U/min) 12.000 U/min (15.000 U/min) 8.100 U/min (30.000 U/min)
Spindel und Antriebssystem 22,4 kW, inline-Direktantrieb 22,4 kW, inline-Direktantrieb 22,4 kW, inline-Direktantrieb
Standard-Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit (optional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Anzahl der Paletten (optionaler Palettenbahnhof) 2 (6+1) 2 (6+1) Nicht zutreffend
Palettenwechselzeit 18 Sekunden 18 Sekunden Nicht zutreffend
Maximales Gewicht auf Palette (optionaler Palettenbahnhof) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1.361 kg

Spindel-


Die Maschinen der VC-Serie sind mit derselben leistungsstarken, in der Werkstatt erprobten Haas-Spindel ausgestattet, die bei den meisten vertikalen Bearbeitungszentren von Haas zur Standardausstattung gehört.

Es ist eine SK 40-Spindel mit inline-Direktantrieb die direkt an den Motor gekoppelt ist, um ausgezeichnete Oberflächenqualität und eine größere thermische Stabilität zu erzielen. Die Inline-Spindel ist in Drehzahlen bis zu 15.000 U/min sowie mit HSK-A63-Kegel erhältlich. 

  • Flüssigkeitsgekühlt für viele zuverlässige Betriebsstunden
  • 17.125" (435 mm) Trennung der Z-Achsen-Linearführung mit breitem Abstand für solide Stabilität
  • Robuste Konstruktion mit 40 mm Z-Achsen-Kugelumlaufspindel und 35 mm Linearführung
  • Enthält einen Mehrdüsen-Kühlmittelring für eine zusätzliche Kühlmittelzufuhr
  • Optionale programmierbare Kühlmitteldüse mit 34 Positionen für die präzise Kühlmittelzufuhr zu den Schneidwerkzeugen mit mehreren Längen (siehe Abbildung)
  • Optionaler Kühlmittelfluss durch die Spindel (300 oder 1000 psi)
  • Optionales Abblasen durch das Werkzeug
  • Optionales Pulse-Jet-System zum Gewindebohren und Bohren mit Öl

 

Palettenwechsler

Die VC-400 und VC-400SS sind standardmäßig mit einem Doppel-Palettenwechselsystem für eine unterbrechungsfreie Produktion ausgestattet. Mit dem Frästisch können Sie zwei Schraubstöcke nebeneinander auf jeder Palette haben, um Kleinserienteile zu bearbeiten, oder Sie können große Vorführteile bearbeiten, indem Sie einen Arbeitsgang auf jeder Palette mit mehreren Schraubstöcken einrichten. 

Der Tisch verfügt über drei standardmäßige 5/8" (16 mm) T-Nuten, die nahezu jede Art von Werkstückhalterung aufnehmen und ein schnelles, einfaches Einrichten ermöglichen.

  • Abmessungen der Tabelle: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standard 5/8" (16 mm) T-Nuten
  • Hydraulische Klemmung für starre Bearbeitung
  • Die maximale Tragfähigkeit der Paletten beträgt jeweils 399 kg (880 lb)
  • Die maximale Tragfähigkeit des Palettenbahnhofs beträgt jeweils 227 kg (500 lb)

Hydraulische Palettenklemme

Die Hydraulikstation stellt die Leistung bereit, mit der die Paletten in der Palettenaufnahme eingespannt werden, und um den Palettenwechsler-Mechanismus anzuheben und abzusenken.

Das hydraulische Festklemmen gewährleistet wiederholbare Genauigkeit bei jedem Palettenwechsel und bietet eine hohe Steifigkeit für schwere Bearbeitungen.

Palettenbahnhof (optional)

Ganz gleich, ob Sie Großserien, gemischte Bearbeitungen in kleiner Auflage oder einfach nur eine mannlose Produktion wünschen – mit unseren voll integrierten Palettenbahnhof-Systemen können Sie Ihre Produktivität steigern. Der VC Seriec Palettenbahnhof lässt sich nahtlos in die Haas-Steuerung integrieren, die eine vereinfachte Palettenplanungstabelle enthält, die Auftragsplanungsfunktionen von einer einzigen dedizierten Seite aus ermöglicht. Sie können jeder Palette Programme zuweisen und einen Job in der Mitte des Prozesses erneut starten.  

  • 6 Lagerplätze + 1 Bearbeitungsstation
  • Insgesamt 7 funktionierende Paletten enthalten
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) Paletten
  • Erfordert optional einen 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler.
  • Nicht kompatibel mit Optionen für die 4. und 5. Achse
  • Maximales Gewicht pro Palette, einschließlich Werkstückhalterung: 227 kg (500 lb)
  • Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden.

 

Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler

Die VC-400 und VC-400SS sind standardmäßig mit einem 30+1-Werkzeugwechsler für den seitlichen Werkzeugwechsler ausgestattet. 

Seit 1988 produzieren wir unsere eigenen Werkzeugwechsler, mit dem Ziel der vollständigen Integration und Funktionalität. Wir verwenden unsere eigenen Entwürfe und würden es nicht anders wollen.

Dieser seitlich angeordnete Werkzeugwechsler von Haas  verfügt über ein von einem Servomotor angetriebenes Magazin, das eine direkte Positionierung auf jedes Werkzeug im Magazin ermöglicht – es muss nicht mehr ein Werkzeugplatz nach dem anderen geschaltet werden. Kürzere Positionierzeiten führen zu schnelleren Zykluszeiten bei kurzen Bearbeitungen oder wenn das Magazin nicht für das nächste Werkzeug vorgerüstet ist.

  • Standard SK 40, 30+1 Werkzeuge
  • Verfügbar für die HSK-A63-Spindel
  • Erfordert optional den seitlich angeordneten 50+1-Werkzeugwechsler.
  • Direktes Positioniermagazin für superschnelle Werkzeugbereitstellung
  • Schneller Werkzeugwechsel verkürzt Zykluszeiten bei jedem Werkzeugwechsel
  • Werkzeug-Tabelle in der Steuerung ermöglicht vollständige Kontrolle über den Werkzeugwechsler
  • Werkzeuge als GROSS kennzeichnen, um benachbarte Taschen leer zu lassen
  • Werkzeuge als SCHWER kennzeichnen, um die Bewegung des Werkzeugwechslers zu verlangsamen

Span-Verwaltung

Das Herzstück des Spänemanagementsystems des VC-400 ist ein Breitband-Späneförderer, der in der Mitte der Maschine direkt unter der Spindel positioniert ist. Die steilen Wände der Innenverkleidung leiten die Späne wie in einem Trichter auf den Späneförderer. 

Das Band befördert die Späne auf die Höhe eines großen  Industriefasses.  In die Decke eingebaute Abspüldüsen werden von einer eigenen Kühlmittelpumpe gespeist und ermöglichen Ihnen, den Kühlmittelfluss in Bereiche zu lenken, wo sich Späne ansammeln könnten. So werden die Späne noch besser ausgeräumt. 

Automatische Messtastererhöhung (optional)


Ein automatischer Messtasterarm bringt den Werkzeug-Einrichtungstaster während der Bearbeitungsvorgänge in einem Schutzgehäuse unter. Sobald der Werkzeugtaster benötigt wird, aktiviert ein M104-Code den automatischen Messtasterarm, um den Messtaster anzuheben und zu arretieren. Sobald das Messen abgeschlossen ist, zieht ein M105 den Messtaster in sein Schutzgehäuse zurück.

  • Im Lieferumfang der WIPS-Option (Wireless Intuitive Probing System) enthalten
  • Programmierbar mit M-Codes für prozessbegleitende Werkzeuginspektion
  • Spezielle Seite über die Haas-Steuerung für den manuellen Betrieb
  • Die Sonde bleibt frei von Spänen und Verunreinigungen im Arbeitsbereich 

Versetzte Grundplatte und Ständer

Das Design mit versetzter Grundplatte und Ständer der VC-400/SS, bei dem eine Linearführungsschine auf einer anderen horizontalen Ebene liegt als die andere, erhöht die Steifigkeit und Stabilität der Baugruppe Spindelkopf und Ständer.  Durch die hydraulische Palettenklemme und die abgestufte Grundplatten-/Ständerkonstruktion ist die Maschine sehr steif bis zum oberen Ende des Verfahrwegs! 

  • 21,5" (546 mm) abgestufter Breitsteg für solide Stabilität auf der X-Achse
  • Große Kugelgewindetriebe mit 40 mm Durchmesser an allen Achsen
  • Robuste 35 mm-Linearführungen an allen Achsen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 12.000 rpm

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Variabler Kühlmittelfluss
  • Scharnierband-Späneförderer HMC
  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Einstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
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
  • VC-400 Palletten-Kit

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

Videos

Der Haas VC-400 und der Palettenbahnhof


Der VC-400 kombiniert die Vielseitigkeit unserer kleinen vertikalen Bearbeitungszentren der VF-Serie mit der Palettenwechselfähigkeit unserer EC-400 HMC. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie Teile auf einer anderen Palette ausführen. In diesem Video zeigen wir Ihnen unseren Palettenbahnhof mit 6 Stationen, der mit dem VC-400 gekoppelt ist und somit eine echte „Licht-aus“-Funktion bietet.

VC-400 Schneide-Demo


Sehen Sie sich diese Schneide-Demo an, die die Leistung und Vielseitigkeit der VC-400 zeigt. Der voll integrierte Palettenwechsler ermöglicht es Ihnen, Aufträge auf einer Palette einzurichten, während Sie Teile auf der anderen Palette bearbeiten, so dass sich Ihre Spindel immer weiter dreht.

VC-400 Scheinwerfer


In diesem Video werfen Milton und Andrew einen Blick auf die neue VC-400 VMC mit Palettenwechsler. Sie interessieren sich dafür, wie die Spindel länger auf Ihren vertikal angeordneten Werkstücken in Bewegung bleibt und somit produktiver arbeitet? Dann bleiben Sie dran! 

VERBUNDENE PRODUKTE

Standard Vertikal

Haas VF-2

VF-2

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Horizontal Spindel

Haas EC-400

EC-400

400 mm Zweifach-Paletten HMC mit 559 x 635 x 559 mm Verfahrwegen

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

50-SPINDEL-LEISTUNG

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm Zweifach-Paletten HMC, 50-Kegel, 813 x 635 x 711 mm Verfahrwege

  • 50 Kegel
  • 4 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.