My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VC-400SS

  1. Fraiseuses verticales
  2. Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
  3. VC-400SS

VC-400SS

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre d’usinage à broche verticale double palette ultrarapide et doté de courses 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Le VC-400SS représente la version ultrarapide du CUV VC-400 avec changeur de palettes, qui allie la polyvalence d’un centre d’usinage à broche verticale série VF de petite taille et la fonction de changement de palette du CUH EC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Et pour une productivité accrue sur une nuit, il vous suffit de charger les deux palettes et d’appuyer sur le bouton de départ du cycle avant de rentrer chez vous.

Pour une tâche impliquant un grand volume, configurez le même travail sur les deux palettes ou sur chaque palette différemment pour les productions mixtes ou à faible volume. Pour une production plus soutenue ou une opération entièrement automatique, une réserve de palettes à 6 stations, ainsi qu’un changeur d’outils à haute capacité sont disponibles. REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option.

  • Broche à entraînement direct en ligne de 12 000 tr/min
  • Changeur d’outils latéral 30+1 haut débit (option 50+1 disponible)
  • Rapides de 1 200 ipm
  • Changeur de palette intégré avec palettes de rainures en T 559 mm x 368 mm
  • Pièces de machine sur une palette durant la configuration de l’autre
  • Palettisation automatique – 6 postes disponibles

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

- 30 % SUR LE VC-400SS – REMISE DE 76 000 $

1 811 $/mois

PRIX SPÉCIAL : 179 995 $

Remise : 76 240 $ (- 30 %)

Prix tarif : 256 235 $

CONFIGURÉ ET LIVRÉ AVEC DES OPTIONS

– BROCHE CÔNE 40 15 000 TR/MIN
– CHANGEUR D’OUTILS LATÉRAL À GRANDE VITESSE, 50+1 POSITIONS
– ARROSAGE À TRAVERS LA BROCHE
– SYSTÈME DE PALPEUR INTUITIF SANS FIL
– SYSTÈME DE RECHARGE AUTOMATIQUE EN LIQUIDE DE COUPE
– DÉSINFECTANT POUR LIQUIDE DE COUPE
– SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION
– BUSE D'ARROSAGE PROGRAMMABLE
– SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ À TRAVERS L’OUTIL
– CAMÉRA WI-FI
– USINAGE À GRANDE VITESSE
– FILTRE AUXILIAIRE DE LIQUIDE D'ARROSAGE

Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Automatisation
  • Détails
  • Infos machine

Courses S.A.E METRIC
Axe X 22.00 in 559 mm
Axe Y 16.00 in 406 mm
Axe Z 20.00 in 508 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 24.0 in 610 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 22.0 in 559 mm
Largeur 14.5 in 368 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 2.76 in 70 mm
Nombre de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantité de palettes 2 2
Longueur de palette 22.00 in 559 mm
Largeur de palette 14.50 in 368 mm
Charge de la palette max. 880 lb 399.0 kg
Diamètre de pièce max. 22.5 in 572 mm
Poids max. de la pièce 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Temps de changement de palettes 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3380 lbf 15035 N
Effort max. Y 3380 lbf 15035 N
Effort max. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12.00 in 305 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 1/2 in 1/2 in
Accouplement (Air) 1/2 in 1/2 in
Pression d’air min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exporter palette 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Poids 17520 lb 7947.0 kg

Réserve de palettes 6 stations disponible


Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, pour l’usinage à volume faible/mélange élevé, ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster la productivité de votre VC-400/SS grâce à la palettisation automatique - 6 postes intégrée. REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option. Non installable sur site. Il doit être commandé avec un nouveau VC-400/SS.

En savoir plus 

Présentation

Les centres d’usinage à broche verticale VC-400 et VC-400SS associent les fonctions d’usinage d’un VF-1 et d’un changeur de palettes de type HMC pour fournir un usinage quasi continu et presque sans temps mort. Chargez et déchargez les pièces sur la palette entreposée à la station de chargement, pendant que la broche fabrique des copeaux dans le volume de travail pour continuer à produire des pièces avec la machine. Vous pouvez même configurer une nouvelle tâche sur une seule palette, pendant que la machine fabrique des pièces sur l’autre palette. Un tableau spécial de planification des palettes sur la commande Haas vous permet de vérifier l’état de chaque palette.

Comparaison des spécifications (pouce)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Valeurs maximale et minimale du nez de broche à la table 24", 4" 24", 4" 24", 4"
Rapides (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Vitesse d’avance maximale 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Vitesse de broche (vitesse maximale en option) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 000 rpm (30 000 rpm)
Vitesse de broche et système d’entraînement 30 hp, entraînement direct en ligne 30 hp, entraînement direct en ligne 30 hp, entraînement direct en ligne
Capacité du changeur d’outils standard (en option) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Nombre de palettes (magasin de palettes en option) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Temps de changement de palettes 18 secondes 18 secondes N/A
Charge maximale autorisée sur la palette (magasin de palettes en option) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Comparaison des spécifications

  VC-400 VC-400SS VF-1
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Valeurs maximale et minimale du nez de broche à la table 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rapides (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Vitesse d’avance maximale 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Vitesse de broche (vitesse maximale en option) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Vitesse de broche et système d’entraînement 22,4 kW, entraînement direct en ligne 22,4 kW, entraînement direct en ligne 22,4 kW, entraînement direct en ligne
Capacité du changeur d’outils standard (en option) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Nombre de palettes (magasin de palettes en option) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Temps de changement de palettes 18 secondes 18 secondes N/A
Charge maximale autorisée sur la palette (magasin de palettes en option) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Broche


Les machines de série VC disposent de la même broche puissante, éprouvée et conçue par Haas que la broche standard disponible sur la plupart des centres d’usinage à broche verticale Haas.

La broche à entraînement direct en ligne Cône 40 est directement accouplée au moteur pour fournir des surfaces de finition d’excellente qualité et une meilleure stabilité thermique. Cette broche en ligne est disponible jusqu’à un débit de 15 000 rpm, ainsi que le cône de broche HSK-A63. 

  • Refroidissement liquide garantissant de longues heures de fonctionnement fiable
  • Séparation à guide linéaire à axe Z et à voie large de 17,125" (435 mm) pour une stabilité à toute épreuve
  • Vis à billes résistante à axe Z de 40 mm et structure à guide linéaire de 35 mm
  • Comprend un anneau d’arrosage multibuse améliorant la couvrance de l’arrosage
  • Buse d’arrosage programmable en option offrant 34 positionnements pour un arrosage précis vers des outils coupants de différentes longueurs (voir l’illustration)
  • Arrosage centre broche en option (300 ou 1 000 psi)
  • Soufflage à air comprimé à travers l’outil en option
  • Système pulsoréacteur en option de taraudage et de perçage à huile

 

Changeur de palette

Les VC-400 et VC-400SS sont fournis avec un changeur double palette pour garantir une production continue. La table de type fraisage permet d’utiliser deux étaux côte à côte sur chaque palette pour traiter les petites pièces de lots. Vous pouvez également traiter des pièces de taille supérieure en configurant une opération sur chaque palette avec plusieurs étaux. 

Cette table dispose de trois rainures en T 5/8" (16 mm) standard accueillant quasiment tous les types de dispositifs de serrage de la pièce pour un réglage simple et rapide.

  • Dimensions : 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Rainures en T 5/8" (16 mm) standard
  • Serrage hydraulique pour un usinage rigoureux
  • La capacité de charge maximale de la palette est de 880 lb (399 kg) dans chaque cas
  • La capacité de charge maximale du magasin de palettes est de 500 lb (227 kg) dans chaque cas

Blocage palette hydraulique

L’unité d’alimentation hydraulique assure la puissance de serrage requise au récepteur de palettes et élève ou abaisse le mécanisme du changeur de palettes.

Le blocage palette hydraulique garantit une répétabilité précise pour chaque changement de palette et un niveau élevé de résistance en cas d’usinage lourd.

Magasin de palettes (en option)

Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, pour l’usinage à volume faible/mélange élevé ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster votre productivité grâce aux systèmes de magasin de palettes entièrement intégrés. Le magasin de palettes de série VC s’intègre de manière transparente à la commande Haas, qui comprend un tableau simplifié de planification des palettes permettant d’utiliser les fonctions d’ordonnancement des palettes depuis une seule page dédiée. Vous pouvez associer des programmes à chaque palette et recommencer une tâche en pleine opération.  

  • 6 emplacements de stockage + 1 station d’usinage
  • 7 palettes fonctionnelles sont fournies en tout
  • Palettes 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Requiert l’utilisation du changeur d’outil latéral 50+1 en option
  • Non compatible avec les options 4e et 5e axes
  • Charge maximale par palette (dispositif de serrage de la pièce inclus) : 500 lb (227 kg)
  • Non installable chez le client

 

Axe de rotation (en option)

Ajouter un 4e axe de rotation à votre fraiseuse à 3 axes est l’un des meilleurs moyens de gagner du temps pour réaliser vos tâches et réduire les temps de cycles globaux. Les VC-400 et VC-400SS permettent d’ajouter une table rotative monoaxe Haas à l’une des palettes ou aux deux palettes, en fournissant une fonction complète de 4e axe. 

Tirez parti de l’usinage 3+1 pour simplifier les réglages, limiter la manipulation des pièces et améliorer la qualité de ces dernières.

  • Réglage prêt à l’emploi simple
  • 4e et 5e axes Haas disponibles (un sur chaque palette)
  • Permet d’effectuer un usinage 3+1 et un contournage 4e axe complet
  • Réduit la manipulation de pièces
  • Vous évite de réaliser des opérations inutiles
  • Améliore la consistance et la qualité des pièces
  • Non compatible avec l’option Magasin de palettes

 

Changeur d’outil latéral

Les modèles VC-400 et VC-400SS sont fournis avec un changeur d’outils latéral 30+1. 

Nous produisons depuis 1988 nos propres changeurs d’outils grande vitesse, avec à l’esprit, une capacité d’intégration complète ainsi que la fonctionnalité. Nous utilisons nos propres conceptions, et cela ne changera pas.

Ce changeur d'outils latéral Haas dispose d’un carrousel servocommandé permettant un positionnement direct vers l’un des outils du carrousel (plus besoin d’effectuer d’indexation, tout se fait par logement). Le positionnement plus rapide réduit les temps de cycle au cours des opérations d’usinage courtes, ou lorsque le carrousel n’est pas pré-activé pour l’outil suivant.

  • Cône 40 standard, outils 30+1
  • Disponible pour la broche HSK-A63
  • Changeur d’outils latéral 50+1 disponible (en option)
  • Carrousel à positionnement direct pour une pré-activation d’outil super-rapide
  • Des changements d’outils rapides réduisent les temps de cycle pour chaque changement d’outils
  • Le tableau des outils/logements dans la commande permet un contrôle complet du changeur d’outils
  • Identifiez les outils comme LARGE pour laisser les logements adjacents vides
  • Identifiez les outils comme LOURD pour ralentir le mouvement de changeur d'outils

Gestion des copeaux

Un convoyeur large de copeaux de type courroie constitue le dispositif central du système de gestion des copeaux du VC-400. Il se trouve au cœur de la machine, juste en dessous de la broche. Les grandes parois de l’enclos intérieur expédient facilement les copeaux vers le tapis roulant. 

Celui-ci décharge les copeaux à la hauteur d'un tonneau industriel de  gabarit maximum.  Des buses d'évacuation fixées au plafond sont alimentées par une pompe d'arrosage séparée et vous permettent de diriger le flux du liquide d'arrosage vers les zones où les copeaux peuvent s'accumuler, améliorant ainsi leur évacuation. 

Élévateur automatique de palpeur (en option)


Un bras du palpeur automatique stocke le palpeur de réglage des outils dans un compartiment de protection pendant les opérations d’usinage. Quand l’opération nécessite un palpeur d’outil, un code M104 active le bras de palpage automatique pour le soulever hors du palpeur et le bloquer en place. Une fois le palpage terminé, un M105 entraîne le retrait du palpeur et le remet dans son compartiment de protection.

  • Fourni avec l’option Système de palpage intuitif et sans fil (SPISF)
  • Programmable à l’aide de codes M pour inspecter les outils en cours
  • Page dédiée aux opérations manuelles de la commande Haas
  • Palpeur sans copeau ni encrassement du volume de travail 

Base et colonne à baïonnette

La conception à baïonnette de la base et de la colonne du VC-400/SS, où un rail de guidage linéaire à axe X se trouve sur un autre plan horizontal que l’autre rail, améliore la résistance et la stabilité de l’ensemble colonne tête de broche. Le blocage palette hydraulique et la conception à baïonnette de la base/colonne garantissent la résistance à toute épreuve de la machine pendant toute la course ! 

  • Conception à baïonnette et à voie large 21,5" (546 mm) fournissant une meilleure stabilité sur l’axe X
  • Grandes vis à billes de 40 mm de diamètre présentes sur tous les axes
  • Guides linéaires résistants de 35 mm présents sur tous les axes

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 12 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe à débit variable
  • Convoyeur de copeaux à bandes CUH
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage monocellulaire

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
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
  • Kit de palette VC-400

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Schéma d’implantation du convoyeur CDF
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau des configurations et options d’automatisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

Vidéos

Modèle VC-400 Haas et magasin de palettes


Le VC-400 combine la polyvalence de nos centres d’usinage à broche verticale de petite série VF et la capacité de changeur de palette de notre CUH EC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Dans cette vidéo, nous montrons notre système de palettisation automatique - 6 postes associé au VC-400 pour une véritable capacité autonome.

Démo de coupe avec le modèle VC-400


Découvrez cette démonstration montrant la puissance et la polyvalence du VC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous produisez des pièces sur l’autre palette, pour laisser tourner votre broche en permanence.

Projecteur sur le VC-400


Dans cette vidéo, Milton et Andrew présentent le NOUVEAU changeur de palettes VC-400 CUV. Si vous êtes intéressé par une solution de productivité qui permet de maintenir la broche en rotation plus longtemps sur vos pièces orientées à la verticale, ne manquez pas cette vidéo. 

PRODUITS CONCERNÉS

Standard vertical

Haas VF-2

VF-2

Fraiseuse CNC verticale avec courses 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Broche horizontale

EC-400 Haas

EC-400

CUH à double palette 400 mm avec courses de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

ALIMENTATION CÔNE 50

EC-500/50 Haas

EC-500/50

CUH à double palette de 500 mm, cône 50, courses de 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.