Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VC-400SS

  1. Vertikalni rezkarji
  2. VMC z menjavo palet
  3. VC-400SS

VC-400SS

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Dvopaletni Super-Speed VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

VC-400SS je Super-Speed izvedba VC-400 VMC z zmogljivostjo menjave palet, ki združuje vsestranskost malih vertikalnih obdelovalnih centrov serije VF z zmogljivostjo menjave palet našega stroja EC-400 HMC. Popolnoma integrirani menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. Za dodatno produktivnost čez noč preprosto naložite obe paleti in pritisnite gumb Začni cikel, preden zapustite delavnico.

Pri obdelavi velikih količin lahko obe paleti nastavite za isto opravilo, pri manjših količinah mešanih elementov pa lahko vsako nastavite ločeno. Za razširjeno proizvodnjo in resnično “lights-out” zmogljivost sta zdaj na voljo paletni zalogovnik s šestimi paletami in visoko zmogljivi menjalec orodij. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1.

  • Direktni pogon vretena z 12.000 vrt./min
  • Visokohitrostni stranski menjalec orodij 30+1 z opcijo 50+1
  • Hitri hodi 1200 ipm (palcev/min)
  • Vgrajeni menjalec palet z 559 x 368 mm T-utor paletami
  • Obdelujte dele na eni paleti in istočasno določite nastavitve na drugi
  • Na voljo zalogovnik palet za 6 postaj

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

30 % POPUSTA VC-400SS - PRIHRANITE 76.000 $

1.811 $ na mesec

PRODAJNA CENA: 179.995 $

Prihranek: 76.240 $ (30 % POPUSTA)

Maloprodajna cena: 256.235 $

KONFIGURIRANO IN NALOŽENO Z MOŽNOSTMI

- VRETENO KONUSA 40 S 15.000 vrt./min
- VISOKOHITROSTNI STRANSKI MENJALEC ORODJA 50+1
- HLAJENJE SKOZI VRETENO
- SISTEM BREZŽIČNEGA MERJENJA
- SAMODEJNO DOLIVANJE HLADILNE EMULZIJE
- SANITIZATOR EMULZIJE
- IZPUH ZAPRTEGA SISTEMA
- PROGRAMSKO NASTAVLJIVA ŠOBA ZA HLAJENJE
- SISTEM IZPIHOVANJA SKOZI ORODJE
- WIFI KAMERA
- HSM HIGH SPEED MACHINNING
- DODATNI FILTER EMULZIJE

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Podatki o stroju

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 22.00 in 559 mm
Y-os 16.00 in 406 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 22.0 in 559 mm
Širina 14.5 in 368 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 2.76 in 70 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Količina palet 2 2
Dolžina palete 22.00 in 559 mm
Širina palete 14.50 in 368 mm
Maks. tovor palete 880 lb 399.0 kg
Maks. premer dela 22.5 in 572 mm
Maks. višina dela 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas menjave palete 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
Hodi na X 1200 ipm 30.5 m/min
Hitri hodi na Y 1200 ipm 30.5 m/min
Hitri hodi na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3380 lbf 15035 N
Maks. sila Y 3380 lbf 15035 N
Maks. sila Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 12.00 in 305 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 1/2 in 1/2 in
Spojka (zrak) 1/2 in 1/2 in
Zračni pritisk min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Izvozna paleta 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Teža 17520 lb 7947.0 kg

Na voljo zalogovnik palet za 6 postaj


Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bo VC-400/SS z vgrajenim paletnim zalogovnikom s šestimi paletami spodbudil vašo proizvodnjo. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400/SS.

Naučite se več

Pregled

Vertikalna obdelovalna centra VC-400 in VC-400SS združujeta obdelovalne zmogljivosti VF-1 z menjalcem palet v obliki HMC, da zagotovita skoraj neprekinjeno obdelavo, tako rekoč brez časa nedejavnosti. Na palete, ki čakajo na tovorni postaji, naložite in razložite dele, medtem ko vreteno v delovno območje izdeluje odrezke, da stroj lahko proizvaja dele. Na eni paleti lahko celo nastavite novo opravilo, medtem ko vaša naprava na drugi dela. Namenska tabela za razporejanje palet v upravljalniku Haas omogoča preverjanje stanja vsake palete.

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Hod osi (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Čelo vretena do mize, največ in najmanj 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Hitri hodi (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 palcev/min
Največja podajalna hitrost 500 inč/min 833 palcev/min 650 in/min
Hitrost vretena (največja izbirna) 8100 obr./min (15.000 obr./min) 12.000 obr./min (15.000 obr./min) 8.100 obr./min (30.000 obr./min)
Nazivna hitrost vretena & pogonski sistem 30 hp, direktni pogon 30 hp, direktni pogon 30 hp, direktni pogon
Kapaciteta standardnega menjalca orodja (izbirno) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Število palet (izbirni zalogovnik palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Ni na voljo
Čas menjave palet 18 sekund 18 sekund Ni na voljo
Največja teža na paleti (izbirni zalogovnik palet) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Hod osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 559 x 635 x 559 mm 508 x 406 x 508 mm
Čelo vretena do mize, največ in najmanj 239 mm, 1587 mm 239 mm, 1587 mm 239 mm, 1587 mm
Hitri hodi (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Največja podajalna hitrost 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Hitrost vretena (največja izbirna) 8100 obr./min (15.000 obr./min) 12.000 obr./min (15.000 obr./min) 8100 obr./min (30.000 obr./min)
Nazivna hitrost vretena & pogonski sistem 22,4 kW, direktni pogon 22,4 kW, direktni pogon 22,4 kW, direktni pogon
Kapaciteta standardnega menjalca orodja (izbirno) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Število palet (izbirni zalogovnik palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Ni na voljo
Čas menjave palet 18 sekund 18 sekund Ni na voljo
Največja teža na paleti (izbirni zalogovnik palet) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Vreteno


Stroji serije VC imajo enako zmogljivo, v delavnici dokazano vreteno, izdelano v podjetju Haas, ki je standardno pri večini vertikalnih obdelovalnih centrov Haas.

Vreteno s konusom 40 z direktnim pogonom vretena je s sklopko neposredno povezano z motorjem, da zagotovi izvrstno končno obdelavo površine in večjo termično stabilnost. Vreteno z direktnim pogonom je na voljo s hitrostmi do 15,000 obr./min, in s konusom HSK-A63. 

  • Hlajeno s tekočino za dolge ure zanesljivega delovanja
  • 17,125" (435 mm) os Z z linearnim ločevanjem vodila s širokim položajem za solidno stabilnost
  • Robustno 40 mm kroglično navojno vreteno osi Z z linearno zasnovo vodila
  • Vključuje obroček hladilne tekočine z več šobami za dodatno dovajanje hladilne tekočine
  • Izbirna programsko nastavljiva šoba za hlajenje s 34 položaji za natančno dovajanje hladilnega sredstva v orodja za rezanje različnih dolžin (prikazano na sliki)
  • Izbirno hlajenje skozi vreteno, (300 ali 1000 psi)
  • Izbirni sistem izpihovanja skozi orodje
  • Izbirni sistem impulznih brizg za vrezovanje navojev in vrtanje z oljem

 

Menjalec palet

VC-400 in VC-400SS sta standardno opremljena s sistemom menjave z dvema paletama za nemoteno proizvodnjo. Z mizo v obliki rezkarja imate lahko na vsaki paleti dva primeža drug ob drugem, da zaženete majhne serijske dele, ali pa lahko zaženete velike dele, tako da na vsaki paleti nastavite eno operacijo z več primeži. 

Tabela vsebuje tri standardne reže T 5/8" (16 mm), ki sprejmejo skoraj vse vrste obdelovalnih delov, za hitro in enostavno namestitev.

  • Dimenzije mize: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standardne 5/8" (16 mm) reže T
  • Hidravlično vpenjanje za togo strojno obdelovanje
  • Največja nosilnost palete je 800 lb (399 kg)
  • Največja nosilnost zalogovnika palet je 500 lb (227 kg)

Hidravlično vpenjanje palete

Napajalnik hidravlike dovaja elektriko za vpenjanje palet v sprejemnik palet, kot tudi za dviganje in spuščanje mehanizma menjalca palet.

Hidravlično vpenjanje palete zagotavlja ponovljivo natančnost za vsako menjavo palete in omogoča veliko togost za obsežno strojno obdelavo.

Zalogovnik palet (izbirno)

Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bodo naši v celoti integrirani sistemi z zalogovniki palet spodbudili vašo proizvodnjo. Zalogovnik palet serije VC se brez težav integrirajo s krmiljem Haas, katero vključuje poenostavljeno preglednico z razporedom palet, ki omogoča funkcije za izdelavo razporeda palet z ene namenske strani. Vsaki paleti lahko dodelite programe in nalogo ponovno zaženete na sredini procesa.  

  • 6 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja
  • Vključenih je skupaj 7 delujočih palet
  • Palete 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Potrebuje izbirni stranski menjalec orodij 50+1.
  • Ni združljivo z opcijo 4. in 5. osi
  • Največja teža na paleto, vključno z vpenjanjem obdelovanca: 500 lb (227 kg)
  • Ni na voljo za namestitev na terenu

 

Stranski menjalec orodja

VC-400 in VC-400SS sta standardno na voljo z menjalcem orodja 30+1, montiranega na strani. 

Lastne menjalce orodja izdelujemo že od leta 1988, s popolno integracijo in funkcionalnostjo v mislih. Uporabljamo lastne načrte in tudi ne bi hoteli ravnati drugače.

Ta stranski menjalec orodja Haas ima karusel s servo pogonom, ki omogoča neposredno pozicioniranje katerega koli orodja v karusel - ni več indeksiranja ene vdolbine naenkrat. Hitrejše pozicioniranje skrajša trajanje cikla pri kratkotrajnih opravilih strojne obdelave ali kot karusel ni vnaprej pripravljen za naslednje orodje.

  • Standardni 40 konus, 30+1 orodja
  • Na voljo za vreteno HSK-A63
  • Na voljo stranski menjalec orodij 50+1 (izbirni)
  • Neposredno pozicioniranje karusela za posebej hitro umeščanje orodij
  • Hitra menjava orodja skrajša čas cikla pri vsaki menjavi orodja
  • Tabela odprtin za orodje v krmilju omogoča popolno kontrolo nad menjalcem orodja
  • Označite orodja kot VELIKA, da pustite sosednje odprtine prazne
  • Označite orodja kot TEŽKA, da upočasnite gibanje menjalca orodja

Obravnava odrezkov

V središču izboljšanega sistema za obvladovanje odrezkov v VC-400 je širši tračni transporter odrezkov, pozicioniran v centru stroja, neposredno pod vretenom. Strme stene zaprtega sistema zlahka usmerjajo odrezke na transporter. 

Transporter izvrže odrezke na višini normalno velikega industrijskega soda. Izpiralne šobe, ki so nameščene na stropu, napaja ločena črpalka emulzije, kar omogoča usmerjanje emulzije na območja zbiranja odrezkov, da še dodatno spodbudi odstranjevanje odrezkov. 

Samodejni dvig tipala (izbirno


Avtomatska roka za umerjanje shrani tipalo za merjenje orodja v zaščitni razdelek med operacijami strojne obdelave. Ko je merjenje orodja potrebno, koda M104 aktivira avtomatsko roko za umerjanje, da dvigne tipalo in ga pritrdi na mesto. Ko je meritev izvedena, M105 umakne tipalo v zaščitni razdelek.

  • Priloženo k opciji sistema brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)
  • Programsko nastavljivo s kodami M za medprocesno kontrolo orodja
  • Namenska stran na krmilju Haas za ročno upravljanje
  • Tipalo ostaja brez odrezkov in kontaminacije na delovnem območju 

Grebenasta osnova in steber

Oblika VC-400/SS z grebenasto osnovo in stebrom, pri kateri je linearno vodilo ene X-osi na drugi horizontalni ravnini kot drugo, poveča togost in stabilnost sestava z glavo vretena in stebrom. S hidravličnim vpenjanjem palete in obliko z grebenasto zasnovo/stebrom je stroj zelo tog, vse do najvišje točke! 

  • 21,5" (546 mm) grebenast širok položaj za solidno stabilnost na osi X
  • Velika kroglična navojna vretena s premerom 40 mm na vseh oseh
  • Robustna linearna vodila 35 mm na vseh oseh

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 12.000 rpm

Menjalci orodja

  • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Tračni transporter odrezkov, horizontalni obdelovalni center
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Stojalo za polnjenje telefona

Vpenjanje obdelovanca

  • Komplet palet VC-400

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

Videoposnetki

Haas VC-400 in zalogovnik palet


VC-400 združuje vsestranskost malih vertikalnih obdelovalnih centrov serije VF z zmogljivostjo menjave palet našega stroja EC-400 HMC. Popolnoma integriran menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. V tem videu prikazujemo naš paletni zalogovnik s šestimi paletami, ki je sklopljen z VC-400 za resnično delovanje brez prisotnosti delavca.

Demonstracija rezkanja na VC-400


Poglejte si to predstavitev rezanja, ki prikazuje moč in vsestranskost stroja VC-400. Popolnoma integrirani menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi, da se vreteno nikoli ne preneha obračati.

VC-400 pod žarometi


V tem videu si Milton in Andrew ogledujeta novi VMC za spreminjanje palet VC-400. Če vas zanima produktiven način, da se vreteno več časa obrača na vaših navpično usmerjenih delih, potem ostanite z nami. 

POVEZANI IZDELKI

Standardno vertikalno

Haas VF-2

VF-2

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Horizontalno vreteno

Haas EC-400

EC-400

Dvopaletni HMC 400 mm s hodi 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

50-KONUSNA MOČ

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvopaletni HMC 500 mm, 50-konusni, s hodi 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Konus
  • 4 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.