MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet-Changing VMCs

  1. Vertikalni rezkarji
  2. VMC z menjavo palet
Serija VC

VMC z menjavo palet

Vertikalni obdelovalni center z dvojno paleto

Serija VC

Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Vertikalni obdelovalni centri z menjavo palet


Haas VC serija VMC združuje vsestranskost malih vertikalnih obdelovalnih centrov serije VF z zmogljivostjo menjave palet našega stroja EC-400 HMC. Popolnoma integrirani menjalec palet omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. Za dodatno produktivnost čez noč preprosto naložite obe paleti in pritisnite gumb Začni cikel, preden zapustite delavnico.

Povečajte proizvodnjo, zmanjšajte ne-obratovalni čas stroja

Ne glede na to, ali ste izbrali različico zamenjave palet VC-400/SS, ki omogoča super-hitro zamenjavo, ali različico z našim sistemom skladovnice palet za vertikalne stroje serije VF-2, vam zmogljivost zamenjave palet omogoča obdelovanje delov na eni paleti, medtem ko natovarjate / raztovarjate dele na drugi paleti, in tako povečujete proizvodnjo in zmanjšujete ne-obratovalni čas stroja. Pri veliko serijski proizvodnji se preprosto izvaja enako opravilo na več palet. Za več fleksibilnosti ali delo, ki vključuje visoko / srednje / malo serijsko proizvodnjo, preprosto nastavite različna opravila za vsako posamezno paleto.

40/HSK (40 konusov/konusi z votlim vpenjalnim delom)

KONUS

3/4/5

OSI

8.100-15.000

RPM

30-50

KAPACITETA ORODIJ

DVOJNA PALETA

Haas EC-400

VC-400

Dvopaletni VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VC-400

VC-400SS

Dvopaletni Super-Speed VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

ZALOGOVNIK PALET

Zalogovnik palet 3+1

Proizvodnja velikega volumna za serije VF-2YT

Na voljo na teh modelih:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
NAUČITE SE VEČ
Recently Updated

Dvojna paletna zmogljivost


Sposobnost menjave palet Haas VC-400 in VC-400SS vam omogoča obdelavo delov na eni paleti, medtem ko nalagate/razlagate dele na drugi, povečujete proizvodnjo in zmanjšujete jalov čas. Izvedite isto opravilo na obeh paletah za obsežno proizvodnjo ali nastavite različna opravila na vsaki paleti za večjo prilagodljivost. Ni združljivo z opcijo 4. in 5. osi.

Na voljo zalogovnik palet 6+1


Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bo VC-400 z vgrajenim zalogovnikom palet 6+1 spodbudil vašo proizvodnjo. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400.

Naučite se več

 

Recently Updated

Sestavite svoj VC


Ste pripravljeni ustvariti svoj novi vertikalni obdelovalni stroj?  

Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

ZAČNITE
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.