MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VC-400SS

  1. Vertikale freser
  2. HMC-er med pallskifting
  3. VC-400SS

VC-400SS

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Dobbelpalett VMC med superhastighet med 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) vandringer

VC-400SS er superhastighetsversjonen av vårt palleskiftende VC-400 VMC, som kombinerer allsidigheten til et lite vertikalt maskineringssenter fra VF-serien med pallskiftingsevnen til vårt EC-400 HMC. Den fullt integrerate pallettveksleren gjør det mulig for deg å sette opp jobber på én pallett, samtidig som du kjører deler på den andre palletten. For ekstra produktivitet over natten trenger du bare laste opp begge pallettene og trykke på Syklusstart før du drar hjem.

For jobber med høyt volum, sett opp den samme jobben på begge pallettene, eller sett opp hver pallett forskjellig for jobber med lavt volum og høy blanding. Et 6-stasjons palettmagasin og høykapasitets verktøyveksler tilgjengelig for utvidet produksjon og ekte “lights out”-funksjon. MERKNAD: Palettmagasinet krever den alternative 50+1 sidemontert verktøyveksleren.

  • 12 000 o/min intern spindel med direktedrift
  • Høyhastighets 30+1 verktøy sidemontert verktøyveksler, med 50+1 tilgjengelig
  • 1200 ipm hastigheter
  • Innebygget palettveksler med 559 mm x 368 mm T-sporpaletter
  • Maskindeler på én pallett, mens du setter opp den andre
  • Tilgjengelig 6-stasjons palettmagasin

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

30 % RABATT VC-400SS – SPAR $76K

$1,811/måned

SALGSPRIS: $179,995

Spar: $76,240 (30 % RABATT)

Detaljhandelspris: $256,235

KONFIGURERT OG LASTET MED ALTERNATIVER

- 15 000 O/MIN 40-KONS SPINDEL
- 50+1 SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER MED HØY HASTIGHET
- KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL
- TRÅDLØST INTUITIVT PROBINGSYSTEM
- AUTOMATISK KJØLEVÆSKEPÅFYLLING
- KJØLEVÆSKEDESINFISERING
- KABINETTUTLØPSSYSTEM
- PROGRAMMERBAR KJØLEMIDDELDYSE
- LUFTBLÅSING GJENNOM VERKTØY
- WIFI-KAMERA
- HØYHASTIGHETSMASKINERING
- EKSTRA KJØLEVÆSKEFILTER

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Maskininfo

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 22.00 in 559 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 24.0 in 610 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 22.0 in 559 mm
Bredde 14.5 in 368 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 2.76 in 70 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallekvantitet 2 2
Palettlengde 22.00 in 559 mm
Palettbredde 14.50 in 368 mm
Maks pall-last 880 lb 399.0 kg
Maks deldiameter 22.5 in 572 mm
Maks del høyde 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Endringstid for paller 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Y-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Z-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3380 lbf 15035 N
Maks skyvekraft Y 3380 lbf 15035 N
Maks skyvekraftZ 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 12.00 in 305 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.80 s 1.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.40 s 2.40 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 1/2 in 1/2 in
Kopler (Luft) 1/2 in 1/2 in
Lufttrykk min 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Eksportpalle 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Vekt 17520 lb 7947.0 kg

Tilgjengelig 6-stasjons pallepool


Enten du driver produksjonsdrift med høye volumer, blandet maskinering med høye og lave volumer eller bare vil fortsette etter arbeidstid, kan du øke produktiviteten på din VC-400/SS med vårt fullt integrerte 6-stasjons palettmagasin. MERKNAD: Palettmagasinet krever alternativ 50+1 sidemontert verktøyveksler. Ikke ettermontert. Må bestilles med en ny VC-400/SS.

Finn ut mer

Oversikt

De vertikale maskineringssentrene VC-400 og VC-400SS kombinerer maskineringsmulighetene til en VF-1 med en palleskifter i HMC-stil for å gi nesten kontinuerlig maskinering, praktisk talt uten nedetid. Last og loss deler på pallen som venter på lastestasjonen, mens spindelen lager spon i arbeidskonvolutten slik at maskinen fortsetter å produsere deler. Du kan til og med sette opp en ny jobb på den ene pallen mens maskinen din lager deler på den andre. En dedikert palleplanleggingstabell i Haas-kontrollen gjør at du kan sjekke statusen til hver pall.

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Aksevandring (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Spindelnese til bord maksimum og minimum 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Hastigheter (X, Y, Z) 800 tommer/min 1200 tommer/min 1 000 tommer/min
Maksimal kuttematningsrate 500 in/min 833 in/min 650 tommer/min
Spindelhastighet (maksimal valgfri) 8100 o/min (15 000 o/min) 12 000 o/min (15 000 o/min) 8100 o/min (30 000 o/min)
Spindelvurdering og drivsystem 30 hk, innebygd direktedrev 30 hk, innebygd direktedrev 30 hk, innebygd direktedrev
Kapasitet på standard verktøyveksler (valgfri) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Antall paller (valgfritt palettmagasin) 2 (6+1) 2 (6+1) Ikke anvendbar
Pall-til-pall byttetid 18 sekunder 18 sekunder Ikke anvendbar
Maksimal vekt på pall (valgfritt palettmagasin) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Aksevandring (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Spindelnese til bord maksimum og minimum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Hastigheter (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksimal kuttematningsrate 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Spindelhastighet (maksimal valgfri) 8100 o/min (15 000 o/min) 12 000 o/min (15 000 o/min) 8100 o/min (30 000 o/min)
Spindelvurdering og drivsystem 22,4 kW, innebygd direktedrev 22,4 kW, innebygd direktedrev 22,4 kW, innebygd direktedrev
Kapasitet på standard verktøyveksler (valgfri) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Antall paller (valgfritt palettmagasin) 2 (6+1) 2 (6+1) Ikke anvendbar
Pall-til-pall byttetid 18 sekunder 18 sekunder Ikke anvendbar
Maksimal vekt på pall (valgfritt palettmagasin) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Spindel


Maskinene i VC-serien har den samme kraftige, verkstedsbeviste, Haas-bygde spindelen som kommer som standard på de fleste Haas vertikale maskineringssentre.

Den innebygde 40-kon direktedrevspindelen kobles direkte til motoren for å gi svært gode overflatebehandlinger og bedre varmestabilitet. Den innebygde spindelen er tilgjengelig i hastigheter opptil 15 000 o/min, samt HSK-A63 kon. 

  • Væskeavkjølt for lange timer med pålitelig drift
  • 17,125" (435 mm) Z-akse lineær styreseparasjon med bred stilling for solid stabilitet
  • Robust 40 mm Z-akset kuleskrue og 35 mm lineær guidekonstruksjon
  • Inkluderer kjølevæskering med flere dyser for ekstra tilførsel av kjølevæske
  • Valgfritt programmerbar kjølevæskedyse med 34 posisjoner for presis levering av kjølevæske til skjæreverktøy med flere lengder (vist på bildet)
  • Valgfri kjølevæske gjennom spindel (300 eller 1000 psi)
  • Valgfri luftblåsing gjennom verktøy
  • Valgfritt Pulse-Jet-system for tapping og boring med olje

 

Palleveksler

VC-400 og VC-400SS leveres som standard med et skiftesystem med to paller for uavbrutt produksjon. Med fresestilbordet kan du ha to skrustikker side om side på hver pall for å kjøre små deler, eller du kan kjøre store deler ved å sette opp en operasjon på hver pall med flere skrustikker. 

Bordet har tre standard 5/8" (16 mm) T-spor som godtar nesten alle typer arbeidsholding, for raskt og enkelt oppsett.

  • Borddimensjoner: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standard 5/8" (16 mm) T-spor
  • Hydraulisk klemming for stiv maskinering
  • Pallens maksimale vektkapasitet er 880 lb (399 kg) hver
  • Palletmagasinets maksimale vektkapasitet er 500 lb (227 kg) hver

Hydraulisk palleklemming

Den hydrauliske strømenheten gir kraft til å klemme pallene til palettmottakeren, så vel som å heve og senke palettvekslermekanismen.

Hydraulisk klemming sikrer repeterbar nøyaktighet for hvert palleskift, og gir høy stivhet for tung maskinering.

Palettmagasin (valgfritt)

Enten du driver produksjonsdrift med høye volumer, maskinering med mye blanding/lavt volum eller bare vil drive etter arbeidstid, kan du øke produktiviteten med vårt helintegrerte palettmagasinsystem. Palettmagasinet i VC-serien integreres sømløst med Haas-kontrollen, som inkluderer et forenklet palettplanleggingsbord som tillater jobbplanleggingsfunksjoner fra en enkelt dedikert side. Du kan tilordne programmer til hver pall, og starte en jobb på nytt midt i prosessen.  

  • 6 oppbevaringsplasser + 1 maskineringsstasjon
  • Totalt 7 fungerende paller inkludert
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) paller
  • Krever den alternative 50+1 sidemonterte verktøyveksleren
  • Ikke kompatibel med alternativene for 4. og 5. akse
  • Maksimal vekt per pall, inkludert arbeidsholding: 500 lb (227 kg)
  • Feltinstallasjon ikke tilgjengelig

 

Sidemontert verktøyveksler

VC-400 og VC-400SS leveres som standard med en 30+1 verktøyhenger på verktøysiden. 

Vi har produsert våre egne verktøyvekslere siden 1988, med komplett integrasjon og funksjonalitet i tankene. Vi bruker våre egne konstruksjoner og vil ikke endre på det.

Denne Haas sidemonterte verktøyveksleren har en servodrevet karusell som tillater direkte posisjonering til ethvert verktøy i karusellen – ikke mer indeksering av en lomme om gangen. Raskere posisjonering reduserer syklustidene under korte maskineringsoperasjoner, eller når karusellen ikke er forhåndsoppsatt for neste verktøy.

  • Standard 40-kon, 30+1-verktøy
  • Tilgjengelig for HSK-A63-spindelen
  • 50+1 sidemontert verktøyveksler tilgjengelig (valgfritt)
  • Direkteposisjonerende karusell for superraskt verktøyoppsett
  • Raske verktøyvekslinger forkorter syklustider for hver verktøyveksling
  • Lomme-verktøytabellen i kontrollprogrammet gir full kontroll over verktøyveksleren
  • Identifiser verktøy som STORT for å la lommene på hver side være tomme
  • Identifiser verktøy som TUNGT for saktere bevegelse i verktøyveksleren

Sponhåndtering

I hjertet av VC-400s sponhåndteringssystem er et bredere beltetype-spontransportbånd posisjonert midt i maskinen, direkte under spindelen. De bratte veggene på det indre kabinettet kanaliserer enkelt spon til transportbåndet. 

Transportbåndet losser spon i høyden på en industriell tønne i full størrelse. Rengjøringsdyser montert i taket mates av en separat kjølevæskepumpe, og lar deg dirigere flyt av kjølevæske til områder der spon kan samles, for å ytterligere forbedre tømming av spon. 

Automatisk sondeoppstigning (valgfritt)


En automatisk probearm lagrer verktøysinnstillingsproben i en beskyttet seksjon under maskineringsoperasjoner. Når det er behov for verktøysonden, aktiverer en M104-kode den automatiske sondearmen til å løfte sonden og låse den på plass. Når testing er fullført, trekker en M105-kode sonden tilbake til sin beskyttede avdeling.

  • Inkludert med det trådløse intuitive probingssystemet (WIPS) alternativet
  • Programmerbar med M-koder for inspeksjon av verktøy under prosess
  • Egen side på Haas-kontrollen for manuell betjening
  • Sonden forblir fri for spon og forurensning i arbeidskonvolutten 

Trinnvis base og søyle

Den trinnvise base- og søyleutformingen til VC-400/SS, der en X-akset lineær styreskinne er på et annet horisontalt plan enn den andre, øker stivheten og stabiliteten til spindelhodets søylemontasje. Med hydraulisk palleklemming og den trinnvise base- og søyleutformingen, er maskinen svært stiv, helt til toppen av vandringen! 

  • 21,5" (546 mm) trinnvis bred stilling for solid stabilitet på X-aksen
  • Store kuleskruer med 40 mm diameter på alle akser
  • Robuste 35 mm lineære føringer på alle akser

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • HMC-spontransportbånd av beltetype
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Ladestativ for telefon

Arbeidsoppspenning

  • VC-400 pallettsett

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Videoer

HAAS VC-400 og palettmagasin


VC-400 kombinerer allsidigheten til vår lille VF-serie av vertikale maskineringssenttre med de palettvekslende evnene til vår EC-400 HMC. Den fullt integrerate palettveksleren gjør det mulig for deg å sette opp jobber på én pallett, samtidig som du kjører deler på en annen palett. I denne videoen viser vi 6-stasjons palettmagasinet vårt koplet til VC-400 for ekte «etter arbeidstid»-kapabilitet.

VC-400-skjæredemo


Sjekk ut denne skjæredemoen som viser kraften og allsidigheten til VC-400. Den fullt integrerate palettveksleren gjør det mulig for deg å sette opp jobber på én palett, samtidig som du kjører deler på den andre paletten, slik at spindelen din aldri slutter å dreie.

VC-400 i rampelyset


I denne videoen ser Milton og Andrew på det nye VC-400 VMC med palettveksler. Hvis du er interessert i en produktiv måte for å holde spindelen i gang mer av tiden på dine vertikalt orienterte deler, følg med. 

RELATERTE PRODUKTER

Standard vertikal

Haas VF-2

VF-2

Vertikal CNC-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Horisontal spindel

Haas EC-400

EC-400

400 mm dobbelpalett VMC med 559 x 635 x 559 mm vandringer

  • 40 Kone
  • 4 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

50-KON KRAFT

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dobbeltpalett HMC, 50-kon, 813 x 635 x 711 mm vandringer

  • 50 Kone
  • 4 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.