VC-400SS

  1. 立型マシニングセンター
  2. パレットチェンジ VMCs
  3. VC-400SS

VC-400SS

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)の移動量を持つ高速ツインパレットVMC

VC-400SSは、パレットチェンジVC-400 VMCの超高速バージョンで、小型のVFシリーズ立型マシニングセンターにEC-400 HMCのパレットチェンジ能力を統合したものです。完全一体型パレットチェンジャーは、ひとつのパレットで部品を加工している間も、別のパレットで作業のセットアップができます。深夜時間帯において生産量を増やすためには、帰宅前に両方のパレットにワークをセットし、サイクル開始を押すだけです。

生産量が多い作業には、両方のパレットに同じワークをセットし、多品種少量生産の場合は、各パレットに異なるワークをセットしてください。拡張生産や真の「完全自動運転」向けに、6ステーションパレットプールおよび大容量ツールチェンジャーをご用意しています。注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。

  • 12,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 高速の30+1サイドマウントツールチェンジャーには、50+1のオプションがあります
  • 高速1,200ipm
  • 559×368mm Tスロットパレットのパレットチェンジャー内蔵
  • ひとつのパレットで部品を加工しながら、別のパレットでセットアップできます
  • 販売中の6ステーションパレットプール

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VC-400SSが30%割引 – $76,000割引

$1,811/月

販売価格:$179,995

割引:$76,240(30%オフ)

小売価格:$256,235

オプションの設定とロード

- 15,000rpm、40テーパースピンドル
- 高速50+1サイドマウントツールチェンジャー
- スルースピンドルクーラント
- 直感型ワイヤレス検査システム
- 自動クーラント補給機能
- クーラントサニタイザー
- カバー排気システム
- プログラマブルクーラントノズル
- スルーツールエアーブラスト
- Wi-Fiカメラ
- 高速機械加工
- 補助クーラントフィルター

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 自動化
  • 詳細
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 22.00 in 559 mm
Y軸 16.00 in 406 mm
Z軸 20.00 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 22.0 in 559 mm
幅 14.5 in 368 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 2.76 in 70 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
パレット数量 2 2
パレットの長さ 22.00 in 559 mm
パレットの幅 14.50 in 368 mm
最大パレット積載量 880 lb 399.0 kg
最大部品径 22.5 in 572 mm
最大部品高さ 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
パレット交換時間 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3380 lbf 15035 N
最大スラストY 3380 lbf 15035 N
最大スラストZ 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 12.00 in 305 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 1/2 in 1/2 in
カップラ(エア) 1/2 in 1/2 in
最小空気圧 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
輸出用パレット 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
重量 17520 lb 7947.0 kg

販売中の6ステーションパレットプール


大量生産の実行、高度に混合/少量の機械加工、あるいは単に自動運転したい場合などに関わらず、当社の完全統合型6ステーションパレットプールで、VC-400/SSの生産性を強化できます。注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付けはできません。新規のVC-400/SSとご一緒に注文してください。

詳細情報

概要

立型マシニングセンター VC-400 と VC-400SS は、VF-1の機械加工の機能にHMC スタイルのパレットチェンジャーを組み合わせたもので、ダウンタイムなしで、ほぼ連続的な機械加工を提供します。積載ステーションで待機しているパレット上の積み降ろしパーツは、スピンドルが加工範囲でチップを製造している間に、機械の製作パーツを維持します。1つのパレットに新しいジョブを設定する一方で、お客様の機械は、別のパレットでパーツ製作を行うこともできます。Haas 制御の専用パレットスケジューリングテーブルを使用すると、各パレットのステータスを確認できます。

仕様比較(インチ)

  VC-400 VC-400SS VF-1
軸移動(X、Y、Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
スピンドルノーズからテーブル最大および最小 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
高速(X、Y、Z) 800インチ/分 1,200インチ/分 1,000インチ/分
最大切削送りレート 500インチ/分 833インチ/分 650インチ/分
スピンドル速度 (最大オプション) 8,100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8,100 rpm (30,000 rpm)
スピンドル等級 & 駆動システム 30 hp、インラインダイレクトドライブ 30 hp、インラインダイレクトドライブ 30 hp、インラインダイレクトドライブ
スタンダード ツールチェンジャー能力(オプション) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
パレット番号 (オプションのパレットプール) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
次のパレットへのパレット交換時間 18秒 18秒 N/A
パレット上の最大重量 (オプションのパレットプール) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

仕様比較(メトリック)

  VC-400 VC-400SS VF-1
軸移動(X、Y、Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
スピンドルノーズからテーブル最大および最小 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
高速(X、Y、Z) 20.3 m/min 30.5 m/min 25.4m/分
最大切削送りレート 12.7m/分 21.2m/分 16.5 m/min
スピンドル速度 (最大オプション) 8,100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8100 rpm (30,000 rpm)
スピンドル等級 & 駆動システム 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ
スタンダード ツールチェンジャー能力(オプション) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
パレット番号 (オプションのパレットプール) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
次のパレットへのパレット交換時間 18秒 18秒 N/A
パレット上の最大重量 (オプションのパレットプール) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

スピンドル


VCシリーズの機械は、強力な、工場で実証済みの、Haas製スピンドルを備えており、これは、ほとんどのHaas製立型マシニングセンターに標準装備されています。

この40テーパーのインラインダイレクトドライブスピンドルは、モーターに直接カップリングされており、卓越した表面仕上げと優れた温度安定性を実現します。インラインスピンドルは、最大15,000rpmの速度で使用でき、HSK-A63 テーパーも使用できます。 

  • 長時間の信頼性の高い運転を実現する水冷式
  • 安定性を確保するための17.125" (435 mm)ワイドスタンス Z 軸リニアガイド分離
  • 堅牢な40 mm Z 軸ボールスクリュー と 35 mm リニアガイド構造
  • マルチノズル クーラント リングを装備し、クーラントの供給範囲を拡大します
  • オプションのプログラマブルクーラントノズル (34 位置決め) により、正確なクーラントを複数の長さの切削工具まで供給することが可能となりました (画像参照)
  • オプションのスルースピンドルクーラント(300 psi または 1000 psi)
  • オプションのスルーツール エアーブラスト
  • オイルを使用したタッピング、ドリルのオプションとしてのパルスジェットシステム

 

パレットチェンジャー

VC-400 および VC-400SS には、システム中断をなくすため、デュアルパレットチェンジシステムが標準装備されています。ミルスタイルのテーブルを使用すると、各パレットに 2 つのVISE (ビス) を並べて、小さいバッチパーツを稼働させたり、あるいは複数のVISE (ビス) を持つ各パレットを1回の操作で設定し、大きなパーツを稼働させることもできます。  

このテーブルには、標準の5/8"(16 mm)の Tスロットを3 つ装備し、あらゆるタイプの保持具に対応し、迅速かつ簡単なセットアップを実現します。

  • テーブル寸法:22" x 14.5" (559 x 368 mm) 
  • 標準 5/8" (16 mm) Tスロット
  • 硬質な機械加工用の油圧クランプ
  • パレットの最大重量能力は、それぞれ 880 lb (399 kg)です
  • パレットプールの最大重量能力は、それぞれ 500 lb (227 kg)です

油圧パレットクランプ

油圧ユニットがパレット受けにパレットをクランプし、パレットチェンジャー機構を上下させるための出力を提供します。

油圧クランプにより、パレットチェンジごとに再現性ある精度が保証され、重機械加工に高剛性が得られます。

パレットプール (オプション)

大量生産の実行、多品目/少量の加工、あるいは単に自動運転したい場合などに関わらず、弊社の完全統合型パレットプール システムで生産性を向上できます。VC Serec パレットプールは Haas 制御とシームレスに統合されており、これに簡易パレットスケジュール表が含まれることにより、1 つの専用 page からジョブのスケジューリング機能を実行できます。各パレットにプログラムを割り当て、プロセスの途中でジョブを再起動できます。  

  • 保管場所用6+加工ステーション用1
  • 機能的なパレット計7個を含みます
  • 22" x 14.5" (559 x 368 mm) パレット
  • オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です
  • オプションの4 軸 および 5 軸とは、互換性がありません
  • パレットあたりの最大重量 (保持具を含む):500 lb (227 kg)
  • 後付けはできません。

 

サイドマウントツールチェンジャー

VC-400 および VC-400SS には、30+1のツールサイド取付け用のツールチェンジャーが標準装備されています。 

Haasでは、1988年以来、完全なインテグレーションと機能性を考慮して独自のツールチェンジャーを製造してまいりました。当社は、常に独自の設計を行なうことにこだわっています。

この Haas サイドマウントツールチェンジャは、サーボ駆動の回転ラックを 備えており、回転ラック内の任意のツールに直接位置決めできますが、一度に1 つのポケットにインデックスを作成することはできません。短時間の加工作業の際、または、回転ラックの次の工具がプリステージングされていない際に、素早く位置決めができサイクル時間を短縮します。

  • 標準的な40 テーパー、30+1 ツール
  • HSK-A63 スピンドルに使用可能
  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー (オプション)
  • 回転ラックを直接位置決めし、工具のステージングを迅速化
  • いつでも素早く工具交換し、サイクル時間を短縮
  • 制御にあるポケットツール表でツールチェンジャーを完全制御
  • 隣接ポケットを空にしておくには大型工具として認識
  • ツールチェンジャーの動きを遅くするには過重量工具として認識

チップの取り扱い

VC-400'sチップ管理システムの中心となっているのは、機械中央のスピンドルの真下に位置決めされた幅広のベルト式チップコンベヤです。内部カバーの大きく傾斜した壁によって、切粉はコンベヤに簡単に流れ込みます。 

コンベヤが大型の工業用バレルの高さで切粉を排出します。天井に取り付けられた洗浄ノズルには別のクーラントポンプから供給されるため、切粉が集まる領域に直接クーラントを流し込んで、チップの排出をさらに向上できます。

自動プローブ ライザー (オプション)


加工作業中、自動プローブアームは工具設定検査針を保護コンパートメントに格納します。工具検査が必要な場合、M104コードで自動プローブアームを起動し、プローブを持ち上げて定位置にロックします。検査が完了したら、M105でプローブを保護コンパートメントに引き戻して格納します。

  • (WIPS) 直感型ワイヤレス プローブ システムに付属 (オプション)
  • インプロセスツール検査用の M コードでプログラマブル
  • 手動操作のための Haas 制御専用ページ
  • プローブは、加工範囲でチップや汚れを残しません 

段付きベースおよびコラム

VC-400/SS の段付きベースとコラム設計は、1 つの X 軸リニアガイドレールが、他の平面とは異なる別の水平面上にあり、スピンドルヘッド コラムアセンブリの剛性と安定性を向上させます。 油圧パレットクランプと段付きベース / コラム設計により、機械は移動領域の上部までかつてない剛性を提供します! 

  • 21.5" (546 mm) ステップ幅のスタンスにより、 X 軸での個体安定性を確保
  • すべての軸に直径 40 mm の大型ボールスクリューを装備
  • すべての軸に 35 mm の堅牢なリニアガイドを装備

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 12,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • ベルトタイプチップコンベヤHMC
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • シングルステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • VC-400パレットキット

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

Haas VC-400とパレットプール


VC-400は、小型のVFシリーズ立型マシニングセンターの汎用性と、EC-400 HMCのパレットチェンジ能力を兼ね備えています。完全一体型パレットチェンジャーは、ひとつのパレットで部品を加工している間も、別のパレットで作業のセットアップができます。このビデオで、VC-400にカップリングされた6ステーションパレットプールが、正に「完全自動」生産能力を実現する様子をご紹介します。

VC-400切削加工デモ


この切削デモをチェックして、VC-400のパワーと汎用性をご確認ください。完全一体型パレットチェンジャーを使用すると、一方のパレットで部品を動かしながら、もう一方のパレットで作業の準備ができるため、スピンドルが止まることはありません。

VC-400スポットライト


このビデオでは、ミルトンとアンドリューが、パレット交換ができる新製品のVC-400 VMCを紹介します。縦型部品に対してスピンドルの回転数を上げる生産的な方法に興味がある方は、どうぞご覧ください。

関連製品

標準立型

Haas VF-2

VF-2

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

横型スピンドル

Haas EC-400

EC-400

400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

パワフルな50テーパー

Haas EC-500/50

EC-500/50

500mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量813×635×711mm

  • 50 テーパー
  • 4 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。