MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Pallet-Changing VMCs

  1. 立型マシニングセンター
  2. パレットチェンジ VMCs
VC シリーズ

パレットチェンジ VMCs

ツインパレット立型マシニングセンター

VC シリーズ

構成と価格
Recently Updated

パレットチェンジ立型マシニングセンター


Haas VC シリーズ VMCsは、小型のVFシリーズ立型マシニングセンターの汎用性と、EC-400 HMCのパレットチェンジ能力を統合したものです。完全一体型パレットチェンジャーは、ひとつのパレットで部品を加工している間も、別のパレットで作業のセットアップができます。深夜時間帯において生産量を増やすためには、帰宅前に両方のパレットにワークをセットし、サイクル開始を押すだけです。

非切削時間を最小限に抑えて生産量を増大

VC-400/SSまたはVF-2シリーズ向けのパレットプールシステムのどちらを選択した場合でも、パレットチェンジ機能により、別のパレットでパーツの積み下ろしをしている間に、もう1つのパレットでパーツの加工を続けることができます。その結果、非切削時間が最小限に抑えられ生産量が大幅に増大します。大量生産では、複数のパレットで同じジョブを実行するだけです。さらに柔軟性が要求される作業や少量多品種の場合には、それぞれのパレットに異なるジョブを設定するだけです。

40/HSK

テーパー

3/4/5

軸

8100~15,000

RPM

30~50

工具収容能力

デュアルパレット

Haas EC-400

VC-400

ツインパレットVMC - 移動量 559 x 406 x 508 mm(22" x 16" x 20")

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VC-400

VC-400SS

22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)の移動量を持つ高速ツインパレットVMC

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

パレットプール

3+1パレットプール

VF-2YTシリーズによる大量生産

以下のモデルで使用可能:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
詳細情報
Recently Updated

デュアルパレット能力


Haas VC-400 および VC-400SS のパレットチェンジ機能により、他方でパーツの積載 / アンロード中に、1 つのパレットでパーツの機械加工が可能になり、生産量を向上させ、非切削時間を最小限に抑えることができます。大量生産用に両方のパレットで同じジョブを実行するか、あるいはもっと柔軟に、それぞれに異なるジョブを設定します。第4軸および第5軸には使用できません。

販売中の6+1パレットプール


大量生産であれ、多品種少量加工、あるいは自動運転にしたいだけであれ、当社の完全統合型の6+1パレットプールがあれば、VC-400の生産性を高めることができます。注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400とご一緒に注文してください。

詳細情報はこちら…

 

Recently Updated

VCを構成します


あなたの新しいパレットチェンジ立型ミルを構成する準備はできましたか? 

お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

今すぐ始める