Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


6+1パレットプール、VC-400/SS

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 6+1 ステーション
  • 22" x 14.5" パレット サイズ

*VC-400/SSを新規ご購入の際にのみ注文を承ります。

  • オプション情報
  • 詳細
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

ビデオ

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

Haas VC-400/SS用6+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量ロットの加工に最適です。優先順位および配列の要件に従って、パレット - 22" x 14.5"(559 x 368mm)Tスロット装備 - をスケジュールし、優先順位の高いパーツを先に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記:オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。パレットプールは正しく作動するようアンカーリングが必要です。  後付けはできません。 

  • 加工範囲:幅22" x 奥行き16"(559 x 406mm)
  • パレットサイズ:22" x 14.5"(559 x 368mm)
  • 6+1パレット(保管場所用6+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)500ポンド(227kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
  • 機械と一緒に発注する必要があります
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • オーナー向けマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

サービスドキュメント

製品スポットライト:VC-400 6+1パレットプール

6+1パレットプールは、VC-400機械加工の生産能力を高めます。簡単一体型により、 パレットで部品を加工しながら、別のパレットで作業を設定することができます。このパレットプールをお使いいただければ、より長い時間、機械の無人運転が可能になります。

 

注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400とご一緒に注文してください。

生産性を向上

大量生産であれ、多品種少量加工、あるいは単に自動運転にしたい場合であれ、当社の完全統合型6+1パレットプールで、VC-400の生産性を高めることができます。

 

注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400とご一緒に注文してください。

これらの機械で使用可能
Haas EC-400

VC-400

ツインパレットVMC - 移動量 559 x 406 x 508 mm(22" x 16" x 20")

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VC-400

VC-400SS

22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)の移動量を持つ高速ツインパレットVMC

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
その他のパレットプール
Product Image

パレットプール、6ステーション

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 22" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、20ステーション

大量生産、無人運転

  • 20+1 ステーション
  • 8" x 8" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、小型VMC

大量生産、無人運転

  • 3+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、10ステーション

大量生産、無人運転

  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、EC

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 400mm パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

VC シリーズパレットプール概要

Haas VCシリーズの立型マシニングセンターに提供されているパレットプールは、大量生産および無人運転向けに設計されています。この製造ソリューションは、ユーザーが各パレットに特定のパーツプログラムを割り当てることができるため、多品種/少量ロットの部品生産にも優れています。パレットが加工領域に移動するたびに、制御が割り当てられたパーツプログラムを自動的に呼び出します。

  • 後付けはできません。
  • 機械と一緒に発注する必要があります
  • 人間工学的な積載ステーション
  • パレットを手動回転させることで、パーツの積載や積降ろしを容易にします 

パレットプール仕様

  インチ メトリック
ステーションの数 6 + 1 6 + 1
パレットの数(機械の2パレット含む)
7
7
パレットの長さ
22.0インチ 559 mm
パレットの幅
14.5 インチ
368 mm
最大パレット積載量 (保持具+加工品)
500ポンド
226.8kg
パーツが最大値よりも狭い場合には、最大パーツ長 (パレット中心) が異なることがあります 35.0インチ
889 mm
パーツが最大値より短い場合には、最大パーツ幅  (パレットの中央)  が異なる場合があります 12.0インチ 305 mm

パレットスケジュールテーブル

パレットスケジュール表のインターフェース

簡素化されたパレットスケジュール表(PST)を使用すれば、専用の画面からパレットスケジュール機能を制御できます。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできます。

  • 各パレットは番号(1〜6)で識別され、パレットプールおよび機械内の各保管場所は文字(A〜H)で識別されます。 保管場所は変更されませんが、パレットID番号が移動するので、いつでもパレットの保管場所をすばやく確認できます。パレットプールが移動している間、半透明の数字がパレットの目的地を示します。
  • 積載順のコラムには、各パレットのスケジュールされた優先順位が示されます。パレットのスケジュールを実行するには、パレットプールの積載ステーションでパレットスケジュール ボタンを押すか、PST で目的のパレットが強調表示されているときに F2 キーを押すか、またはパレットの積載順コラムに数値を入力します。
  • パレットのプログラム名コラムを強調表示し、ENTER キーを押してプログラムリストをナビゲートし、機械にパレットが積載されるたびに実行するプログラムを選択します。
  • PST のワンタッチ ファンクションキーを使用すれば、機械を操作する際の一般的なタスクを簡素化できます。
    • ALTER を押して、強調表示されたパレットを機械に積載し、指定されたプログラムをアクティブにします。
    • INSERT を押してアクティブなプログラムを実行します。このボタンを押すと、「パレット モード」でサイクルが開始します。パレットモードは M199 コードを次のように解釈します。「次にスケジュールされたパレットを積載し、割り当てられたプログラムを実行します」(下記を参照)。
    • F2 を押して、強調表示されたパレットをスケジュールします。
    • F3 を押して、積載ステーション(シェルフ A)のパレットをパレットプールの空のステーションに送ります。
    • F4 を押して、強調表示されたパレットを積載ステーション(シェルフ A)に移動します。

弊社は、オートパレットチェンジャーで使用する新しい M コードを開発しました。通常、M199 はプログラムの終了時に使用されます。メモリモードで [CYCLE START] を押してプログラムを開始すると、M199 は M30 (プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態(パレット モード)で[INSERT]を押してプログラムを開始すると、M199は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これにより、ユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り、途中でプログラムを開始する場合でも、中断なく加工を続行できるようになりました。

Pallet Changer S.A.E METRIC
ステーションの数 6 + 1 6 + 1
パレット数量 7 7
パレットの長さ 22.00 in 559 mm
パレットの幅 14.50 in 368 mm
最大パレット積載量 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
輸出用パレット 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
重量 6260 lb 2839.0 kg

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。