MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Conjunto de paletes 6+1 posições, VC-400/SS

    APENAS CNY
Produção de alto volume, operação não vigiada
  • 6+1 Estações
  • 22" x 14,5" Tamanho da palete

* Disponível para encomenda apenas juntamente com um novo VC-400/SS.

  • Informações da opção
  • Detalhes
  • Especificações

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

OUTROS CONJUNTOS DE PALETES

O nosso conjunto de paletes de 6+1 posições para o VC-400/SS é perfeito para execuções de produção de alto volume, ou maquinagem de alta variedade/baixo volume. As paletes - 22" x 14,5" (559 x 368 mm) com ranhuras T - podem ser programadas individualmente de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento, permitindo que peças de alta prioridade sejam maquinadas primeiro ou preparadas mais frequentemente. As paletes concluídas são devolvidas automaticamente ao local de detenção ou podem ser sequenciadas para uma estação do operador protegida para descarregamento e carregamento imediatos.

NOTA: Requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1. O conjunto de paletes deve estar adequadamente ancorado para o funcionamento. Indisponível para instalação de campo. 

  • Área de trabalho: 22" larg. x 16" prof. (559 x 406 mm)
  • Tamanho da palete: 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • 6+1 paletes (6 locais de armazenamento + 1 estação de maquinagem)
  • Carga útil máxima de 500 lb (227 kg) por palete (peça de trabalho + dispositivo de aperto)
  • Solução totalmente integrada para produção sem vigilância
  • Interface de programação fácil de usar no controlador Haas
  • Estação de carga/descarga dedicada
  • Deve ser encomendado com a máquina
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Manual do proprietário
  • Opções de automação e esquema de configurações

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

DESTAQUE DE PRODUTO: CONJUNTO DE PALETES 6+1 POSIÇÕES, VC-400

O conjunto de paletes de 6+1 posições proporciona uma capacidade de alta produção para a maquinagem com o VC-400. O trocador de palete totalmente integrado permite-lhe configurar trabalhos numa palete, enquanto executa peças noutra palete. Este conjunto de paletes permite que a sua máquina funcione em operação não vigiada durante mais tempo.

 

NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 opcional. Não pode ser instalado no campo. Tem de ser encomendado com a nova VC-400.

 AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE

Quer esteja a fazer produções de alto volume, maquinagem de alta mistura/baixo volume ou apenas deseje uma operação não vigiada, este conjunto de paletes de 6+1 posições totalmente integrado aumentará a produtividade do seu VC-400.

 

NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 opcional. Não pode ser instalado no campo. Tem de ser encomendado com a nova VC-400.

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Haas EC-400

VC-400

VMC de palete dupla com percursos de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
VC-400 da Haas

VC-400SS

VMC de palete dupla Super-Speed com percursos de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
OUTROS CONJUNTOS DE PALETES
Product Image

Conjunto de paletes UMC de 6 posições

Produção de alto volume, operação não vigiada

  • 6+1 Estações
  • 22" x 22" Tamanho da palete
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

Conjunto de paletes UMC de 20 posições

Produção de alto volume, operação não vigiada

  • 20+1 Estações
  • 8" x 8" Tamanho da palete
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

Conjunto de paletes, pequenos VMC

Produção de alto volume, operação não vigiada

  • 3+1 Estações
  • 36" x 18" Tamanho da palete
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

Conjunto de paletes UMC de 10 posições

Produção de alto volume, operação não vigiada

  • 10+1 Estações
  • 15,75" x 11,75" Tamanho da palete
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Product Image

Conjunto de paletes, EC

Produção de alto volume, operação não vigiada

  • 6+1 Estações
  • 400 mm Tamanho da palete
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Visão geral dos conjuntos de paletes da série VC

A opção de conjunto de paletes disponível nos centros de maquinação vertical da Série VC da Haas destina-se a produção de alto volume e operação não vigiada. Esta solução de fabrico também é excelente em produções de peças alta mistura/baixo volume, porque o utilizador pode atribuir um programa de peça específico a cada palete. De cada vez que a palete é deslocada para a área de maquinagem, o controlo chamará automaticamente o programa de peça atribuído.

  • Não disponível para instalação no terreno
  • Tem de ser encomendada com a máquina
  • Estação de carregamento ergonómica
  • Rotação manual da palete para facilitar o carregamento e a descarga de peças 

Especificações do conjunto de paletes

  POLEGADA MÉTRICO
Número de estações 6 + 1 6 + 1
Número de paletes (inclui as 2 paletes da máquina)
7
7
Comprimento da palete
22,0 pol 559 mm
Largura da palete
14,5 pol.
368 mm
Carga máxima da palete (Dispositivo de aperto + peça de trabalho)
500 lb
226,8 kg
O comprimento máximo da peça (centrada na palete) pode variar se a peça for mais estreita do que o máximo 35,0 pol
889 mm
A largura máxima da peça (centrada na palete) pode variar se a peça for mais curta do que o máximo 12,0 pol 305 mm

Tabela de cronograma de paletes

Interface de tabela de cronograma de paletes UMC

A tabela de cronograma de paletes simplificada (PST) controla as funções de agendamento de paletes a partir de um ecrã dedicado. As paletes podem ser agendadas individualmente, de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento.

  • Cada palete é identificada por um número (de 1 a 6) e cada localização de armazenamento no pool de paletes e a máquina está identificada por uma letra (de A a H). As localizações de armazenamento não mudam, mas os números de ID das paletes movem-se, para que possa ver rapidamente onde está cada palete em qualquer momento. Os números translúcidos indicam o destino de uma palete enquanto o pool de paletes está em movimento.
  • A coluna LOAD ORDER indica a prioridade agendada de cada palete. Agende paletes premindo o botão de cronograma de paletes na estação de carga no pool de paletes, premindo o botão F2 enquanto a palete desejada está em destaque no PST, ou simplesmente introduzindo um número na coluna LOAD ORDER para essa palete.
  • Coloque em destaque a coluna PROGRAM NAME para uma palete, prima ENTER para navegar pela lista de programas e selecione que programa correr de cada vez que a palete é carregada na máquina.
  • Os botões de função de One Touch do PST simplificam as tarefas comuns ao operar a máquina.
    • Prima ALTER para carregar a palete em destaque na máquina e ativar o seu programa destinado.
    • Prima INSERT para correr o programa ativo. Este botão inicia o ciclo no “Pallet Mode.” O Pallet Mode irá interpretar um código M199 como: “carregar a palete agendada seguinte, e correr o programa atribuído” (ver abaixo).
    • Prima F2 para agendar a palete em destaque.
    • Prima F3 para enviar a palete na estação de carga (Prateleira A) para uma estação vazia no pool de paletes.
    • Prima F4 para trazer a palete em destaque para a estação de carga (Prateleira A).

Desenvolvemos um novo código M para utilizar com comutadores de paletes automáticos. O M199 é tipicamente utilizado no fim de um programa. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M199 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado premindo [INSERT] enquanto a tabela de cronograma de paletes for apresentada (PALLET MODE), o código M199 irá comandar uma mudança de palete para carregar a próxima palete agendada e executar o programa associado a essa palete. Isto permite ao utilizador iniciar a maquinagem em qualquer palete, até iniciar meio do programa, e continuar a maquinagem ininterrupta, desde que as paletes estejam agendadas.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Número de estações 6 + 1 6 + 1
Quantidade de paletes 7 7
Comprimento da palete 22.00 in 559 mm
Largura da palete 14.50 in 368 mm
Carga máxima da palete 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Palete de exportação 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Peso 6260 lb 2839.0 kg

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.