Pallet Pool, 10-Station (PALLET POOL-10 STN)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


10+1パレットプール、UMC

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
  • オプション情報
  • 詳細
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

お客様の声

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

UMC-500/SS、UMC-750/SS、UMC-1000/SS用の10+1パレットプールは、大量生産にも多品種少量加工にも最適です。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできるため、優先順位の高い部品を最初に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記: オプションの50+1、70+1、または120+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。 パレットプールは正しく作動するようアンカーリングが必要です。

UMC-500とUMC-500SSには、95ガロン(360リットル)のクーラントタンクの清掃用ホッパー式チップビンが必要です。

UMC-500/SS - 加工範囲: 直径16" x 高さ16"(406 x 406 mm)
UMC-750/SSおよびUMC-1000/SSの加工範囲: 直径16" x 高さ21"(406 x 533 mm) 

  • 10+1パレット(保管場所用10+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)200ポンド(90kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
技術ドキュメント
    • 設置ガイド
    • オーナー向けマニュアル
    • レイアウト図面 UMC-500
    • レイアウト図面 UMC-750
    • レイアウト図面 UMC-1000
    • 自動化オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    サービスドキュメント
    お客様の声


    お客様スポットライト - Clippard Instrument Lab - パレットプール増設

     

    オハイオ州シンシナティのClippard Instrument Lab社は、最近、パレットプール付きのHaas UMC-500を導入し、単一シフトの工場で一晩中無人で機械を稼動させることができるようになりました。オペレーションマネージャーのロビン・ルチュシリングは、16ステーションのパレットプールの導入により、どのようにハンドリング時間を短縮し、同時に生産性を向上させることができたかを説明します。

    これらの機械で使用可能
    Haas UMC-500

    UMC-500

    5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas UMC-750

    UMC-750

    5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas UMC-750SS

    UMC-750SS

    超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas UMC-1000

    UMC-1000

    5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas UMC-1000

    UMC-1000SS

    超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    その他のパレットプール
    Product Image

    パレットプール、6ステーション

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 22" x 22" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    パレットプール、20ステーション

    大量生産、無人運転

    • 20+1 ステーション
    • 8" x 8" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    パレットプール、小型VMC

    大量生産、無人運転

    • 3+1 ステーション
    • 36"×18" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    パレットプール、 VC-400/SS

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 22" x 14.5" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    パレットプール、EC

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 400mm パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    UMCパレットプールの概要

    Haas UMCシリーズのユニバーサルマシニングセンターに提供されているパレットプールは、大量生産および無人運転向けに設計されています。この製造ソリューションは、ユーザーが各パレットに特定のパーツプログラムを割り当てることができるため、混合/少量の部品の実行にも優れています。パレットが加工領域に移動するたびに、コントロールが割り当てられたパーツプログラムを自動的に呼び出します。

    UMCパレットプール仕様

      インチ メトリック
    ステーションの数 10 + 1 10 + 1
    パレットの数
    11
    11
    パレットの長さ
    15.75インチ 400mm
    パレットの幅
    11.75インチ
    298mm
    最大パレット積載量
    200ポンド
    90.7 kg
    最大部品直径(保持具+加工品) 16.0インチ
    406mm
    パーツの最大高さ UMC-500(保持具+加工品) 16.0インチ 406mm
    パーツの最大高さ UMC-750/1000(保持具+加工品) 21.0インチ 533 mm

    UMCパレットスケジュール表

    パレットスケジュール表のインターフェース

    簡素化されたパレットスケジュール表(PST)を使用すれば、専用の画面からパレットスケジュール機能を制御できます。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできます。

    • 各パレットは番号(1~11)で識別され、パレットプールおよび機械内の各保管場所は文字(A~K)で識別されます。保管場所は変更されませんが、パレットID番号が移動するので、いつでもパレットの保管場所をすばやく確認できます。パレットプールが移動している間、半透明の数字がパレットの目的地を示します。
    • 積載順のコラムには、各パレットのスケジュールされた優先順位が示されます。パレットのスケジュールを実行するには、パレットプールの積載ステーションでパレットスケジュール ボタンを押すか、PST で目的のパレットが強調表示されているときに F2 キーを押すか、またはパレットの積載順コラムに数値を入力します。
    • パレットのプログラム名コラムを強調表示し、ENTER キーを押してプログラムリストをナビゲートし、機械にパレットが積載されるたびに実行するプログラムを選択します。
    • PST のワンタッチ ファンクションキーを使用すれば、機械を操作する際の一般的なタスクを簡素化できます。
      • [ALTER] を押して、強調表示されたパレットを機械に積載し、指定されたプログラムをアクティブにします。
      • [INSERT] を押して、アクティブなプログラムを実行します。このボタンを押すと、「パレット モード」でサイクルが開始します。パレットモードは M199 コードを次のように解釈します。「次にスケジュールされたパレットを積載し、割り当てられたプログラムを実行します」(下記を参照)。
      • F2 を押して、強調表示されたパレットをスケジュールします。
      • F3 を押して、積載ステーション(シェルフ A)のパレットをパレットプールの空のステーションに送ります。
      • F4 を押して、強調表示されたパレットを積載ステーション(シェルフ A)に移動します。

    弊社は、オートパレットチェンジャーで使用する新しい M コードを開発しました。通常、M199 はプログラムの終了時に使用されます。メモリモードで [CYCLE START] を押してプログラムを開始すると、M199 は M30 (プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態(パレットモード)で [INSERT] を押してプログラムを開始すると、M199 は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これにより、ユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り、途中でプログラムを開始する場合でも、中断なく加工を続行できるようになりました。

    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
    輸出用パレット 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
    重量 5220 lb 2368.0 kg
    Pallet Changer S.A.E METRIC
    ステーションの数 10 + 1 10 + 1
    パレット数量 11 11
    パレットの長さ 15.75 in 400 mm
    パレットの幅 11.75 in 298 mm
    最大パレット積載量 200 lb 90.7 kg
    Max Part Diameter (workholding + workpiece) 16.0 in 406 mm

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。