My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VC-400SS

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
  3. VC-400SS

VC-400SS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Supernopea kaksipalettinen pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm:n)

VC-400SS on palettia vaihtavan VC-400-pystytyöstökeskuksen supernopea versio, jossa yhdistyvät pienen VF-sarjan pystykaraisen työstökeskuksen monipuolisuus ja EC-400 HMC:n paletinvaihto-ominaisuudet. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, samalla kun toisella paletilla suoritetaan osien tuotantoa. Lisää tuottavuutta nopeasti lataamalla molemmat paletit ja painamalla Työkierron käynnistystä ennen kotiasemaan siirtymistä.

Jos haluat suorittaa suuren kapasiteetin työtä, aseta sama työ molemmille paleteille tai määritä kunkin paletin asetukset eri tavalla suuren vaihtelun ja pienten tuotantomäärien tyyppiseen työstämiseen. Vielä laajempaa tuotantoa ja aidosti miehittämätöntä käyttöä varten saatavilla on myös 6-asemainen paletinvaihtaja ja korkean kapasiteetin työkalunvaihtaja. HUOMAA: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1.

  • 12 000 kierrosta minuutissa inline-suorakäyttökara
  • Huippunopea sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja tai valinnainen 50+1-työkalunvaihtaja
  • 1 200 ipm:n pikaliikkeet
  • Sisäänrakennettu paletinvaihdin 559 mm x 368 mm T-uran paleteilla
  • Työstä osia yhdellä paletilla ja määritä samalla toisen paletin asetuksia
  • Saatavilla 6-asemainen paletinvaihtaja

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

30 % ALENNUSTA VC-400SS – SÄÄSTÄ 76 000 $

1 811 $/kuukausi

MYYNTIHINTA: 179 995 $

Säästä: 76 240 $ (30 % ALENNUSTA)

Vähittäismyyntihinta: 256 235 $

KOKOONPANTU JA RUNSAASTI LISÄVARUSTEITA

– 15 000 RPM:N 40-KARTIOINEN KARA
– HUIPPUNOPEA 50+1-MALLINEN SIVUKIINNITTEINEN TYÖKALUNVAIHTAJA
– KARANLÄPIJÄÄHDYTYS
– LANGATON INTUITIIVINENMITTAUSJÄRJESTELMÄ
– AUTOMAATTINEN JÄÄHDYTYSNESTEEN TÄYTTÖ
– JÄÄHDYTYSNESTEEN DESINFIOINTIAINE
– KOTELOITU POISTOJÄRJESTELMÄ
– OHJELMOITAVA LEIKKUUNESTESUUTIN
– ILMANPUHALLUS TYÖKALUN LÄPI
– WIFI-KAMERA
– SUURNOPEUSTYÖSTÖ
– JÄÄHDYTYSNESTEEN LISÄSUODATIN

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Koneen tiedot

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 22.00 in 559 mm
Y-akseli 16.00 in 406 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 22.0 in 559 mm
Leveys 14.5 in 368 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 2.76 in 70 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettien määrä 2 2
Paletin pituus 22.00 in 559 mm
Paletin leveys 14.50 in 368 mm
Suurin kuormitus 880 lb 399.0 kg
Osan enimmäishalkaisija 22.5 in 572 mm
Osan Maksimikorkeus 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Paletinvaihtoaika 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3380 lbf 15035 N
Maks työntövoima Y 3380 lbf 15035 N
Maks työntövoima Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 12.00 in 305 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 1/2 in 1/2 in
Liitin (ilma) 1/2 in 1/2 in
Ilmanpaine min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Vientipaletti 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Paino 17520 lb 7947.0 kg

Saatavilla 6-asemainen paletinvaihtaja


Teitpä sitten suuria tuotantoeriä, sekä pieniä että suuria koneistuksia tai jos haluat parantaa tuottavuuttasi, nämä kaikki onnistuvat VC-400/SS:n täysintegroidulla 6-asemaisella paletinvaihtajalla. HUOMAA: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1. Ei voi asentaa kentällä. Tilattava uuden VC-400/SS:n kanssa.

Lisätietoja…

Yleiskuvaus

VC-400- ja VC-400SS-pystytyöstökeskuksissa yhdistyvät VF-1:n työstökyky ja HMC-tyylinen paletinvaihdin, mikä mahdollistaa lähes jatkuvan työstön lähes ilman seisokkeja. Voit ladata osia latausasemassa odottavalle paletille ja purkaa niitä pois, samalla kun kara tekee lastuja työalueella, pitääksesi koneen osien valmistuksen käynnissä. Voit jopa määrittää uuden työn yhdelle paletille, samalla kun kone valmistaa osia toiselle. Haas-ohjauksen erityisellä paletin ajoitustoiminnolla voit tarkistaa jokaisen paletin tilanteen.

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Maksimi- ja minimietäisyys karanpäästä pöytään 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Maksimisyöttönopeus 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Karanopeus (maksimi, valinnainen) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Karan luokitus & käyttömoottorijärjestelmä 30 hv, inline-suorakäyttö 30 hv, inline-suorakäyttö 30 hv, inline-suorakäyttö
Tavallisen työkalunvaihtajan kapasiteetti (valinnainen) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palettien lukumäärä (valinnainen paletinvaihtaja) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Vaihtoaika paletista toiseen 18 sekuntia 18 sekuntia –
Maksimipaino paletilla (valinnainen paletinvaihtaja) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Teknisten tietojen vertailu (metrimitat)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksimi- ja minimietäisyys karanpäästä pöytään 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksimisyöttönopeus 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Karanopeus (maksimi, valinnainen) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Karan luokitus & käyttömoottorijärjestelmä 22,4 kW, inline-suorakäyttö 22,4 kW, inline-suorakäyttö 22,4 kW, inline-suorakäyttö
Tavallisen työkalunvaihtajan kapasiteetti (valinnainen) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palettien lukumäärä (valinnainen paletinvaihtaja) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Vaihtoaika paletista toiseen 18 sekuntia 18 sekuntia –
Maksimipaino paletilla (valinnainen paletinvaihtaja) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Kara


VC-sarjan koneissa on sama tehokas, työpajoilla hyväksi havaittu, Haasin valmistama kara, joka kuuluu useimpien Haas-pystytyöstökeskusten vakiovarustukseen.

Se on 40-kartioinen, inline-suorakäyttökara, joka on kytketty suoraan moottoriin, mikä takaa erinomaiset pintojen viimeistelyt ja paremman lämpöstabiiliuden. Suoravetokara on saatavana 15 000 rpm:n nopeuteen asti, samoin kuin HSK-A63-kartio. 

  • Nestejäähdytys takaa luotettavan toiminnan pitkiä käyttötunteja varten
  • 435 mm (17,125") leveydeltään oleva Z-akselin lineaarijohteen erotus antaa hyvän vakauden
  • Luja 40 mm Z-akselin kuularuuvi ja 35 mm lineaarijohderakenne
  • Sisältää usean suuttimen jäähdytysnesterenkaan, joka parantaa jäähdytysnesteen toimituksen kattavuutta
  • Lisävarusteena saatava ohjelmoitava leikkuunestesuutin, jossa on 34 asentoa jäähdytysnesteen tarkkaan toimitukseen useisiin erimittaisiin työkaluihin (kuvassa)
  • Valinnainen karanläpijäähdytys (300 tai 1 000 psi)
  • Valinnainen ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Valinnainen Pulse-Jet-järjestelmä kierteitykseen ja poraukseen öljyn avulla

 

Paletinvaihtaja

VC-400- ja VC-400SS-koneiden vakiovarustukseen kuuluu kaksipalettinen vaihtojärjestelmä keskeytymätöntä tuotantoa varten. Jyrsinkonetyylisen pöydän avulla saat kaksi puristinta vierekkäin jokaiseen palettiin pieniä osaeriä varten tai voit tehdä suuria osia määrittämällä jokaiselle paletille yhden toiminnon useille puristimille. 

Pöydässä on kolme tavallista 16 mm (5/8") T-uraa, joihin voi kiinnittää lähes minkä tahansa työkappaleen nopeita ja helppoja määrityksiä varten.

  • Pöydän mitat: 559 x 368 mm (22" x 14,5") 
  • Tavalliset 16 mm (5/8") T-urat
  • Hydraulinen kiinnitys jäykkää työstöä varten
  • Kunkin paletin enimmäispainokapasiteetti on 399 kg (880 lb)
  • Palettikokonaisuuden enimmäispainokapasiteetti on 227 kg (500 lb)

Palettien hydraulinen kiinnitys

Hydraulinen käyttöyksikkö tarjoaa käyttövoiman palettien puristamiseen palettien vastaanottimeen sekä paletinvaihtimen nosto- ja laskumekanismille.

Hydraulinen kiinnitys varmistaa toistuvan tarkkuuden jokaisen paletinvaihdon yhteydessä ja ylläpitää jäykkyyttä raskasta työstöä varten.

paletinvaihtaja (lisävaruste)

Olipa kyse sitten suurista tuotantoeristä, suuren sekoituksen ja pienen määrän osien työstämisestä tai jos tarkoituksena on suorittaa valvomatonta tuotantoa, kaikki tämä onnistuu valmistamillamme täysin integroiduilla paletinvaihtajat. VC-sarjan paletinvaihtaja integroituu saumattomasti Haas-ohjaukseen, joka sisältää yksinkertaisen aikataulutusruudukon, jonka avulla tehtävien ajoitustoiminnot voi suorittaa yhdeltä tarkoitukseen varatulta sivulta. Voit määrittää ohjelmia jokaiselle paletille ja käynnistää työn uudelleen kesken prosessin.  

  • 6 varastosijaintia + 1 työstöasema
  • Sisältää yhteensä seitsemän toimivaa palettia
  • 559 x 368 mm (22" x 14,5") paletit
  • Edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1
  • Ei yhteensopiva neljännen ja viidennen akselin lisävarusteiden kanssa
  • Enimmäispaino palettia kohden, työkappaleen kiinnitys mukaan lukien: 227 kg (500 lb)
  • Ei saatavilla kenttä-asennuksella

 

Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja

VC-400- ja VC-400SS-koneissa on vakiovarusteena sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja. 

Olemme tuottaneet omat työkalunvaihtajamme vuodesta 1988 lähtien, ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon täydellinen integraatio ja toiminnallisuus. Käytämme aina omia suunnitelmiamme, se on ehdoton vaatimus.

Haasin sivukiinnitteisessä työkalunvaihtajassa  on servopohjainen karuselli, joka sallii minkä tahansa työkalun suoran paikoituksen karusellissa – ei enää paikoitusta tasku kerrallaan. Nopeampi paikoitus vähentää kiertoaikoja lyhyiden koneistustoimenpiteiden aikana tai jos karusellia ei ole esivaiheistettu seuraavaa työkalua varten.

  • 40-kartioinen vakiomalli, 30+1 työkalua
  • Saatavana HSK-A63-karalle
  • Saatavana sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, jonka tyyppi on 50+1 (lisävaruste)
  • Suorapaikoituskaruselli supernopeita työkalujen vaiheistuksia varten
  • Nopeat työkalunvaihdot lyhentävät kiertoaikoja jokaisen työkalunvaihdon aikana
  • Taskutyökalupöytä ohjauksessa sallii täydellisen työkalunvaihtajan hallinnan
  • SUURTEN työkalujen tunnistaminen jättää viereiset taskut tyhjäksi
  • RASKAIDEN työkalujen tunnistaminen hidastaa työkalunvaihtajan liikettä

Lastujen hallinta

VC-400:n lastujen hallintajärjestelmän ydin on leveä hihnatyyppinen lastunkuljetin, joka on sijoitettu koneen keskelle, suoraan karan alle. Sisäkotelon jyrkät seinämät ohjaavat lastut helposti kuljettimelle. 

Kuljetin purkaa lastut täyskokoisen teollisen tynnyrin korkeudelle. Kattoon kiinnitettyjä huuhtelusuuttimia syöttää erillinen jäähdytysnestepumppu, joka mahdollistaa jäähdytysnesteen suoran virtauksen alueille, minne lastut voivat kerääntyä, mikä parantaa entisestään lastujen poistamista. 

Automaattinen mittauspään nostin (lisävaruste)


Automaattinen mittauspään varsi varastoi työkalun mittapään suojattuun lokeroon koneistuksen ajaksi. Kun on aika käyttää työkalun mittapäätä, M104-koodi aktivoi automaattisen mittauspään varren nostamaan sen ulos lokerosta ja lukittumaan paikoilleen. Kun mittaus on valmis, M105-koodi palauttaa mittauspään takaisin suojattuun lokeroonsa.

  • Sisältyy lisävarusteena saatavaan langattomaan mittausjärjestelmään (WIPS)
  • Voidaan ohjelmoida M-koodeilla työkalujen prosessinaikaista tarkistusta varten
  • Haas-ohjauksessa erityinen sivu käsikäyttöä varten
  • Mittauspää pysyy vapaana lastuista ja epäpuhtauksista työalueella 

Porrastettu perusta ja pylväs

VC-400/SS:n porrastetun perustan ja sarakkeen rakenne, missä yksi X-akselin lineaariohjainkisko on vaakasuunnassa eri tasossa kuin muut, lisää karapään sarakerakenteen jäykkyyttä ja vakautta. Hydraulinen paletin kiinnitys ja porrastettu pohja / pylvässuunnittelu tekevät koneesta erittäin jäykän, aina liikealueen huipulle asti!! 

  • 546 mm (21,5") porrastettu leveä valu antaa hyvän vakauden X-akselin suunnassa
  • Suuret, halkaisijaltaan 40 mm olevat kuularuuvit kaikilla akseleilla
  • Vankat 35 mm lineaarijohteet kaikilla akseleilla

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • Hihnatyyppinen lastunkuljetin HMC
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Puhelimen latausteline

Työkappaleen kiinnitys

  • VC-400-palettisarja

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Videot

Haas VC-400 ja paletinvaihtaja


VC-400:ssa yhdistyvät pienen VF-sarjan pystykaraisen työstökeskuksen monipuolisuus ja EC-400 HMC:n paletinvaihto-ominaisuudet. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, samalla kun toisella paletilla suoritetaan osien tuotantoa. Tässä videossa on esittelyssä 6-asemainen paletinvaihtajamme yhdessä VC-400:n kanssa osoittamassa ”työajan ulkopuoliset” tuotantovalmiudet.

VC-400-leikkausdemo


Katso tämä leikkuudemo, joka näyttää VC-400:n tehon ja monipuolisuuden. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, samalla kun toisella paletilla tuotetaan osia, joten kara ei koskaan pysähdy.

VC-400 valokeilassa


Tässä videossa Milton ja Andrew ovat tutustumassa uuteen VC-400 paletinvaihtaja-VMC-koneeseen. Jos sinua kiinnostaa pitää kara entistä enemmän tuottavassa pyörimisliikkeessä pystysuuntaan osoittavien osiesi parissa, kannattaa pysyä kuulolla ja näöllä. 

OHEISTUOTTEET

Vakiona pystysuuntainen

Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vaakakara

Haas EC-400

EC-400

400 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, jonka liikealue on 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kartio
  • 4 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

50-KARTIOISTA TEHOA

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, 50-kartioinen, 813 x 635 x 711 mm liikealueella

  • 50 Kartio
  • 4 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.