MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


6+1 palettmagasin, UMC

    KUN CNY
Produksjon med høyt volum, uovervåket drift
  • 6+1 Stasjoner
  • 22" x 22" Pallestørrelse
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

TEKNISKE DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

ANDRE PALETTMAGASINER

Vårt 6+1 palettmagasin for UMC-1250/SS er perfekt for produksjonsserier med høyt volum eller maskinering med mye blanding/lavt volum. Palettene kan planlegges hver for seg i henhold til prioriterings- og sekvenseringskrav, slik at høyt prioriterte deler maskineres først eller settes opp oftere. Fullførte paller returneres automatisk til holdeområdet, eller de kan sekvenseres til en beskyttet operatørstasjon for umiddelbar avlasting og ny opplasting.

MERK: Krever valgfri 50+1 eller 70+1 sidemontert verktøyveksler. Palettmagasinet må være forankret for riktig drift.

  • Arbeidskonvolutt: 762 x 610 mm (30" dia. x 24" høyde)
  • 6+1-paletter (6 oppbevaringsplasser + 1 maskineringsstasjon)
  • 500 lb (227 kg) maksimal nyttelast per palett (arbeidsstykke + arbeidsoppspenning)
  • Fullt integrert løsning for produksjon uten lys
  • Brukervennlig planleggingsgrensesnitt i Haas-kontrollen
  • Dedikert laste-/lossestasjon
  • Inkluderer 95-gallon (360 l) kjølevæsketank
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Bruksanvisning

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SERVICEDOKUMENTER
Tilgjengelig på disse maskinene
Haas UMC-1250

UMC-1250

Vertikal CNC-fres med 5-akse og 1270 x 762 x 711 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Vertikal CNC-fres med superhastighet, 5-akse og 1270 x 762 x 711 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
ANDRE PALETTMAGASINER
Product Image

Palettmagasin, 20-stasjons

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 20+1 Stasjoner
  • 8" x 8" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Palettmagasin, lite VMC

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 3+1 Stasjoner
  • 36" x 18" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Palettmagasin, 10-stasjons

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 10+1 Stasjoner
  • 15,75" x 11,75" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Palettmagasin VC-400/SS

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 22" x 14,5" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Palettmagasin, EC

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 400 mm Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Pallet Changer S.A.E METRIC
Antall stasjoner 6 + 1 6 + 1
Pallekvantitet 7 7
Palettlengde 22.00 in 559 mm
Palettbredde 22.00 in 559 mm
Maks pall-last 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
Eksportpalle 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
Vekt 6700 lb 3039.0 kg

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.