15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-350HD-EDU

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
  3. UMC-350HD-EDU

UMC-350HD-EDU

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 381 x 356 x 305mm, 40 테이퍼의 교육용 5축 CNC 수직 머시닝 센터

UMC-350HD-EDU는 특별한 가격의 교육 에디션 기계로서 5축 CNC 가공과 훈련의 첫 단계로 학교에서 사용하기에 가장 적합합니다. DM-1 드릴/밀 센터의 40-테이퍼 성능을 TRT210 이중축 로터리의 다목적성과 결합하여 3+2 및 동시 5축 가공의 기초를 가르치기에 완벽한 소형 UMC를 만듭니다. 또한 기계의 컴팩트한 사이즈는 대부분의 교육 시설에 쉽게 맞습니다.

  • 5축 동시 가공
  • 교육 기관에만 독점 제공합니다
  • 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 18+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 55갤런 절삭유 탱크

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 편의 패키지
  • 전화 충전 스탠드

워크홀딩

  • 230mm 플랫터

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
플랫터 옵션

여러 가지 플래터 스타일 사용 가능

볼트 구멍

A1-6

0점

Product Image

T-슬롯 플랫터

TRT210용 선택품 플랫터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

A1-6 플랫터

TRT210용 선택품 플랫터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
완벽한 공작물 고정 솔루션

JERGENS 130MM 바이스 키트

수동 클램핑

  • Haas by Jergens의 5" 셀프 센터링 바이스 
  • 가공 가능한 알루미늄 및 강철 바이스 조
  • 볼트 구멍 플랫터용 어댑터 플레이트
  • 장착용 하드웨어
더 알아보기

75MM 공압 바이스 키트

자동 클램핑

  • 풋 페달 및 M 코드 포함
  • 공압 유니언 및 하드웨어 포함
  • 톱니가 있는 경화강 죠
  • 교체 하드 및 소프트 조 사용 가능
더 알아보기

0점 키트

자동 클램핑

  • 정확하고 반복적인 고정장치 위치 파악
  • 0점 척, 플레이트 및 풀 스터드
  • 사전 설치된 공압 유니언 및 하드웨어 
  • 풋 페달 및 M 코드 포함 
더 알아보기
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 3D 모델(ZIP) UMC-350HD + HRP-1
  • 설치 가이드
  • 레이아웃 도면
  • 레이아웃 도면 UMC-350HD + HRP-1
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • 바이스 옵션 및 구성 차트
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

UMC 비교 – 공작물 가공범위 ≠ 기계 이동거리

5축 가공에서 공작물과 공작물 고정장치는 작업 공간 내에서 회전하고 기울어짐으로써 간섭이나 충돌 없이 공작물의 모든 영역에 도달할 수 있어야 합니다. 이를 통해 기계 이동거리보다 작은 원통형 공작물 가공범위가 산출됩니다.

비교 자료 다운로드

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

관련 제품

3축 기계

Haas 미니밀 EDU

Mini Mill - EDU

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

터닝 옵션

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

최대 용량 406 x 762mm 의 교육 전용 CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 55갤런 절삭유 탱크

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 편의 패키지
  • 전화 충전 스탠드

워크홀딩

  • 230mm 플랫터

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

이동거리 S.A.E METRIC
X축 15.00 in 381 mm
Y축 14.00 in 356 mm
Z축 12.00 in 305 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) 16.0 in 406 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Trunnion S.A.E METRIC
플랫터 직경 9.10 in 230 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 100 lb 45.4 kg
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
최대 토크 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Air Cooled Air Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
최대 속도 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
브레이크 토크 425 ft-lbf 576 Nm
정확도(±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
브레이크 토크 200 ft-lbf 271 Nm
최대 공작물 회전 14.5 in 368 mm
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
X에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Y에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Z에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Y 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 18+1 18+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7.00 in 7.00 in
칩 간(평균) 1.60 s 1.60 s
Tapping S.A.E METRIC
최대 태핑 속도 5000 rpm 5000 rpm
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 102.0 in x 91.0 in x 98.5 in 259 cm x 231 cm x 250 cm
수출용 팔레트 102.0 in x 91.0 in x 98.5 in 259 cm x 231 cm x 250 cm
무게 6420 lb 2915.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.