15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

UMC-350HD-EDU

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-350HD-EDU

UMC-350HD-EDU

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

教育用5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量381 x 356 x 305mm、40テーパー

UMC-350HD-EDUは、5軸CNC機械加工の入門編およびトレーニングとして学校に最適な、特別価格の 教育専用バージョンの機械です。 DM-1ドリル/ミルセンターの40テーパー性能と、TRT210の2軸ロータリーの汎用性を組み合わせ、3+2および5軸 同時加工の基本を教えるのに最適な小さなUMCを制作します。さらに、機械のコンパクトなフットプリントは、ほとんどのトレーニング施設に簡単に適合します。

  • 5軸同時加工
  • 教育機関向けに限定販売
  • 40テーパー インラインダイレクトドライブスピンドル
  • 18+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • ワイヤレス直感型検査システム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 10k RPM
  • 18+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 10,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 18+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • 55ガロン クーラントタンク

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 内部高圧絶縁トランスフォーマー

生産オプション

  • コンビニエンスパッケージ
  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • 230mmプラッタ

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
プラッタ オプション

複数のスタイルのプラッタをご用意しています

ボルト穴

A1-6

ゼロポイント

Product Image

Tスロットプラッタ

TRT210用プラッタオプション

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

A1-6プラッタ

TRT210用プラッタオプション

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
完全な保持具ソリューション

JERGENS 130mmビスキット

手動クランプ

  • Haas by Jergens 5"セルフセンターリングビス 
  • 機械加工が可能なアルミニウムおよびスチールビスジョー
  • ボルト穴プラッタ用アダプタープレート
  • 取付けハードウェア
詳細情報

75mm空圧ビスキット

自動クランプ

  • フットペダルおよびMコード付き
  • 空圧式ユニオンおよびハードウェア付き
  • 鋸歯状の面の焼入れ鋼製のジョー
  • 交換可能なハードジョーとソフトジョーを利用可能
詳細情報

ゼロポイントキット

自動クランプ

  • 正確かつ再現性のある固定具の位置決め
  • ゼロポイントチャック、プレートおよびプルスタッド
  • 予め据え付けられた空圧式ユニオンおよびハードウェア 
  • フットペダルおよびMコード付き 
詳細情報
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 3Dモデル(ZIP) UMC-350HD + HRP-1
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • レイアウト図面 UMC-350HD + HRP-1
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • ビスオプションと設定チャート
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

UMCの比較 –  加工範囲 ≠ 機械の移動量

5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具の回転や傾斜ができる必要があるので、干渉や衝突なしに部品のすべての領域に到達できます。これにより、機械の移動量よりも小さい円筒形の加工範囲を実現します。

ダウンロードの比較

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

関連製品

3軸機械

Haas小型ミルEDU

Mini Mill - EDU

教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

ターニングオプション

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

406×762mmの最大能力を備えた教育専用CNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 10,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 18+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • 55ガロン クーラントタンク

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 内部高圧絶縁トランスフォーマー

生産オプション

  • コンビニエンスパッケージ
  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • 230mmプラッタ

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

移動 S.A.E METRIC
X軸 15.00 in 381 mm
Y軸 14.00 in 356 mm
Z軸 12.00 in 305 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 16.0 in 406 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
Trunnion S.A.E METRIC
プラッタ径 9.10 in 230 mm
プラッタ上の最大重量 100 lb 45.4 kg
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 15.0 hp 11.2 kW
最大速度 10000 rpm 10000 rpm
最大トルク 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
最大速度 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
ブレーキトルク 425 ft-lbf 576 Nm
精度 (±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
ブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
最大パーツスウィング 14.5 in 368 mm
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
X軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
Y軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
Z軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2550 lbf 11343 N
最大スラストY 2550 lbf 11343 N
最大スラストZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 18+1 18+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 7.00 in 7.00 in
チップからチップ(平均) 1.60 s 1.60 s
Tapping S.A.E METRIC
最大タッピング速度 5000 rpm 5000 rpm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 102.0 in x 91.0 in x 98.5 in 259 cm x 231 cm x 250 cm
輸出用パレット 102.0 in x 91.0 in x 98.5 in 259 cm x 231 cm x 250 cm
重量 6420 lb 2915.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。