MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Horizontal Mills

Haas

Freze orizontale

Mașini rigide și puternice pentru orice aplicație

Configurator și preț ›

  • CU 40 DE CONURI
  • CU 50 DE CONURI
  • CADRU DE DIMENSIUNI MARI
  • 5 AXE
Recently Updated

HMC-urile cu cea mai bună valoare din industrie


Fiecare HMC Haas oferă funcțiile și performanța de care aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți productivitatea, fiind investiția cea mai bună pe care ați luat-o în calcul.

Recently Updated

Freză orizontală: Prezentare pe scurt


Fie că aveți nevoie de un centru de prelucrare orizontal pentru producție de mare volum și funcționare nesupravegheată sau de cuburi de lucru foarte mari și capacitate la greutate maximă, la Haas găsiți un HMC care să îndeplinească toate aceste cerințe. Acest videoclip oferă o prezentare generală a frezelor noastre pentru schimbarea paletelor, a HMC-urilor cu cadru de dimensiuni mari și a frezelor orizontale cu cinci axe.

Recently Updated

Care orizontală vi se potrivește?


Urmăriți această prezentare generală a gamei noastre de freze orizontale. Acest videoclip prezintă detaliile fiecărei freze pe care o oferim pentru a vă ajuta să găsiți care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. de producție.

HMC-uri CU 40 DE CONURI

SĂ AFLAȚI MAI MULTE

HMC-URI CU SCHIMBAREA PALETELOR

Haas EC-400

EC-400

HMC cu palete duble de 400 mm, cu curse de 559 x 635 x 559 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas EC-500

EC-500

HMC cu palete duble de 500 mm, cu curse de 813 x 635 x 711 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

HMC-uri CU 50 DE CONURI

SĂ AFLAȚI MAI MULTE

HMC-URI CU SCHIMBAREA PALETELOR

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC cu palete duble de 500 mm, 50 de conuri, curse de 813 x 635 x 711 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas EC-630

EC-630

HMC cu palete duble de 630 mm, 50 de conuri, curse de 1016 x 940 x 1016 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

HMC-URI CU CADRU DE DIMENSIUNI MARI/ FREZE DE ALEZARE

Haas EC-1600

EC-1600

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 813 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price


Diametru platou – Axa a 4-a opțională: 30" (762 mm)


Balans piesă max., EC-1600: 50" (1.270 mm)


Balans max. piesă, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

HMC-uri ÎN 5 AXE

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

Freză orizontală CNC pe 5 axe, cu curse de 1626 x 1270 x 1016 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

„Avem flexibilitatea de a amesteca piesele și dimensiunile loturilor pe această mașină cât de des dorim. Totuși, pentru rulări dedicate, mașinistul poate apăsa butonul start ciclu și să revină peste 3 sau 4 ore.”

Chick Workholding Inc.
Paul Swann | Proprietar | Chick Workholding Inc.

Toate coloanele VF-2 sunt prelucrate pe EC-1600s

MAȘINILE HAAS PRODUC MAȘINI HAAS!

Recently Updated

Instalarea la client a mașinii EC-1600


Recent Jorge Castanho din Portugalia a preluat livrarea noului model EC-1600 – prima mașină EC-1600 care va fi instalată din țară! Platoul cu 4 axe integrat al mașinii va simplifica prelucrarea matrițelor mari, permițând rotirea pieselor la 360 de grade în jurul axei Y. Vezi cum reprezentanța Haas face ca livrarea și instalarea mașinii să fie un proces simplu și ușor.

Arborii principali


Construit special pentru mașinile Haas

Proiectate și produse în California de către Haas, acești arbori principali sunt proiectați special pentru putere, precizie și durabilitate.

AFLAȚI MAI MULTE

Șpanuri și lichid de răcire


Mențineți zona de așchiere curată

Încărcați-vă freza orizontală Haas cu scule puternice pentru a gestiona șpanurile și lichidul de răcire, precum lichidul de răcire prin arborele principal și un transportor de șpan.

AFLAȚI MAI MULTE

Palparea fără fir


Reduceți la jumătate timpul de setare

Reduceți timpii de setare, lucrați mai precis și eliminați rebuturile din cauza pieselor aliniate greșit când utilizați sistemul de palpare intuitivă fără fir (WIPS).

AFLAȚI MAI MULTE

Unitate de comandă


Mai rapidă, mai deșteaptă și mai puternică

Unitatea de comandă cea mai ușor de utilizat din industria mașinilor-unelte este mai îmbunătățită ca niciodată și vă ajută să produceți aproape orice.

AFLAȚI MAI MULTE

Schimbătoarele de scule


Păstrați toate sculele de care aveți nevoie

De la 30 la 100 de locașuri, avem un schimbător de scule lateral care se potrivește nevoilor dvs. – proiectat și realizat intern pentru a garanta precizia și fiabilitatea.

AFLAȚI MAI MULTE

Prelucrarea pe mai multe axe


Axa 3, 4 sau 5 . . . Să-i dăm drumul

Toate frezele orizontale Haas sunt disponibile cu capacitatea axei a 5-a. Conectați pur și simplu o rotativă Haas pentru a crea o mașină puternică cu 5 axe pentru doar o parte din preț.

AFLAȚI MAI MULTE

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurator și preț

Următoarea freză orizontală vă așteaptă.

Începeți
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.