My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VMC/UMC Automatic Parts Loader

Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Automatizați producția de piese cu ajutorul unor VMC-uri și UMC-uri mici

Încărcătorul automat de piese Haas reprezintă o metodă simplă și accesibilă pentru automatizarea producției de piese și pentru a crește productivitatea. Este proiectat și construit exclusiv pentru utilizarea cu VMC-uri și UMC-uri mici Haas și se conectează direct la unitatea de comandă Haas. 

Acest APL se încarcă prin fereastra laterală a mașinii, permițând accesul complet la partea frontală a mașinii pentru configurarea lucrării, proiecte unice sau lucrări cu volum redus.

Include un răcitor compartiment de comandă CNC, o manetă de comandă avans rapid de la distanță și o fereastră automată, când este comandat împreună cu o mașină; necesită maneta de comandă avans rapid de la distanță și fereastră automată când este comandat separat.

NOTĂ: Necesită un schimbător de scule lateral. Conformitatea CE necesită împrejmuirea opțională cu protecție de siguranță (nu este disponibilă pentru UMC-400/SS).

ATENȚIE: Configurarea dispozitivului de prindere APL nu permite stivuirea pieselor pe grila (masa) piesei.

  • Design complet, cu capacități plug-and-play pentru UMC-urile și VMC-urile mici Haas
  • Interacționează direct cu unitatea de comandă Haas
  • Încărcarea se realizează prin fereastra laterală
  • Primește piese cu dimensiune până la 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) și greutate de până la 10 lb (4,5 kg)
  • Include o barieră luminoasă, pentru funcționarea în siguranță (non-CE)
  • Conformitatea CE necesită împrejmuirea opțională cu protecție de siguranță (nu este disponibilă pentru UMC-400/SS)

DISPONIBIL PE: VF-uri mici, UMC-400/SS și UMC-500/SS

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Opțiunile produsului

  • Împrejmuire cu protecție de siguranță, APL
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
      • Ghid de instalare
      • Manual de utilizare

      *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

      DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
      Product Image

      VF-1

      Freză verticală CNC, cu curse de 508 x 406 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 8.1k Rot/min
      • 20 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas VF-2

      VF-2

      Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 8.1k Rot/min
      • 20 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 12k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 8.1k Rot/min
      • 20 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 12k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas VM-2

      VM-2

      Mașina verticală de prelucrare matrițe CNC, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 12k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas UMC-400

      UMC-400

      Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Con
      • 5 Axa
      • 8.1k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas UMC-400SS

      UMC-400SS

      Centru de prelucrare vertical CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Con
      • 5 Axa
      • 12k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas UMC-500

      UMC-500

      Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

      • 40 Con
      • 5 Axa
      • 8.1k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      Centrele de prelucrare verticale CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

      • 40 Con
      • 5 Axa
      • 12k Rot/min
      • 30+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      PRODUSE ASOCIATE
      Product Image

      Compact Auto Parts Loader, Mill

      Automatizați producția de piese mici

          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Product Image

      Auto Parts Loader

      Automatizați-vă producția de piese la strung

          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price

      Încărcător automat de piese pentru UMC

          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price

      Prezentare generală

      Acest încărcător automat de piese cu încărcare laterală (APL) este un mod simplu de a automatiza producția de piese pe VMC-uri și UMC-uri de mici dimensiuni Haas. Interfața ușor de utilizat a unității de comandă Haas vă îndrumă printr-un proces de configurare simplu, pas cu pas, proces care „învață” brațul APL care sunt pozițiile sale și vă ajută să automatizați procesul în câteva minute, încărcând și descărcând piese pentru prelucrarea nesupravegheată.

      NOTĂ: Necesită un schimbător de scule lateral. Pentru respectarea conformității CE este necesară împrejmuirea opțională cu protecție de siguranță.

      ATENȚIE! Configurarea dispozitivului de prindere APL nu permite stivuirea pieselor pe grila (masa) piesei.

      Gestionarea piesei APL


      Gestionarea piesei pe masa APL se face prin crearea unui model cu șablon cu pătrățele, cu coloane și rânduri egal distanțate. Dispozitivele de prindere APL pot gestiona piese cu dimensiunea de la 1,0" (25 mm) lățime, până la 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) lungime x lățime și cu greutate de până la 10 lb (4,5 kg). Pot fi încărcate forme diferite ale pieselor - precum rotundă, hexagonală și pătrată - și dispozitivele de prindere pot fi reglate sau modificate, pentru a se potrivi cel mai bine piesei dvs.

      APL este programat direct prin unitatea de comandă Haas și configurat utilizând interfața Haas APL, care îndrumă operatorul cu privire la pașii necesari pentru a program rapid APL. Răspunzând la întrebări simple, operatorul introduce informații de bază fie poziționând dispozitivele de prindere ale pieselor și apăsând un singur buton pentru a înregistra poziția, fie introducând valorile numerice de bază. Toate valorile sunt calculate automat de către unitatea de comandă, iar APL este pregătit pentru funcționare.

      APL funcționează pe fundal în timpul operațiunilor normale de prelucrare, returnând piesele pe masa de depozitare și recuperând piesele brute, în timp ce piesele sunt prelucrate. Rezultatul este prelucrarea nesupravegheată, aproape fără întrerupere. Dispozitivele de prindere duble economisesc timp, preluând o piesă dintr-o menghină electronică din interiorul mașinii și înlocuind-o cu o piesă nouă din material brut, fără a se întoarce la masa de depozitare.

      Interfața APL

      Interfață APL ușor de utilizat

      Interfața APL ușor de utilizat folosește instrucțiuni simple, pas cu pas, pentru a ajuta operatorul să “învețe” APL pozițiile corecte pentru preluarea, încărcarea și descărcarea pieselor.

      • APL este operat direct de la cutia suspendată cu butoane de comandă, permițând integrarea fără probleme.
      • Instrucțiunile pas cu pas și graficele ajută la îndrumarea operatorului prin procesul de configurare, de exemplu:
        • Setați modelului șablonului piesei - numărul de rânduri și coloane
        • Setați poziției de preluarea a primei piese
        • Setați poziția de pregătire pentru APL și așteptați ca prelucrarea să fie completă 
        • Setați pozițiile de încărcare și descărcare, pentru menghina electronică
        • Setați poziția de predare a piesei, pentru prima piesă finalizată

      Modul APL

      Mai ușor de utilizat în Modul APL

      Modul APL combină perfect programul de prelucrare selectat din memorie [MEM] cu un model special de configurare APL, pentru a automatiza producția de piese și pentru a crește productivitatea.

      A fost dezvoltat un nou cod M pentru utilizarea cu încărcătorul de piese automat. M299 este utilizat în mod obișnuit la finalul programului de prelucrare. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M299 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar, dacă programul este pornit în timp ce “Modul APL” este activ, atunci M299 va comanda APL să încarce prima piesă din tabel, iar apoi să ruleze programul activ din Memorie. 

      • Modul APL
        • Înlocuiți simplu codul M30 cu un M299 la sfârșitul programului dvs. de prelucrare
        • Din fila Run Job (Rulare operațiune), apăsați [INSERT] pentru a selecta modelul stabilit pentru configurarea APL (Operațiune) și activați modul APL; o hologramă “mod APL” va apărea peste programul dvs. și puteți începe
        • Apăsați Începere ciclu și APL va încărca prima piesă și va executa programul de prelucrare din Memorie
        • În timp ce piesa este prelucrată, APL va livra piesa finalizată și apoi va prelua noul adaos brut și îl va aranja în poziția de încărcare desemnată
        • Operatorul poate monitoriza starea mesei, numărul de piese finalizate, ce număr de piesă este în interiorul mașinii și ce piesă urmează
        • Ciclul continuă, până când toate piesele de pe masă sunt finalizate sau se ajunge la un anumit număr de piese 
      Curse S.A.E METRIC
      Axă AU 94 in 2388 mm
      Axa AV 28 in 711 mm
      Axa AW 11 in 279 mm
      Feedrates S.A.E METRIC
      Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
      Curse rapide (AV) 118 ipm 3 m/min
      Curse rapide (AW) 1417 ipm 36 m/min
      Part Size S.A.E METRIC
      Lungime maximă piesă 6.00 in 152 mm
      Max Part Width 6.00 in 152 mm
      Greutate maximă piesă (per dispozitiv de prindere) 10.0 lb 4.5 kg
      Masă S.A.E METRIC
      Lungime 48.0 in 1219 mm
      Lățime 28.0 in 711 mm
      Capacitate încărcare 1000 lb 454 kg
      Dual Gripper S.A.E METRIC
      Greutate maximă piesă (per dispozitiv de prindere) 10.0 lb 4.5 kg
      Gripper Assembly Weight 15.0 lb 6.8 kg
      Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
      Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
      Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 55 mm

      FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU NOUL OPERATOR

      Rambursare automatizare: Mai puțin de 6 luni

      FACEȚI CALCULUL: Folosit numai patru ore suplimentare pe zi cu APL și ați putea genera un volum suficient pentru a vă recupera plata investiției în doar 6 luni.

      Haideți să privim și din alt unghi: APL se ridică la aproximativ o treime din costul salariilor unui operator pentru un an întreg!

      Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

      Configurare și preț

      Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

      Începeți

      Aveți nevoie de mai multe informații?

      Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

      Language Preference :
      Loading

      Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Preț de livrare Haas

      Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.