VMC/UMC Automatic Parts Loader

VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

在小型 VMC 和 UMC 上自动加工零件

Haas APL 自动装料器是实现自动化零件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它专为 Haas 小型 VMC 和 UMC 的用途而设计和制造,可与 Haas 控制器直连。

此 APL 通过机床侧窗装料,可前往机床前部,以进行作业设置、一次性项目或小批量作业。

与机床一起订购时,附带数控加工设备控制柜冷却器、遥控手轮 - 触摸屏和自动窗;单独订购时,则需要另外购买遥控手轮和自动窗。

注意: 必须配备侧挂式刀库。符合 CE 要求需要可选的安全防护装置围栏(不适用于 UMC-400/SS)。

注意:APL 夹持器配置不支持在零件栅格(工作台)上堆叠零件。

  • 全包式设计,配备适用于 Haas 小型 VMC 和 UMC 的即插即用功能
  • 直接与 Haas 控制系统相连
  • 通过侧窗装料
  • 可容纳尺寸高达 6.0" x 6.0"(152 x 152 毫米)和重量高达 10 磅(4.5 千克)的零件
  • 带有光幕,保障安全操作(非 CE 标准)
  • 符合 CE 要求需要可选的安全防护装置围栏(不适用于 UMC-400/SS)

适用于:小型 VF、UMC-400/SS 和 UMC-500/SS

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

可用于这些机床

相关产品

标准特征

产品选项

  • 安全防护装置围栏,APL
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
      • 安装指南
      • 操作手册

      *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

      可用于这些机床
      Product Image

      VF-1

      数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 8.1k RPM
      • 20 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas VF-2

      VF-2

      数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 8.1k RPM
      • 20 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 12k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 8.1k RPM
      • 20 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 12k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas VM-2

      VM-2

      数控模具机床,行程 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 12k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas UMC-400

      UMC-400

      5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

      • 40 锥度
      • 5 轴
      • 8.1k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas UMC-400SS

      UMC-400SS

      超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

      • 40 锥度
      • 5 轴
      • 12k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas UMC-500

      UMC-500

      5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

      • 40 锥度
      • 5 轴
      • 8.1k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

      • 40 锥度
      • 5 轴
      • 12k RPM
      • 30+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      相关产品
      Product Image

      Compact Auto Parts Loader, Mill

      小型 VMC 零件生产自动化

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Product Image

      Auto Parts Loader

      实现车削中心工件生产自动化

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      UMC APL 自动装料器

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      APL 概述

      这种侧装式 APL 自动装料器 (APL)是一种在 Haas 小型 VMC 和 UMC 上自动化零件生产的简单方法。Haas 控制装置的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,zhu昂写无人看守加工。

      注意: 必须配备侧挂式刀库。根据 CE 认证要求,需要安装可选的安全防护装置围栏。

      注意:APL 夹持器配置不支持在零件栅格(工作台)上堆叠零件。

      APL 零件管理


      APL 表通过创建等间距行和列的栅格图样模板,进行零件管理。APL 夹持器可处理的零件范围从 1.0"(25 毫米)平方,到 6.0" x 6.0"(152 毫米 x 152 毫米)长度 x 宽度,重量高达 10 磅(4.5 千克)。圆形、六边形和方形等不同形状零件均可进行装载,可调整或修改夹持器,以最契合您的零件。

      APL 可直接通过车削中心控制装置编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮记录位置,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,APL 随时准备就绪。

      若要在正常机床中心操作期间操作 APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。该双夹持器可从机床内的电子台虎钳中取出零件,并以新原材料替换,不需要返回存储台,节省时间。

      APL 接口

      易于使用的 APL 接口

      我们易于使用的 APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

      • APL 可直接在机器的悬挂下运行,实现无缝集成
      • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
        • 设置零件模板模式的行和列
        • 设置首选零件分拣位置
        • 设置 APL 的分段位置,等待加工完成 
        • 设置电子虎钳的装卸位置
        • 设置成品零件的首选下放位置

      APL 模式

      易于在 APL 模式下操作

      APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

      编制新 M 代码,以用于自动上料机。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

      • APL 模式
        • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
        • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
        • 按 Cycle Start(循环开始),APL 将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
        • 加工零件时,APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
        • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
        • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续 
      行程 S.A.E METRIC
      AU 轴 94 in 2388 mm
      AV 轴 28 in 711 mm
      AW 轴 11 in 279 mm
      Feedrates S.A.E METRIC
      Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
      速度 (AV) 118 ipm 3 m/min
      速度 (AW) 1417 ipm 36 m/min
      Part Size S.A.E METRIC
      最大工件长度 6.00 in 152 mm
      Max Part Width 6.00 in 152 mm
      每个夹持器的最大工件重量 10.0 lb 4.5 kg
      工作台 S.A.E METRIC
      长度 48.0 in 1219 mm
      宽度 28.0 in 711 mm
      负载容量 1000 lb 454 kg
      Dual Gripper S.A.E METRIC
      每个夹持器的最大工件重量 10.0 lb 4.5 kg
      Gripper Assembly Weight 15.0 lb 6.8 kg
      Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
      Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
      Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 55 mm

      带您了解新“操作人员”

      自动化投资回报: 6 个月以内

      执行算法:通过 APL 自动装料器,每日可多运行 4 小时,您可生成足够量输出,短短 6 个月即可实现投资回报。

      另外,自动装料器 (APL) 的成本仅是操作人员全年工资的三分之一!

      需要帮忙寻找合适的机床吗?

      配置和价格

      让我们帮助您选择适合您车间的机床。

      开始吧

      需要了解更多信息吗?

      如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

      Language Preference :
      Loading

      所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。