UMC-400SS

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

UMC-400SS 占地面积紧凑,行程大,尤为适合小型车间或进行 5 轴小零件加工的车间。

UMC-400SS 使用我们现有 UMC 久经考验的设计元素,确保执行性能优异。标准功能包括 12,000 转速 40 锥度主轴、1200-ipm (30.5m/min) 快移和高度 30+1 侧挂式刀库。所有这些纳入紧凑的 7 英尺 x 7 英尺(2.1 米 x 2.1 米)尺寸中。这比广受欢迎的 UMC-500 还小 25%。

  • 5 轴联动加工
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 30+1 高速侧挂式刀库
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

UMC-400 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 17.00 in 432 mm
    Y 轴 11.00 in 279 mm
    Z 轴 13.00 in 330 mm
    主轴鼻端至盘片(最大) 17.0 in 432 mm
    主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    盘片直径 9.10 in 230 mm
    转盘最大载重量 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    B 轴斜率 S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    最高速度 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    刹车盘扭矩 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    最高速度 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
    最大工件回转直径 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大刀具强度(从测线起) 7.00 in 178 mm
    刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
    切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    出口托盘 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    重量 7520 lb 3411.0 kg
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
    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液
    • 45 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 排屑螺杆,前排屑

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 第二机床原点
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 便利包
    • 手机充电支架

    工件夹具

    • 230 毫米盘片

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 操作手册
    • 扭矩图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

    在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

    下载比较结果

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    相关产品

    加工范围更广

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 5 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    主轴转速更低

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    • 40 锥度
    • 5 轴
    • 8.1k RPM