My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
UMC-400SS

  1. Κάθετες φρέζες
  2. mηχανεσ γενικησ χρησησ
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Υπερταχύ κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 432 x 279 x 330 mm

Το UMC-400SS έχει συμπαγές αποτύπωμα και μεγάλες διαδρομές που το καθιστούν ιδανικό για μικρότερα μηχανουργεία ή μηχανουργεία που εκτελούν κατεργασία μικρών τεμαχίων 5 αξόνων.

Χρησιμοποιώντας τα δοκιμασμένα στοιχεία σχεδιασμού των υφιστάμενων UMC μας, το UMC-400SS είναι βέβαιο ότι θα έχει εξαιρετική απόδοση. Οι τυπικές δυνατότητες περιλαμβάνουν μια άτρακτο κώνου 40 12.000 rpm, ταχείες κινήσεις 1200 ipm (30,5 μ./λεπ.)  και πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1 υψηλής ταχύτητας. Όλα αυτά χωρούν σε ένα συμπαγές 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 μέτρα). Αυτό είναι 25% μικρότερο από το πολύ δημοφιλές UMC-500.

  • Ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων
  • Ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1 υψηλής ταχύτητας
  • Περιλαμβάνει ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ UMC-400

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 17.00 in 432 mm
    Άξονας Y 11.00 in 279 mm
    Άξονας Z 13.00 in 330 mm
    Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ μέγ.) 17.0 in 432 mm
    Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Διάμετρος δίσκου 9.10 in 230 mm
    Μέγιστο βάρος σε δίσκο 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ροπή 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT or BT 40 CT or BT 40
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Air Cooled Air Cooled
    Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Μέγιστη ταχύτητα 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Ροπή πέδησης 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Μέγιστη ταχύτητα 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Ροπή πέδησης 200 ft-lbf 271 Nm
    Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 833 ipm 21.2 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 7.00 in 178 mm
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.80 s 1.80 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.40 s 2.40 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 15.0 hp 11.2 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Παλέτα εξαγωγών 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Βάρος 7520 lb 3411.0 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    Λήψη μετρήσεων

    • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 45 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία, εμπρόσθια εκκένωση

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Δεύτερη αρχική θέση
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
    • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Βολικό πακέτο
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

    • Δίσκος 230 mm

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Διάγραμμα ροπής

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ UMC – Ζώνη εργασίας ≠ Διαδρομές μηχανήματος

    Στη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων, το εξάρτημα και η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου εξαρτήματος πρέπει να μπορούν να περιστραφούν και να γείρουν εντός του χώρου εργασίας, επιτρέποντάς σας να φθάσετε σε όλες τις περιοχές του εξαρτήματος, χωρίς παρεμβολές ή συγκρούσεις. Αυτό αποδίδει μια κυλινδρική ζώνη εργασίας που είναι μικρότερη από τη διαδρομή του μηχανήματος.

    ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

    ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Υπερταχύ κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ RPM

    Haas UMC-400

    UMC-400

    Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.