My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
UMC-400SS

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Yleiskoneet
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

UMC-400SS:n ulkomitat ovat pienet ja liikealueet suuria, joten se sopii täydellisesti pieniin pajoihin tai pajoihin, joissa tehdään 5-akselista pienten osien koneistusta.

UMC-400SS käyttää olemassa olevien UMC-koneidemme hyväksi todettuja suunnitteluelementtejä ja on varmasti erinomainen suoriutuja. Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat 12 000 rpm:n 40-kartioinen kara, 1 200 rpm:n (30,5 m/min) pikaliikkeet ja erittäin nopea sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja. Kaikki tämä sopii kompaktiin 2,1 x 2,1 metrin (7 x 7 jalan) kokoon. Koneen mitat ovat 25 % pienemmät kuin suositussa UMC-500-mallissa.

  • Samanaikainen 5-akselinen työstö
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Huippunopea sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1
  • Sisältää langattoman mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

UMC-400-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 17.00 in 432 mm
    Y-akseli 11.00 in 279 mm
    Z-akseli 13.00 in 330 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Lautasen halkaisija 9.10 in 230 mm
    Lautaskuorman maksimimäärä 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
    B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Suurin nopeus 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Jarrun vääntömomentti 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Suurin nopeus 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Jarrun vääntömomentti 200 ft-lbf 271 Nm
    Osakeinun enimmäismäärä 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Työkalun suurin pituus 7.00 in 178 mm
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Vientipaletti 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Paino 7520 lb 3411.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Mittaus

    • Langaton mittausjärjestelmä

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
    • 45 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Ruuvikuljetin, edestä poistava

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Toinen kotiasento
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Varustepaketti
    • Puhelimen latausteline

    Työkappaleen kiinnitys

    • 230 mm pöytä

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat
    • Vääntömomenttitaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    UMC-VERTAILU – Työalue ≠ Koneen liikealueet

    5-akselisessa koneistuksessa osan ja työkappaleen kiinnityksen on pystyttävä pyörimään ja kallistumaan työtilassa, jotta voit saavuttaa osan kaikki alueet ilman häiriöitä tai törmäyksiä. Tämä tuottaa sylinterimäisen työalueen, joka on pienempi kuin koneen liikealue.

    LATAA VERTAILU

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    OHEISTUOTTEET

    SUUREMPI TYÖALUE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

    • 40 Kartio
    • 5 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

    • 40 Kartio
    • 5 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    PIENEMMÄN KIERROSLUVUN KARA

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-akselinen CNC-mallinen pystykarainen työstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Kartio
    • 5 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.