Compact Auto Parts Loader, Mill

  1. 立式加工中心

紧凑型自动装料器

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

小型 VMC 零件生产自动化

Haas 紧凑型 APL 自动装料器是自动化零件生产并提高生产率的简单实惠的方法,而且它只占用 3.5' x 4' (1 x 1.2 m) 地面空间。它专为用于 Haas VF-2/2YT 系列 VMC、DT 以及 DM 设计和制造。它直接连接至 Haas 控制系统。 

与机床一起订购时,会随附带触控屏显示的遥控手轮 Touch-XL 和自动窗;单独订购时,则需要另外购买遥控手轮 Touch-XL 和自动窗。 

  • 紧凑占地面积:3.5' x 4' (1 x 1.2 m) 
  • 全包设计,实现在 Haas 小型立式加工中心的即插即用功能
  • 直接与 Haas 控制系统相连
  • 加工不超过 2" x 2" x 2" (51 x 51 x 51 毫米)的零件
  • 最大零件重量是 3 磅(1.4 千克)

这些机床可在客户现场安装: 
    (点击此处了解要求)

  • VF-2/2YT/2SS/2SSYT/VM-2
  • DT-1/2 | DM-1/2
  • 迷你铣床和超级迷你铣床(2024 重启)

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 详情
  • 规格

技术文档

视频

可用于这些机床

相关产品

技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图 (C-APL)
  • 布局图 (Mini Max)
  • 安装说明
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库

在 IMTS 2022 上新推出的 Haas 紧凑型 APL 自动装料器

产品专家 Mike Steinbock 再次向我们简单介绍了 Haas 紧凑型 APL 自动上料器原型功能,该产品此前在芝加哥 IMTS 2022 上展示。

DM-1 和紧凑型 APL - IMTS 2022

了解 2022 年芝加哥 IMTS 上推出的 DM-1 和紧凑型 APL,以及所演示的选件和刀具概要。 

可用于这些机床
Haas VF-2

VF-2

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2SS

VF-2SS

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2YT

VF-2YT

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-2

VM-2

数控模具机床,行程 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-1

DT-1

数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

  • 30 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-2

DT-2

数控钻削/攻丝中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

  • 30 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-1

DM-1

数控钻削/铣削中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 18+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-2

DM-2

数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 18+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 迷你铣床

Mini Mill

迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8k RPM
  • 10 or 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 超级迷你铣床

Super Mini Mill

超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 教学专用迷你铣床

Mini Mill - EDU

教学专用迷你数控立式加工中心,行程 406 毫米 x 355 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
相关产品
Product Image

Mill Auto Parts Loader

实现小型 VMC 零件生产的自动化

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

Auto Parts Loader

实现车削中心工件生产自动化

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

UMC APL 自动装料器

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

紧凑型 APL 概述

紧凑型 APL 自动装料器 (C-APL) 可轻松实现 Haas  VF-2 尺寸立式加工中心的零件生产自动化(包括 SS 和 YT 型号、VM-2、DT 和 DM)。Haas 控制装置的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”C-APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,装卸零件进行无人看守加工。

紧凑型 APL 零件管理


C-APL 表通过创建等间距行和列的栅格图样模板,进行零件管理。C-APL 夹持器最多可容纳 2" x 2" x 2"(51 毫米 x 51 毫米 x 51 毫米),重量最大为 3 磅(1.4 千克)。不同形状零件均可进行装载,可调整或修改夹持器,以最契合您的零件。

C-APL 可直接通过 Haas 控制中心编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 C-APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮记录位置,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,C-APL 随时准备就绪。

若要在正常机床中心操作期间操作 C-APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。该双夹持器可从机床内的电子台虎钳中取出加工的零件,并以新原材料替换,不需要返回存储台,节省时间。

紧凑型 APL 接口

易于使用的 C-APL 接口

我们易于使用的 C-APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”C-APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

  • C-APL 可直接在机器的悬挂下运行,实现无缝集成
  • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 设置 C-APL 的分段位置,等待加工完成 
    • 设置电子虎钳的装卸位置
    • 设置成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动上料机。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 C-APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),C-APL 自动将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,C-APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续 
Part Size S.A.E METRIC
最大工件长度 2.00 in 51 mm
Max Part Width 2.00 in 51 mm
最大工件高度 2.0 in 51 mm
每个夹持器的最大工件重量 3.0 lb 1.4 kg
工作台 S.A.E METRIC
长度 28.0 in 711 mm
宽度 28.0 in 711 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 175.0 in x 91.0 in x 70.0 in 445 cm x 231 cm x 178 cm
重量 1520 lb 689.0 kg

带您了解新“操作人员”

自动化投资回报: 6 个月以内

执行算法:通过 APL 自动装料器,每日可多运行 4 小时,您可生成足够量输出,短短 6 个月即可实现投资回报。

另外,自动装料器 (APL) 的成本仅是操作人员全年工资的三分之一!

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧