MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DS-40Y

  1. Draaimachines
  2. Dubbele spil
  3. DS-40Y

DS-40Y

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 699 x 1118 mm

De DS-40Y Y-as draaimachine combineert dubbelspillig draaien met Y-as, C-as en aangedreven gereedschappen voor een krachtige “in-één-keer-klaar”-bewerkingsoplossing die geschikt is voor elke werkplaats. Bewerkingen met frezen, boren en tappen niet in het midden zijn beschikbaar voor meer bewerkingsmogelijkheden. De machine wordt standaard geleverd met een 12-station BMT75 revolver en gesynchroniseerde C-as voor veelzijdige 4-assige mogelijkheden. De tegenoverliggende spillen ondersteunen volledig gesynchroniseerd draaien, en maken een snelle doorgang van de werkstukken mogelijk om cyclusduur te verkorten.

De DS-40Y is een grote capaciteit draaimachine met een ruim werkbereik. De subspil heeft een volledige C-as voor nauwkeurige positionering en geïnterpoleerde bewerkingen met aangedreven gereedschappen, en een mechanische rem die 250 ft-lb (339 Nm) houdkoppel levert voor off-center (niet in het midden) frezen en boren.

  • Dubbelspillig ontwerp voor bewerkingen die in-één-keer-klaar zijn
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • Volledig geïnterpoleerde subspil C-as met mechanische rem
  • Volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 2400 omw/min)
  • Ideaal voor omgevingen met een groot volume en een hoge productie

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Alleen beschikbaar voor bestelling, met verwachte levering in september 2026.

HAAS DS-SERIE
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 15.0 in 381 mm
    Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 44.0 in 1118 mm
    Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 20.00 in 508 mm
    Y-as ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-as 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
    Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
    Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-8 A2-8
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Max. snelheid 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 21.5 in 546 mm
    Rem houdkoppel 450 ft-lbf 610 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 10.0 in 254 mm
    Spilneus A2-6 A2-6
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 13.9 in 13.9 in
    Rem houdkoppel 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Positionering (±) 0.25 ° 0.25 °
    Remdiameter 13.9 in 353 mm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexeertijd (één gereedschap) 2 s 2 s
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf voorkant van revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Koelmiddel stroomsnelheid
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Exportpallet 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 2400 rpm

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Variabele stroom koelmiddel
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
    • Eco-modus

    Productopties

    • Verlengde gereedschapszak
    • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
    • Automatische deur voor draaimachines
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset

    Werkstukopspanning

    • 254 mm hydraulische klauwplaat, A2-6
    • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GEOPTIMALISEERD VOOR HOGERE PRODUCTIVITEIT

    ✓ Compact werkbereik | ✓ Volledig geïnterpoleerde subspil C-as met rem | ✓ Beschikbaar met automatische deur voor automatisering | ✓ Compatibel met de Robot en Cobot Pakketten van Haas

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 2400 rpm

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Variabele stroom koelmiddel
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
    • Eco-modus

    Productopties

    • Verlengde gereedschapszak
    • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
    • Automatische deur voor draaimachines
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset

    Werkstukopspanning

    • 254 mm hydraulische klauwplaat, A2-6
    • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

    KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

    GRAFIEK DOWNLOADEN
    VIDEO’S

    Synchroniseer uw spillen met G199

    In deze Tip van de dag van Haas laat Mark u zien hoe u de spillen op uw Haas-draaimachine met dubbele spil synchroniseert. Leer hoe u onderdelen van de hoofd- naar de subspil kunt overdragen, hoe u de klauwplaten moet richten en hoe u zeker weet dat het toerental op elke spil overeenkomt. Met de gedetailleerde stapsgewijze uitleg van Mark, gecombineerd met een aantal geweldige animaties en close-up opnamen van de spillen, kunt u in een mum van tijd spillen synchroniseren!

    Dubbelspillige draaimachines vereenvoudigd

    Coördinaten van aangedreven gereedschap correct instellen

    Haas BMT65 revolver

    Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

    GERELATEERDE PRODUCTEN
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC-draaimachine met dubbele spil met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    • 8" Klauwplaat afmeting
    • 2.5" Staafcapaciteit
    • 4k RPM
    • 20 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 298 x 572 mm, 3,0 bar

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Dubbelspillige CNC-draaibank met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Voeding
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.