My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DS-40Y

  1. Tokarki
  2. Dwuwrzecionowe
  3. DS-40Y

DS-40Y

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y oś maksymalnej pojemności 699 x 1118 mm

Centrum tokarskie DS-40Y z osią Y łączy toczenie dwuwrzecionowe z osią Y, osią C oraz narzędziami napędzanymi. Jest to wydajne rozwiązanie do jednoetapowej obróbki dla każdego zakładu. W celu zwiększenia zakres obróbki możliwe jest pozaśrodkowe frezowanie, wiercenie i gwintowanie. Tokarka jest standardowo wyposażona w 12-stanowiskową głowicę BMT75 i zsynchronizowaną oś C do wszechstronnej pracy 4-osiowej. Przeciwległe wrzeciona realizują zsynchronizowane toczenie i pozwalają na przekazywanie części w locie w celu skrócenia czasów cyklu.

DS-40Y to duża tokarka z imponującym obszarem roboczym. Wrzeciono przechwytujące wykorzystuje pełną oś C, umożliwiając dokładne pozycjonowanie i obsługę narzędzi napędzanych z interpolacją, a hamulec mechaniczny zapewnia moment hamujący na poziomie 250 ft-lb (339 Nm) podczas operacji frezowania, wiercenia i gwintowania poza środkiem.

  • Dwuwrzecionowa konstrukcja do jednoetapowej pracy
  • Frezowanie, wiercenie i gwintowanie w osi Y
  • Wrzeciono przechwytujące osi C z pełną interpolacją i hamulcem mechanicznym
  • W pełni zsynchronizowane przekazywanie części (do 2400 obr./min.)
  • Idealna do dużych, intensywnych środowisk

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 15" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Model dostępny na zamówienie z oczekiwaną dostawą we wrześniu 2026 r.

SERIA HAAS DS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie

    Capacities S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 15.0 in 381 mm
    Maks. dobieg części 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 44.0 in 1118 mm
    Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 4.00 in 102 mm
    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 20.00 in 508 mm
    Oś Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Oś Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 5500 lbf 24465 N
    Maks. napór Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. napór Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Końcówka wrzeciona A2-8 A2-8
    Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moc maks. 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. prędkość 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment obrotowy 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Średnica wrzeciona ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moc maks. 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. prędkość 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment obrotowy 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. prędkość 49 rpm 49 rpm
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 21.5 in 546 mm
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 10.0 in 254 mm
    Końcówka wrzeciona A2-6 A2-6
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment obrotowy 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. prędkość 60 rpm 60 rpm
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 13.9 in 13.9 in
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozycjonowanie (±) 0.25 ° 0.25 °
    Średnica hamulca 13.9 in 353 mm
    Typ sterowania Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
    Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Czas indeksowania (jedno narzędzie) 2 s 2 s
    Prześwit tylny wytaczadła (od strony głowicy rewolwerowej) 4.50 in 114.0 mm
    Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
    Oprzyrządowanie BMT75 BMT75
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Przepływ chłodziwa
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 2400 rpm 2400 rpm
    Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moc wrzeciona 40.0 hp 29.8 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Paleta eksportowa 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 2400 rpm

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT75 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zmienny przepływ chłodziwa
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Powiększona kieszeń narzędziowa
    • Czujnik krawędzi dla systemów zautomatyzowanych
    • Drzwiczki automatyczne do tokarek
    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych do głowicy BMT75

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6
    • Uchwyt hydrauliczny 381 mm, A2-8

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM WYŻSZEJ PRODUKTYWNOŚCI

    ✓ Kompaktowe wymiary | ✓ W pełni interpolowane wrzeciono przechwytujące osi C z hamulcem | ✓ Dostępne z drzwiczkami automatycznymi | ✓ Kompatybilne z pakietami Haas Robot Package i Haas Cobot Package

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 2400 rpm

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT75 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zmienny przepływ chłodziwa
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Powiększona kieszeń narzędziowa
    • Czujnik krawędzi dla systemów zautomatyzowanych
    • Drzwiczki automatyczne do tokarek
    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych do głowicy BMT75

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6
    • Uchwyt hydrauliczny 381 mm, A2-8

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat układu (już wkrótce)
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
    • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

    ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

    POBIERZ WYKRES
    FILMY

    Synchronizuj swoje wrzeciona z G199

    W tej wskazówce dnia Haas Mark wyjaśnia, jak zsynchronizować wrzeciona na tokarce dwuwrzecionowej Haas. Dowiesz się, jak przenosić części z głównego wrzeciona do wrzeciona przechwytującego, jak ustawić uchwyty i właściwe prędkości na każdym wrzecionie. Szczegółowy opis procedury oraz animacje i ujęcia wrzecion z bliska pomogą Ci w mgnieniu oka opanować synchronizację wrzecion!

    Uproszczone tokarki dwuwrzecionowe

    Prawidłowe ustawianie korekcji narzędzi napędzanych

    Głowica Haas BMT65

    Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

    POWIĄZANE PRODUKTY
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y oś maksymalnej pojemności 298 x 572 mm

    • 8" Rozmiar uchwytu
    • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 4k RPM
    • 20 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y, maksymalna pojemność 298 x 572 mm, średnica pręta 3,0"

    • 10" Rozmiar uchwytu
    • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y i maksymalną pojemnością 349 x 826 mm

    • 10" Rozmiar uchwytu
    • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Zasilanie
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.