MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DS-40Y

  1. Tornos
  2. Spindle duplo
  3. DS-40Y

DS-40Y

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 699 x 1118 mm

O centro de torneamento de eixo Y DS-40Y combina o torneamento do spindle duplo com o eixo Y, o eixo C e a ferramenta motorizada para criarem poderosas soluções de maquinagem única para qualquer oficina. Fresagem descentrada, perfuração e roscagem fora do centro são possíveis para aumentar a capacidade de maquinagem. Vem de fábrica com uma torreta BMT75 de 12 estações e um eixo C sincronizado para capacidade versátil de 4 eixos. Os spindles opostos suportam o torneamento totalmente sincronizado e permitem a passagem imediata da peça para reduzir os tempos de ciclo.

O DS-40Y é um torno de grande capacidade com uma generosa área de trabalho. O sub-spindle tem um eixo C completo para posicionamento preciso e operações de ferramental ao vivo interpoladas, e um travão mecânico que fornece 250 ft-lb (339 nm) de torque de retenção para fresagem e perfuração fora do centro.

  • Design do spindle duplo para operações realizadas numa só
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • Eixo C do sub-spindle totalmente interpolado com travão mecânico
  • Passagem da peça totalmente sincronizada (até 2400 rpm)
  • Ideal para ambientes de volume e produção elevados

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 15" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

Disponível para encomenda, com entrega prevista em setembro de 2026.

SÉRIE HAAS DS

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina

    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 15.0 in 381 mm
    Oscilação máxima da peça 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 44.0 in 1118 mm
    Capacidade da barra 4.00 in 102 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 20.00 in 508 mm
    Eixo Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Eixo Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 5500 lbf 24465 N
    Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
    Impulso máximo Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-8 A2-8
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Valor nominal máximo 40.0 hp 29.8 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Furo do spindle ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Valor nominal máximo 55.0 hp 41.0 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Velocidade máxima 49 rpm 49 rpm
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 21.5 in 546 mm
    Torque de Retenção do Freio 450 ft-lbf 610 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 10.0 in 254 mm
    Nariz do spindle A2-6 A2-6
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 13.9 in 13.9 in
    Torque de Retenção do Freio 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Posicionamento (±) 0.25 ° 0.25 °
    Diâmetro do travão 13.9 in 353 mm
    Tipo de controlo Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
    Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Tempo de indexação (uma ferramenta) 2 s 2 s
    Folga posterior da barra de alargamento (a partir da frente da torreta) 4.50 in 114.0 mm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Taxa de fluxo do líquido de refrigeração
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Palete de exportação 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 2400 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT75 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Líquido de refrigeração de fluxo variável
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Compartimento para ferramentas de maior profundidade
    • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
    • Porta automática para torno
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT75

    Dispositivo de aperto

    • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6
    • Bucha hidráulica de 381 mm, A2-8

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    OTIMIZADA PARA MAIOR PRODUTIVIDADE

    ✓ Área de trabalho grande | ✓ Sub-spindle totalmente interpolado com eixo C com travão | ✓ Porta automática disponível para automação | ✓ Compatível com pacotes de robôs e de cobot Haas

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 2400 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT75 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Líquido de refrigeração de fluxo variável
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Compartimento para ferramentas de maior profundidade
    • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
    • Porta automática para torno
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT75

    Dispositivo de aperto

    • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6
    • Bucha hidráulica de 381 mm, A2-8

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout (em breve)
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Opções de automação e esquema de configurações
    • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

    DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

    DESCARREGAR GRÁFICO
    VÍDEOS

    Sincronize os seus spindles com G199

    Nesta Dica Haas do Dia, o Mark explica como sincronizar os spindles do torno de spindle duplo Haas. Aprenderá como transferir peças do spindle principal para o sub-spindle, como orientar as buchas e como assegurar que a velocidade em cada spindle coincide. A explicação detalhada passo a passo de Mark, combinada com algumas excelentes animações e imagens aproximadas dos spindles, fará com que sincronize os spindles num instante!

    Simplificação dos Tornos de Spindle duplo

    Definir corretamente desvios de ferramentas elétricas

    Torreta Haas BMT65

    Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

    PRODUTOS RELACIONADOS
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm

    • 8" Tamanho da bucha
    • 2.5" Capacidade da barra
    • 4k RPM
    • 20 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm, barra de 3,0”

    • 10" Tamanho da bucha
    • 3.0" Capacidade da barra
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 349 x 826 mm

    • 10" Tamanho da bucha
    • 3.0" Capacidade da barra
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Potência
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.