My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DS-40Y

  1. Sorvit
  2. Kaksikarainen
  3. DS-40Y

DS-40Y

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 699 x 1 118 mm

Y-akselilla varustetut DS-40Y-sorvauskeskukset on varustettu kaksikaraisella sorvaustoiminnolla, Y-akselilla, C-akselilla ja pyörivillä työkaluilla, jotka yhdessä muodostavat tehokkaan ja kattavan koneistusratkaisun mihin tahansa konepajaan. Epäkeskojyrsintä-, poraus- ja kierteitystoiminnot ovat mahdollisia, mikä lisää koneistusominaisuuksia. Sen vakiovarustukseen kuuluvat 12-asemainen BMT75-revolveri ja synkronoitu C-akseli monipuolista 4-akselista toimintaa varten. Vastakkaiset karat mahdollistavat täysin synkronoidun sorvauksen sekä ajonaikaisen kappaleiden siirron, mikä nopeuttaa kiertoaikoja.

DS-40Y on suurikapasiteettinen sorvi, jonka työalue on laaja. Vastakarassa on täydellinen C-akseli tarkkaa paikoitusta ja interpoloituja pyörivien työkalujen käyttöä varten sekä mekaaninen jarru, joka tarjoaa 250 ft-lb:n (339 Nm) pitovääntömomentin epäkeskojyrsintää ja porausta varten.

  • Kaksikarainen rakenne mahdollistaa työn valmistumisen kerralla
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • Täysin interpoloitu vastakaran C-akseli mekaanisella jarrulla
  • Täysin synkronoitu osan siirto (enintään 2 400 rpm)
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Tilattavissa, ja arvioitu toimitusaika on syyskuussa 2026.

HAASIN DS-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot

    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 15.0 in 381 mm
    Osakeinun enimmäismäärä 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 44.0 in 1118 mm
    TANKOKAP. 4.00 in 102 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 20.00 in 508 mm
    Y-akseli ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akseli 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 5500 lbf 24465 N
    Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
    Maks työntövoima Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-8 A2-8
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
    Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Karan sisäläpimitta 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Suurin teho 55.0 hp 41.0 kW
    Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
    Suurin nopeus 49 rpm 49 rpm
    Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
    Jarrun läpimitta 21.5 in 546 mm
    Jarrun pitelemä vääntömomentti 450 ft-lbf 610 Nm
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Istukan koko 10.0 in 254 mm
    Karanpää A2-6 A2-6
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
    Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
    Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
    Jarrun läpimitta 13.9 in 13.9 in
    Jarrun pitelemä vääntömomentti 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Paikoitus (±) 0.25 ° 0.25 °
    Jarrun läpimitta 13.9 in 353 mm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
    OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Paikoitusaika (yksi työkalu) 2 s 2 s
    Avarrustangon takavälys (revolverin otsapinnasta) 4.50 in 114.0 mm
    Työkalut BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Työkalut BMT75 BMT75
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Jäähdytysnesteen virtausnopeus
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Vientipaletti 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 2 400 rpm kara

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT75-revolveri ja C-akseli

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Laajennettu työkalutila
    • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
    • Automaattiovi sorveille
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • BMT75 Moottoroitu työkalunpidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 254 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6
    • 381 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    OPTIMOITU PAREMPAA TUOTTAVUUTTA VARTEN

    ✓ Suuri työalue | ✓ Täysin interpoloitu vastakaran C-akseli jarrulla | ✓ Saatavilla automaattisyöttö automaatiota varten | ✓ Yhteensopiva Haas-robotti- ja -kobottipakettien kanssa

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 2 400 rpm kara

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT75-revolveri ja C-akseli

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Laajennettu työkalutila
    • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
    • Automaattiovi sorveille
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • BMT75 Moottoroitu työkalunpidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 254 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6
    • 381 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
    • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

    ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

    LATAA KAAVIO
    VIDEOT

    Karojen synkronointi G199-koodilla

    Uusimmassa päivän vihjeessään Mark esittelee, miten oman Haas-kaksoiskarasorvisi karat synkronoidaan. Opettele, miten vaihtaa osat pääkarasta vastakaraan, miten suunnata istukat ja miten varmistaa kunkin karan nopeuden vastaavuuden. Markin yksityiskohtaisen vaiheittaisen esityksen ansiosta yhdessä muutaman mahtavan animaation ja karojen lähikuvien kanssa voit synkronoida karat hetkessä!

    Kaksikaraiset sorvit yksinkertaistettuna

    Pyörivän työkalutaskun asettaminen oikein

    Haas BMT65-revolveri

    Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

    OHEISTUOTTEET
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 298 x 572 mm

    • 8" Istukan koko
    • 2.5" TANKOKAP.
    • 4k RPM
    • 20 hp Teho
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 298 x 572 mm, 3 tuuman tanko

    • 10" Istukan koko
    • 3.0" TANKOKAP.
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Teho
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 349 x 826 mm

    • 10" Istukan koko
    • 3.0" TANKOKAP.
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Teho
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.