My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DS-20Y

  1. Sorvit
  2. Kaksikarainen
  3. DS-20Y

DS-20Y

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 298 x 572 mm

Y-akselilla varustetut DS-20Y-sorvauskeskukset on varustettu kaksikaraisella sorvaustoiminnolla, Y-akselilla, C-akselilla ja pyörivillä työkaluilla, jotka yhdessä muodostavat tehokkaan ja kattavan koneistusratkaisun mihin tahansa konepajaan. Epäkeskojyrsintä-, poraus- ja kierteitystoiminnot ovat mahdollisia, mikä lisää koneistusominaisuuksia. Sen vakiovarustukseen kuuluvat 12-asemainen BMT65-revolveri ja synkronoitu C-akseli monipuolista 4-akselista toimintaa varten. Vastakkaiset karat mahdollistavat täysin synkronoidun sorvauksen sekä ajonaikaisen kappaleiden siirron, mikä nopeuttaa kiertoaikoja.

ST-20Y:n ulkomitat ovat pienet, mutta se tarjoaa laajan työalueen. Vastakarassa on täydellinen C-akseli tarkkaa paikoitusta ja interpoloituja pyörivien työkalujen käyttöä varten sekä mekaaninen jarru, joka tarjoaa 190 Nm:n (140 ft-lb) pitovääntömomentin epäkeskojyrsintää ja porausta varten.

 
  • Kaksikarainen rakenne mahdollistaa työn valmistumisen kerralla
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • Täysin interpoloitu vastakaran C-akseli mekaanisella jarrulla
  • Täysin synkronoitu osan siirto (enintään 4 000 rpm)
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 8" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HAASIN DS-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot

    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 8.3 in 210 mm
    Osakeinun enimmäismäärä 21.0 in 533 mm
    Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 11.75 in 298 mm
    Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 22.5 in 572 mm
    TANKOKAP. 2.50 in 64 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 8.40 in 213 mm
    Y-akseli ± 2.0 in ± 51 mm
    Z-akseli 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
    Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
    Maks työntövoima Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-6 A2-6
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Suurin teho 20.0 hp 14.9 kW
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    Karan sisäläpimitta 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
    Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
    Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
    Jarrun läpimitta 13.9 in 353 mm
    Jarrun pitelemä vääntömomentti 250 ft-lbf 339 Nm
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Istukan koko 6.5 in 165 mm
    Karanpää A2-5 A2-5
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
    Suurin nopeus 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
    Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
    Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
    Jarrun läpimitta 8.5 in 216 mm
    Jarrun pitelemä vääntömomentti 140 ft-lbf 190 Nm
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Paikoitus (±) 0.02 ° 0.02 °
    Jarrun läpimitta 8.5 in 216 mm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
    OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Sisäterän tila revolverin takana 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Vetosuhde 1:1 1:1
    Työkalut BMT65 BMT65
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Karan teho 20.0 hp 14.9 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Vientipaletti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Paino 11240 lb 5098.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 4 000 rpm kara
    • A2-5-apukara, 165 mm:n istukka, 5 000 rpm

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
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
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Tavallinen tuumamittainen vastakaran työkalunpidin, BMT65-revolveri
    • Tavallinen metrimittainen vastakaran työkalunpidin, BMT65-revolveri
    • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 165 mm tehoistukka, A2-5
    • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    OPTIMOITU PAREMPAA TUOTTAVUUTTA VARTEN

    ✓ Pienikokoinen | ✓ Täysin interpoloitu vastakaran C-akseli jarrulla | ✓ Saatavilla automaattisyöttö automaatiota varten | ✓ Yhteensopiva Haas-robotti- ja -kobottipakettien kanssa

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 4 000 rpm kara
    • A2-5-apukara, 165 mm:n istukka, 5 000 rpm

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
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
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Tavallinen tuumamittainen vastakaran työkalunpidin, BMT65-revolveri
    • Tavallinen metrimittainen vastakaran työkalunpidin, BMT65-revolveri
    • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 165 mm tehoistukka, A2-5
    • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Vastakaran vääntövoimakaavio
    • Käyttöoppaat
    • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

    ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

    LATAA KAAVIO
    VIDEOT

    Karojen synkronointi G199-koodilla

    Uusimmassa päivän vihjeessään Mark esittelee, miten oman Haas-kaksoiskarasorvisi karat synkronoidaan. Opettele, miten vaihtaa osat pääkarasta vastakaraan, miten suunnata istukat ja miten varmistaa kunkin karan nopeuden vastaavuuden. Markin yksityiskohtaisen vaiheittaisen esityksen ansiosta yhdessä muutaman mahtavan animaation ja karojen lähikuvien kanssa voit synkronoida karat hetkessä!

    Kaksikaraiset sorvit yksinkertaistettuna

    Pyörivän työkalutaskun asettaminen oikein

    Haas BMT65-revolveri

    Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

    OHEISTUOTTEET

    YKSI KARAVERSIO

    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

    • 8.3" Istukan koko
    • 2.5" TANKOKAP.
    • 4k RPM
    • 20 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI, SUUREMPI ISTUKKA JA LISÄÄ TEHOA

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm:n tankokapasiteetilla

    • 10" Istukan koko
    • 3.0" TANKOKAP.
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE JA SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 349 x 826 mm

    • 10" Istukan koko
    • 3.0" TANKOKAP.
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.