My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
DS-20Y

  1. Tours
  2. Double-broche
  3. DS-20Y

DS-20Y

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC double broche avec axe Y et capacité max. 298 x 572 mm

Le centre de tournage avec axe Y DS-20Y combine un tournage à double broche, un axe Y, un axe C et un outil tournant, pour offrir une solution d’usinage « fait-en-un-réglage » pour tout atelier. Les opérations de fraisage, perçage et taraudage décentrés sont possibles, offrant des capacités supérieures à la machine. Ce modèle est fourni en standard avec une tourelle BMT65 12 positions, et un axe C synchronisé pour une fonction 4 axes polyvalente. Les broches opposées offrent un tournage parfaitement synchronisé et autorisent les passages de pièces à la volée afin de réduire les temps de cycles.

Le DS-20Y a un encombrement au sol réduit, mais fournit un généreux volume de travail. La contre broche a un axe C complet pour un positionnement précis et des opérations de l’outil tournant interpolées, et un frein mécanique qui fournit 140 ft-lb (190 Nm) de couple de maintien pour le fraisage et le perçage décentrés.

  • Conception double broche pour les opérations « fait-en-un-réglage »
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Avec axe C de la contre broche entièrement interpolé
  • Passage de pièces de manière parfaitement synchronisée (jusqu’à 4 000 tr/min)
  • Idéal pour les environnements de haute production et à volume élevé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 8" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE DS HAAS
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Taille du mandrin 8.3 in 210 mm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 21.0 in 533 mm
    Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT65) 11.75 in 298 mm
    Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 22.5 in 572 mm
    Passage de barre 2.50 in 64 mm
    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 8.40 in 213 mm
    Axe Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Axe Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 4100 lbf 18238 N
    Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
    Effort max. Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nez de broche A2-6 A2-6
    Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Caractéristiques nominales maximales 20.0 hp 14.9 kW
    Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
    Couple max. 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    ø d’alésage de la broche 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Vitesse max. 60 rpm 60 rpm
    Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
    Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diamètre de frein 13.9 in 353 mm
    Couple d’arrêt au freinage 250 ft-lbf 339 Nm
    Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Taille du mandrin 6.5 in 165 mm
    Nez de broche A2-5 A2-5
    Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
    Vitesse max. 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    Couple max. 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
    Vitesse max. 60 rpm 60 rpm
    Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diamètre de frein 8.5 in 216 mm
    Couple d’arrêt au freinage 140 ft-lbf 190 Nm
    Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Positionnement (±) 0.02 ° 0.02 °
    Diamètre de frein 8.5 in 216 mm
    Type de commande Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
    Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
    Rapport d’entraînement 1:1 1:1
    Outillage BMT65 BMT65
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 4000 rpm 4000 rpm
    Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Puissance de broche 20.0 hp 14.9 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Exporter palette 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Poids 11240 lb 5098.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 4 000 rpm
    • Broche secondaire A2-5, mandrin 165 mm, 5 000 tr/min

    Tourelles et outil Tournant

    • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
    • Orientation de la broche
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Kit porte-outils en pouces standard pour contre broche, tourelle BMT65
    • Kit de porte-outils métrique standard pour contre broche, pour tourelle BMT65
    • Kit outil Tournant BMT65

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Mandrin automatique 165 mm, A2-5
    • Mandrin hydraulique 210 mm, A2-6

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    OPTIMISÉ POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

    ✓ Faible encombrement au sol | ✓ Interpolation complète de l’axe C de la contre broche avec frein | ✓ Porte automatique disponible pour l’automatisation | ✓ Compatible avec les packs robot et cobot Haas

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 4 000 rpm
    • Broche secondaire A2-5, mandrin 165 mm, 5 000 tr/min

    Tourelles et outil Tournant

    • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
    • Orientation de la broche
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Kit porte-outils en pouces standard pour contre broche, tourelle BMT65
    • Kit de porte-outils métrique standard pour contre broche, pour tourelle BMT65
    • Kit outil Tournant BMT65

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Mandrin automatique 165 mm, A2-5
    • Mandrin hydraulique 210 mm, A2-6

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Tableau de couple de la contre broche
    • Manuel d’utilisation
    • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

    TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

    TÉLÉCHARGER TABLEAU
    VIDÉOS

    Synchronisation des broches avec G199

    Dans cette astuce du jour Haas, Mark explique comment synchroniser les broches de votre tour Haas à double broche. Vous apprendrez à transférer des pièces de la broche principale vers la contre broche, à orienter les mandrins et à synchroniser la vitesse de chaque broche. L’explication progressive et détaillée de Mark, combinée à de superbes animations et des gros plans des broches, vous permettra de synchroniser les broches en un rien de temps !

    Simplification des tours à double broche Haas

    Définir correctement les corrections d’outils

    Tourelle BMT65 Haas

    Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

    PRODUITS CONCERNÉS

    VERSION BROCHE UNIQUE

    Haas ST-20Y 

    ST-20Y

    Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 64 mm

    • 8.3" Taille du mandrin
    • 2.5" Passage de barre
    • 4k RPM
    • 20 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CAPACITÉS EN BARRES ET MANDRIN SUPÉRIEURES, PLUS DE PUISSANCE

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 76 mm

    • 10" Taille du mandrin
    • 3.0" Passage de barre
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS GRAND , CAPACITÉ EN BARRES SUPÉRIEURE

    DS-30Y Haas

    DS-30Y

    Tour CNC double broche avec axe Y et capacité max. 349 x 826 mm

    • 10" Taille du mandrin
    • 3.0" Passage de barre
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Puissance
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.