MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
DS-20Y

  1. Tornalar
  2. Çift İş Mili
  3. DS-20Y

DS-20Y

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Y Eksenli Çift İş Mili CNC Torna ve 298 x 572 mm maks. kapasite

DS-20Y, Y eksenli torna tezgahları, her türlü atölye için güçlü "hepsi bir arada" işleme çözümleri sunmak için çift anamilli tornalamayı Y eksen, C eksen ve tahrikli takımlarla bir araya getiriyor. Artırılmış işleme yetenekleri için merkez dışı frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemleri mümkündür. Standart 12 istasyonlu BMT65 taret ve çok yönlü 4 eksenli yetenek için senkronize C eksenle teslim edilir. Karşıt iş milleri, tam senkronize tornalamayı destekler ve anında parça geçirmeyi mümkün kılarak çevrim sürelerini azaltır.

DS-20Y kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen geniş bir çalışma alanı sunar. İkinci iş mili, hassas konumlandırma ve ara değeri bulunmuş tahrikli takım işlemleri için tam bir C eksenine ve merkez dışı frezeleme ve delme için 140 ft-lb (190 Nm) tutma torku sağlayan mekanik bir frene sahiptir.

  • Tek seferde yapılan işlemler için çift iş mili tasarımı
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • Mekanik frenli ara değeri bulunmuş ikinci iş mili C ekseni
  • Tamamen senkronize parça geçişi (4000 rpm'ye kadar)
  • Yüksek hacim, yüksek üretim ortamları için ideal

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 8" Ayna Boyutu
  • 2.5" Çubuk Kapasitesi
  • 4k RPM
  • 20 hp Güç
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

HAAS DS SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Otomasyon
    • Makine Bilgileri

    Capacities S.A.E METRIC
    Ayna Boyutu 8.3 in 210 mm
    Maks. Parça Çevirme 21.0 in 533 mm
    Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 11.75 in 298 mm
    Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 22.5 in 572 mm
    Çubuk Kapasitesi 2.50 in 64 mm
    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 8.40 in 213 mm
    Y Ekseni ± 2.0 in ± 51 mm
    Z Ekseni 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
    Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
    Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
    Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. İtme Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    İş Mili Uç Normu A2-6 A2-6
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. Güç 20.0 hp 14.9 kW
    Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
    Maksimum Tork 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    İş Mili Delik Çapı ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maksimum Hız 60 rpm 60 rpm
    Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
    Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fren Çapı 13.9 in 353 mm
    Fren Tutma Torku 250 ft-lbf 339 Nm
    Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Ayna Boyutu 6.5 in 165 mm
    İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
    Maksimum Hız 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    Maksimum Tork 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
    Maksimum Hız 60 rpm 60 rpm
    Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fren Çapı 8.5 in 216 mm
    Fren Tutma Torku 140 ft-lbf 190 Nm
    Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozisyonlama (±) 0.02 ° 0.02 °
    Fren Çapı 8.5 in 216 mm
    Kontrol Tipi Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
    OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
    Tahrik Oranı 1:1 1:1
    Takımlar BMT65 BMT65
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 4000 rpm 4000 rpm
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    İş Mili Gücü 20.0 hp 14.9 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    İhracat Paleti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Ağırlık 11240 lb 5098.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 4.000 dev/dk İş Mili
    • A2-5 İkincil İş Mili, 165 mm Ayna, 5000 rpm

    Taretleri ve Tahrik Takımı

    • 12 İstasyonlu BMT65 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
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
    • İş Mili Pozisyonlama
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • Standart İnç İkinci İş Mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
    • Standart Metrik İkinci İş mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
    • BMT65 Tahrikli Takım Tutucu Kiti

    İş Parçası Bağlama

    • 165 mm Güç Ayna, A2-5
    • 210 mm Hidrolik Ayna, A2-6

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA YÜKSEK ÜRETKENLİK İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞTİR

    ✓ Kompakt ayak izi | ✓ Frenli tam interpolasyonlu ikinci iş mili C ekseni | ✓ Otomasyon için Otomatik Kapı Mevcut | ✓ Haas Robot ve Cobot Paketleriyle Uyumlu

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 4.000 dev/dk İş Mili
    • A2-5 İkincil İş Mili, 165 mm Ayna, 5000 rpm

    Taretleri ve Tahrik Takımı

    • 12 İstasyonlu BMT65 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
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
    • İş Mili Pozisyonlama
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • Standart İnç İkinci İş Mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
    • Standart Metrik İkinci İş mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
    • BMT65 Tahrikli Takım Tutucu Kiti

    İş Parçası Bağlama

    • 165 mm Güç Ayna, A2-5
    • 210 mm Hidrolik Ayna, A2-6

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • İkinci İş Mili Torku Çizelgesi
    • Operatör El Kitabı
    • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

    AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

    İNDİRME TABLOSU
    VİDEOLAR

    İş Millerinizi G199 ile Senkronize Edin

    Haas Günün İpucu’nun bu bölümünde Mark, Haas ikili iş milli torna tezgahlarında iş millerinin nasıl senkronize edileceğini açıklıyor. Parçaların ana milden ikinci iş miline geçirilmesini, aynaların pozisyonlarının nasıl ayarlanacağını ve her bir iş milinin hızının nasıl eşleşeceğini öğreneceksiniz. Mark'ın ayrıntılı adım adım açıklamalarının yanı sıra harika animasyonlar ve iş millerinin yakın çekimleri iş millerini anında senkronize etmenize yardımcı olacak!

    Çift İş Mili Torna Tezgahları Basitleştirilmiş

    Tahrikli Takım Ofsetlerini Doğru Şekilde Ayarlama

    Haas BMT65 Taret

    Torna Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    TEK İŞ MİLİ VERSİYONU

    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    298 x 572 mm maks. kapasiteli ve 63.5 mm çubuk kapasiteli Y-Eksenli CNC Torna Tezgahı

    • 8.3" Ayna Boyutu
    • 2.5" Çubuk Kapasitesi
    • 4k RPM
    • 20 hp Güç
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA GENİŞ ÇUBUK KAPASİTESİ VE AYNA, DAHA FAZLA GÜÇ

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    298 x 572 mm maks. kapasiteli ve 76 mm çubuk kapasiteli Y-Eksenli CNC Torna Tezgahı

    • 10" Ayna Boyutu
    • 3.0" Çubuk Kapasitesi
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Güç
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA BÜYÜK ÇALIŞMA ALANI VE DAHA BÜYÜK ÇUBUK KAPASİTESİ

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Y Eksenli Çift İş Mili CNC Torna ve 349 x 826 mm maks. kapasite

    • 10" Ayna Boyutu
    • 3.0" Çubuk Kapasitesi
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Güç
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.