My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
DS-20Y

  1. Tokarilica
  2. Dva glavnog vretena
  3. DS-20Y

DS-20Y

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 298 x 572 mm

Y-osni tokarski centar DS-20Y kombinira tokarenje s dva vretena, Y-os, C-os i pogonjeni alat kako bi stvorio moćno rješenje „obrađeno odjednom“ za bilo koji pogon. Glodanje, bušenje i narezivanje izvan središta mogu se povećati radi mogućnosti obrade. Standardno se isporučuje s 12-staničnom revolverska glavom BMT65 i sinkroniziranom C osi za svestrane 4-osne mogućnosti. Nasuprotna vretena podržavaju potpuno sinkronizirano okretanje i omogućuju prelazak obratka tijekom rada radi smanjenja vremena ciklusa.

DS-20Y ima kompaktnu tlocrtnu dimenziju stroja, ali nudi velik radni prostor. Podvreteno ima punu C os za precizno pozicioniranje i interpolirane operacije s pogonjenim alatima te mehaničku kočnicu koja pruža moment držanja od 140 ft-lb (190 Nm) za glodanje i bušenje van centra.

  • Dizajn dvojnog vretena za obavljanje radnje odjednom
  • Glodanje, bušenje i urezivanje navoja po osi Y
  • Potpuno interpolirana C-os podvretena s mehaničkom kočnicom
  • Potpuno sinkronizirano odstupanje dijela (do 4000 rpm)
  • Idealno za okruženja proizvodnje visokog volumena i visoke kvalitete

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 8" Veličina stezne glave
  • 2.5" Kapacitet šipke
  • 4k o/min
  • 20 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

HAAS SERIJA DS

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 8.3 in 210 mm
    Maks. zamah dijela 21.0 in 533 mm
    Maksimalni promjer rezanja (s revolverskom glavom BMT65) 11.75 in 298 mm
    Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 22.5 in 572 mm
    Kapacitet šipke 2.50 in 64 mm
    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 8.40 in 213 mm
    Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Z os 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 4100 lbf 18238 N
    Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
    Maksimalni potisak Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nos vretena A2-6 A2-6
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocjena 20.0 hp 14.9 kW
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. obratni moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    Provrt vretena ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
    Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Promjer kočnice 13.9 in 353 mm
    Obratni moment kočionog držača 250 ft-lbf 339 Nm
    Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 6.5 in 165 mm
    Nos vretena A2-5 A2-5
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. brzina 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. obratni moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Promjer kočnice 8.5 in 216 mm
    Obratni moment kočionog držača 140 ft-lbf 190 Nm
    Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozicioniranje (±) 0.02 ° 0.02 °
    Promjer kočnice 8.5 in 216 mm
    Vrsta upravljanja Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Broj alata 12 Stations 12 Stations
    Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Omjer pogona 1:1 1:1
    Alat BMT65 BMT65
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 4000 rpm 4000 rpm
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Snaga vretena 20.0 hp 14.9 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Težina 11240 lb 5098.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno od 4000 rpm
    • A2-5 sekundarno glavno vreteno sa steznom glavom od 165 mm, 5000 rpm

    Revolveri i pogonjeni alati

    • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • Standardni inčni komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
    • Standardni metrički komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
    • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

    Držač obratka

    • Hidraulična stezna glava od 165 mm, A2-5
    • 210 mm hidraulička stezna glava, A2-6

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    OPTIMIZIRANO ZA VEĆU PRODUKTIVNOST

    ✓ Kompaktna tlocrtna dimenzija stroja | ✓ Potpuno interpolirana C os podvretena s kočnicom | ✓ Dostupna automatska vrata za automatizaciju | ✓ Kompatibilna s Haas robotskim i kobotskim paketima

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno od 4000 rpm
    • A2-5 sekundarno glavno vreteno sa steznom glavom od 165 mm, 5000 rpm

    Revolveri i pogonjeni alati

    • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT65 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • Standardni inčni komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
    • Standardni metrički komplet držača alata za podvreteno, revolver BMT65
    • BMT65 pogonjeni komplet držača alata

    Držač obratka

    • Hidraulična stezna glava od 165 mm, A2-5
    • 210 mm hidraulička stezna glava, A2-6

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Grafikon obratnog momenta
    • Tablica momenta podvretena
    • Priručnik za korisnika
    • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

    VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

    GRAFIKON PREUZIMANJA
    VIDEOZAPISI

    Sinkronizirajte svoja vretena uz G199

    U Haasovom Savjetu dana Mark objašnjava kako sinkronizirati vretena na vašoj Haas tokarilici s dvostrukim vretenom. Naučit ćete kako predati dijelove s glavnog vretena na podvreteno, kako usmjeriti stezne glave i kako osigurati da se brzina na svakom vretenu podudara. Markovo detaljno korak-po-korak objašnjenje, u kombinaciji s odličnim animacijama i snimkama glavnog vretena izbliza, omogućit će da sinkronizirate vretena u tren oka!

    Pojednostavljene tokarilice s dva glavna vretena

    Pravilno postavite korekciju pogonjenog alata

    Haas BMT65 revolver

    Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

    POVEZANI PROIZVODI

    VERZIJA S JEDNIM GLAVNIM VRETENOM

    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

    • 8.3" Veličina stezne glave
    • 2.5" Kapacitet šipke
    • 4k o/min
    • 20 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆI kapacitet šipke i STEZNE GLAVE, VIŠE SNAGE

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 76 mm

    • 10" Veličina stezne glave
    • 3.0" Kapacitet šipke
    • 3.4k o/min
    • 30 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆI OMOT OBRATKA I VEĆI KAPACITET ŠIPKE

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 349 x 826 mm

    • 10" Veličina stezne glave
    • 3.0" Kapacitet šipke
    • 4.5k o/min
    • 30 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.