My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
DS-20Y

  1. Drehmaschinen
  2. Doppelspindel
  3. DS-20Y

DS-20Y

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 298 x 572 mm

Die Y-Achsen-Drehzentren der Baureihe DS-20Y mit Y-Achse kombinieren das Doppelspindeldrehen mit Y-Achse, C-Achse und angetriebenen Werkzeugen zu einer leistungsstarken Komplettlösung, die in jedem Fertigungsbetrieb eingesetzt werden kann. Außermittige Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidoperationen sind möglich, um die Bearbeitungsmöglichkeiten zu erhöhen. Sie ist serienmäßig mit einem 12-Stationen-BMT65-Revolver und einer synchronisierten C-Achse für eine vielseitige 4-Achsen-Fähigkeit ausgestattet. Die sich gegenüberliegenden Spindeln ermöglichen das voll synchronisierte Drehen und erlauben den fliegenden Werkstückwechsel zur Verkürzung der Zykluszeiten.

Die DS-20Y hat eine kompakte Stellfläche und bietet dennoch einen großzügigen Arbeitsbereich. Die Gegenspindel verfügt über eine vollständige C-Achse für eine genaue Positionierung und interpolierte Operationen mit angetriebenen Werkzeugen sowie eine mechanische Bremse, die ein Haltedrehmoment von 140 ft-lb (190 Nm) für außermittig Fräsen und Bohren bietet.

  • Doppelspindelausführung für den Einsatz in einem Arbeitsgang
  • Y-Achs-Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden
  • Vollständig interpolierter C-Achse mit Gegenspindel und mechanischer Bremse
  • Ermöglicht einen vollsynchronisierten Werkstückwechsel (bis zu 4.000 U/min)
  • Ideal für hochvolumige, hochproduktive Umgebungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 8" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

HAAS DS BAUREIHE
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 8.3 in 210 mm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 21.0 in 533 mm
    Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT65-Revolver) 11.75 in 298 mm
    Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 22.5 in 572 mm
    Durchmesserbereich für Stangen 2.50 in 64 mm
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 8.40 in 213 mm
    Y-Achse ± 2.0 in ± 51 mm
    Z-Achse 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge an Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 4100 lbf 18238 N
    Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
    Max. Schubkraft Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnase A2-6 A2-6
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. Nennleistung 20.0 hp 14.9 kW
    Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
    Max. Drehmoment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    Spindelbohrung ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
    Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
    Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsendurchmesser 13.9 in 353 mm
    Haltedrehmoment der Bremse 250 ft-lbf 339 Nm
    Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 6.5 in 165 mm
    Spindelnase A2-5 A2-5
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
    Max. Geschwindigkeit 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    Max. Drehmoment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
    Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
    Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsendurchmesser 8.5 in 216 mm
    Haltedrehmoment der Bremse 140 ft-lbf 190 Nm
    Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Positionierung (±) 0.02 ° 0.02 °
    Bremsendurchmesser 8.5 in 216 mm
    Steuerungstyp Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
    AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
    Antriebsverhältnis 1:1 1:1
    Werkzeug BMT65 BMT65
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 4000 rpm 4000 rpm
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelleistung 20.0 hp 14.9 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Export-Palette 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Gewicht 11240 lb 5098.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 4.000 rpm
    • A2-5 Gegenspindel, 165 mm Spannfutter, 5.000 U/min

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
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
    • Spindelorientierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • Standard-Werkzeughaltersatz (Zoll) spezifisch für Gegenspindelwerkzeuge, BMT65 Revolver
    • Standard-Werkzeughaltersatz (metrisch) spezifisch für Gegenspindelwerkzeuge, BMT65 Revolver
    • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

    Werkstückhalterung

    • 165 mm Spannfutter, A2-5
    • Hydraulisch betätigtes 210 mm Spannfutter, A2-6

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT OPTIMIERT

    ✓ Kompakte Stellfläche | ✓ Voll interpolierte C-Achse mit Gegenspindel und Bremse | ✓ Automatische Bedienertür für die Automatisierung erhältlich | ✓ Kompatibel mit Haas Roboter- und Cobot-Paketen

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 4.000 rpm
    • A2-5 Gegenspindel, 165 mm Spannfutter, 5.000 U/min

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
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
    • Spindelorientierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • Standard-Werkzeughaltersatz (Zoll) spezifisch für Gegenspindelwerkzeuge, BMT65 Revolver
    • Standard-Werkzeughaltersatz (metrisch) spezifisch für Gegenspindelwerkzeuge, BMT65 Revolver
    • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

    Werkstückhalterung

    • 165 mm Spannfutter, A2-5
    • Hydraulisch betätigtes 210 mm Spannfutter, A2-6

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Spindel-Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

    SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

    TABELLE HERUNTERLADEN
    VIDEOS

    Synchronisieren Ihrer Spindeln mit G199

    In diesem Haas „Tipp des Tages“ erklärt Mark, wie Sie die Spindeln an Ihrer Haas-Doppelspindel-Drehmaschine synchronisieren. Sie erfahren, wie Sie Werkstücke von der Hauptspindel an die Gegenspindel übergeben und die Spannfutter ausrichten. Sie erfahren auch, wie Sie sicherstellen, dass die Drehzahlen der einzelnen Spindeln übereinstimmen. Mit der detaillierten Schritt-für-Schritt-Erklärung von Mark, kombiniert mit einigen großartigen Animationen und Nahaufnahmen der Spindeln, können Sie die Spindeln im Handumdrehen synchronisieren!

    Doppelspindel-Drehmaschinen vereinfacht

    Korrektes Einstellen der Versätze der angetriebenen Werkzeuge

    Haas BMT65-Revolver

    Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

    VERBUNDENE PRODUKTE

    EINZELSPINDEL-AUSFÜHRUNG

    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

    • 8.3" Spannfuttergröße
    • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
    • 4k RPM
    • 20 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖSSERER DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN UND SPANNFUTTER, MEHR LEISTUNG

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 76 mm

    • 10" Spannfuttergröße
    • 3.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖSSERER ARBEITSBEREICH UND GRÖSSERER DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 349 x 826 mm

    • 10" Spannfuttergröße
    • 3.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Leistung
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.