DS-20Y

  1. 车削中心
  2. 双主轴
  3. DS-20Y

DS-20Y

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

双主轴数控车削中心,配备 Y 轴,最大容量 298 毫米 x 572 毫米

DS-20Y Y 轴车削加工中心将双主轴车削与 Y 轴、C 轴和动力刀具相结合,创造出适合任何车间的、强大的“一体化”加工解决方案。可以执行偏心铣削、钻削和攻丝作业,从而提高加工能力。标配 12 工位 BMT65 刀塔和同步 C 轴,可实现多用途 4 轴加工能力。相对的主轴支持完全同步旋转,并能让动态部件通过,进而减少循环时间。

DS-20Y 占地面积小,却提供充裕的加工范围。 副主轴配备完整的 C 轴,可实现精确定位与插补动力刀具操作,并配有机械制动器,提供 140 英尺磅(190 牛米)的夹持力矩,适用于偏心铣削和钻孔。

  • 双主轴设计,实现一站式作业
  • Y 轴铣削、钻孔和攻丝
  • 副主轴 C 轴具备完全插补功能,并配有机械制动器
  • 完全同步传送零件(转速高达 4,000 rpm)
  • 尤其适合用于大批量高效环境

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 8" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HAAS DS 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息

    Capacities S.A.E METRIC
    卡盘尺寸 8.3 in 210 mm
    最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
    最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75 in 298 mm
    最大切削长度视工件夹具而异 22.5 in 572 mm
    棒材最大直径 2.50 in 64 mm
    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 8.40 in 213 mm
    Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
    Z 轴 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
    Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
    Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
    最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    主轴鼻端 A2-6 A2-6
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大额定功率 20.0 hp 14.9 kW
    最高速度 4000 rpm 4000 rpm
    最大扭矩 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
    主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最高速度 60 rpm 60 rpm
    最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
    定位(±) 0.01 ° 0.01 °
    刹车盘直径 13.9 in 353 mm
    刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
    控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    卡盘尺寸 6.5 in 165 mm
    主轴鼻端 A2-5 A2-5
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 4000 rpm 4000 rpm
    最大扭矩 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
    最高速度 60 rpm 60 rpm
    定位(±) 0.01 ° 0.01 °
    刹车盘直径 8.5 in 216 mm
    刹车盘保持扭矩 140 ft-lbf 190 Nm
    控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    定位(±) 0.02 ° 0.02 °
    刹车盘直径 8.5 in 216 mm
    控制类型 Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    刀具数量 12 Stations 12 Stations
    外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最高速度 4000 rpm 4000 rpm
    传动比 1:1 1:1
    刀库 BMT65 BMT65
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    主轴电源 20.0 hp 14.9 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    出口托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    重量 11240 lb 5098.0 kg
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
    • 4,000-rpm 主轴
    • A2-5 副轴,165 毫米卡盘,转速 5,000

    刀塔和动力刀

    • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 主轴定向
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • 标准英制副轴刀座套件,BMT 65 刀塔
    • 标准公制副轴刀座套件,BMT 65 刀塔
    • BMT65 动力刀座组件

    工件夹具

    • 165 毫米动力卡盘,A2-5
    • 210 毫米液压卡盘,A2-6

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    优化以提高生产力

    ✓ 占地面积小 | ✓ 带制动器的完全插补的副主轴 C 轴 | ✓ 提供自动化自动门 | ✓ 兼容 Haas 机器人和协作机器人套装

    标准特征

    主轴

    • 4,000-rpm 主轴
    • A2-5 副轴,165 毫米卡盘,转速 5,000

    刀塔和动力刀

    • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 主轴定向
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • 标准英制副轴刀座套件,BMT 65 刀塔
    • 标准公制副轴刀座套件,BMT 65 刀塔
    • BMT65 动力刀座组件

    工件夹具

    • 165 毫米动力卡盘,A2-5
    • 210 毫米液压卡盘,A2-6

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 副主轴扭矩图
    • 操作手册
    • 卡盘和主轴鼻端对比表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 车床加工范围比较表

    卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

    下载图表
    视频库

    使主轴与 G199 同步

    在此当日小贴士中,Mark 解释了如何在 Haas 双主轴车床上同步主轴。您将学习如何将零件从主轴切换到副主轴,如何定位卡盘,以及如何确保每个主轴的速度匹配。Mark 详细的分步解释,再加上一些很棒的动画和主轴的特写镜头,让您很快就能同步主轴!

    简装双主轴车削中心

    正确设置动力刀具偏置值

    HAAS BMT65 刀塔

    车床钻孔:你需要知道的一切

    相关产品

    单主轴版本

    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

    • 8.3" 卡盘尺寸
    • 2.5" 棒材最大直径
    • 4k RPM
    • 20 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    • 10" 卡盘尺寸
    • 3.0" 棒材最大直径
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围较大,棒材最大直径较大

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    双主轴数控车削中心,具备 Y 轴和 349 x 826 毫米 的最大加工直径

    • 10" 卡盘尺寸
    • 3.0" 棒材最大直径
    • 4.5k RPM
    • 30 hp 电源