DS-20Y Install

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

DS-20Y Install

    仅人民币
双主轴数控车削中心,配备 Y 轴,最大容量 298 毫米 x 572 毫米

  • 8" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源

  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 其他资源

预装清单

下载预装检查表以供打印

简介


如果正确准备好安装场地,机床安装会更加简单快捷。收集以下信息:

  • 确保地面适合放置机床。如需更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
    • 如果必须浇筑新地基,务必确保您有足够时间等待混凝土达到 28 天强度。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 安排安装日期和时间。告知相关的 Haas 专卖店,以便他们派遣技术人员。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。
逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12"(300 毫米)的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:
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
为了获得良好切削性能,Haas 建议将机床固定住。点击此处查看机床的地脚套件
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
{icon:fa fa-warning} 警告
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。本说明仅供参考。

{icon:fa fa-warning} 重要: 大多数 - 但非全部* - Haas 机床可由桥式起重机升降以进行定位和安装。根据型号,您的新 Haas 机床可能内置起重装置,或可能需要起吊套件,您可通过当地的 Haas 专卖店 (HFO) 购买该套件,其中包括所需的吊架和五金件。

参阅机床背面的起吊标牌,找出所有关键起吊点。

为确保机床在起吊过程中保持平稳,必须使用专用设备。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件(如已安装),除非另有说明。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。保留任何提供的吊架和五金件,并将其存放在安全的地方,以供将来使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件(如需)。

参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。

*GR、GM、TL、CM 和 CL 型号不适合桥式起吊。这些型号必须通过叉车起吊。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 20.0 hp 14.9 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
出口托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
重量 11240 lb 5098.0 kg

可选主轴

主轴 主轴驱动 峰值 (HP/KW) 峰值扭矩(ft-lb/Nm) 输入交流电压 满载电流
5000-rpm A2-6 主轴 皮带驱动 30/22.4 140/190

220(3 相)

440*(3 相) 

70

35

*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。所有型号(桌面型机床 CL-1 和 CM-1 除外)可选配内部高压变压器 (380 VAC - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。在给机床通电之前验证功率要求。
 

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意: 如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi(8.2 巴),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
 请勿使用纯粹或“纯净”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意: 确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。
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
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。 
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

三相电源

  • 许多机床都使用三相电源。可以采用星形或三角形接法。
  • 必须对电源进行接地。采用三角形接法时,一只支脚或中心支脚接地。采用星形接法时,零线接地。
  • 所有相位都必须平衡。电压必须保持稳定,变化幅度在 ±10% 以内。

单相电源

  • 某些机床可以使用单相电源。请参阅上面的“电气规格”表。
  • 提供的电源必须是 208-240 VAC,且电压必须保持稳定,变化幅度在 ±10% 以内。

电线尺寸

  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。

检修断路器

  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。
  • 请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。