DS-20Y Install

設置準備 [ガイド]

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

DS-20Y Install

    CNY限定
 
Y軸と最大298×572mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

  • 8" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力

  • レイアウト図
  • 持ち上げに関する注意事項
  • 空気 / 電気 / クーラント / 輸送
  • 追加のリソース

設置準備チェックリスト

印刷用の設置準備チェックリストをダウンロード

はじめに


設置場所の準備が適切に行われていると、機械の設置は容易になり、早く進めることができます。以下の情報を集めてください。

  • 床が機械に合っていることを確認してください。詳細については、本書の「配置と準備」を参照してください。
    • 新しく基礎を打つ必要がある場合は、コンクリートが28日目の強度に達するのに十分な時間があることを確認します。
  • 設置場所をクリアにします。機械を設置場所に運ぶために障害のない通路を作ります。
  • 機械の設置場所までの電気配線および空気導管が適切であることを確認します。
  • 設置日時をスケジュールします。技術者を派遣できるよう、担当のHFOに伝えます。
  • この手順についてご質問がある場合は、担当のHFOにお問い合わせください。
段階的な導入ガイド

設置と準備


☑
基礎

機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。通常は、産業用建物の標準の6"(150mm)のコンクリート床で十分です。ただし、大型フレームのミルやUMCなどの重量のある複雑な機械では、正確な形状を確保するために300mm(12インチ)のコンクリート基礎が必要になることがあります。こちらの仕様をご覧ください:

  • コンクリートは基礎の上に打設すること。
  • コンクリートは28日強度で3,500psi(240バール)であること。
  • コンクリート骨材構成は1"(25mm)であること。
  • 補強の引張強度は40ksi(2,700バール)であること。
  • 掘削はほぼ平坦な地面で行うこと。掘削部分の遊離した材料を完全に取り除いてください。そうすることで沈降が防げます。
  • 現地のすべての建築条例および規制に従ってください。
  • 連続スラブ – 伸縮継手やひび割れの上に機械を設置しないでください。

☑ アンカーリング

最高の切削性能を得るには、Haasは、機械をアンカーリングすることを推奨しています。こちらをクリックすると、機械のアンカーリングキットを確認できます。

機械のアンカーキットは担当のHFOから入手できます。これらのアンカーキットは、建物や耐震、固定機器の設置仕様には適合していません。そうした仕様に適合する必要がある場合は専門家にご相談ください。

  • アンカーリングに関する注意とアンカーのフットプリントについては、こちらをクリックしてください。

☑ 機械の設置

機械の移動には、フォークリフト、ドーリー台車、または天井クレーンを使用できます。必ず十分な能力の昇降装置を使用してください。
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
  • Haasバー送り機 - 機械のスピンドル側にスペースが必要です。
  • 外部トランスフォーマー

 

レイアウト図

機械のレイアウト図面をダウンロード(PDF)

持ち上げに関する説明書

機械を持ち上げようとする前に以下の説明書全体をお読みください。

{icon:fa fa-warning} 警告:
機械の準備および持ち上げは、必ず専門業者が行うことが絶対です。この説明書は参考用です。

{icon:fa fa-warning} 重要: すべてではないが、ほとんど* - Haas機械は、位置決めと設置のために、天井クレーンで持ち上げることができます。モデルによっては、Haasの新しい機械に持ち上げ機能が内蔵されている場合や、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットで購入でき、持ち上げに必要なブラケットと金具が含まれているリフトキットが必要な場合があります。

持ち上げに関する重要なすべてのポイントについては、機械背面にある持ち上げプラカードをご覧ください。

持ち上げ中に機械を安全かつ水平に維持するには、特殊な機器が必要です。機械を持ち上げるときは、鎖のすべてがピーンと張るまでチェーンをゆっくりと持ち上げてから、機械本体を持ち上げ、平衡が失われないようにします。特に明記のないかぎり、持ち上げ用の金具類を設置した場合は、機械を運転する前に取り外します。機械を正しく持ち上げるために必要な鎖およびスプレッダーバーを用意しておくのはお客様の責任です。詳細については、お近くの HFO にお問い合わせください。提供したリフティングブラケットとハードウェアを保持し、将来の使用に備えて、安全な場所に保管してください。必要に応じて、Haas提供の持ち上げ金具のみを使用してください。

機械背面のリフティングプラカードをご覧ください。モデル別に持ち上げ情報が記載されています。リフティングブラケットが必要な場合、以下に示すように鎖と共に取り付けます。鎖がシートメタルカバーや電気ケーブルと接触していないことを確認します。スプレッダーバーと木材の使用に注意します。Haas Automation, Inc.では、スプレッダーバーや木材は提供していません。

*GR、GM、TL、CM、CLの各モデルは、天井からの持ち上げには適していません。それらはフォークリフトで持ち上げる必要があります。

空気要件 | 出荷寸法 | 電気仕様

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 20.0 hp 14.9 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
輸出用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
重量 11240 lb 5098.0 kg

オプションのスピンドル

スピンドル スピンドル駆動 ピーク(HP/KW) ピークトルク(ft-lb/Nm) 入力AC電圧 全負荷電流
5,000rpmのA2-6スピンドル ベルト駆動 30/22.4 140/190

220(3相)

440*(3相)

70

35

*Haasの機械は、220VACで作動するよう設計されています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。オプションの内部高圧トランスフォーマーは後付けできないため、機械と一緒にご発注いただく必要があります。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。
 

Haasの機械の空気要件

機械を正常に作動させるためには、最低限の圧力と流量で清潔で乾燥した空気を供給することが必要です。以下の表を参照してください。

  • 空気吸入口の場所については、http://haascnc.comにある機械のレイアウト図を参照してください。

注記:補助的な空気接続を設ける場合は、空気フィルター/レギュレーターまたは空気遮断弁の入力側(調整のない側)に設ける必要があります。

  • 連続運転が可能な、最低20ガロン(75L)のタンクを備えた、最低2hp(1.5kW)のコンプレッサーで圧縮空気を供給します。
  • コンプレッサーは、各マシンに対して2hp(1.5kW)必要です(例えば、5台の機械を取り付ける場合、10hp(7.5kW)のコンプレッサーが必要です)。

* 入力空気圧が120psi(8.2バー)より高い場合は、空気圧レギュレーターを用意する必要があります。

クーラント


注意:
 クーラントにストレート、または「純」鉱油製品を使用しないでください。そうした製品は機械の管類やシール類の損傷の原因になります。最小量の潤滑システムを使用する場合は、推奨油のみを使用してください。

注記: クーラントの濃度を許容レベルに維持するためにクーラントの調合を維持してください。クーラントの調合を不適切に維持すると機械部品がさびつく可能性があります。さびによる損傷は保証の対象になりません。
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
  • メインブレーカーから機械までの接続は、正規の電気技術者が行う必要があります。
  • 機械の電気入力の位置については、機械レイアウト図をご覧ください。
440V電源 *
  • Haasの機械は、220VACの電源で動作するように設計されています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
  • 注記:このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできないため、機械と一緒に発注していただく必要があります。

アース

  • アース線は、オペレーターの安全と正しい操作のために必須です。
  • 機械の本体に別途アース線を接続する必要があります。
  • アース線は、機械に電力を供給しているサービスパネルに戻す必要があります。
  • アース線として電線管を使わないでください。
  • 機械のアース母線に冷水管やアース棒を使わないでください。

3フェーズ電源

  • 3フェーズ電源は多くの機械で採用されています。これは、Y字型またはデルタ型です。
  • 電源はアースする必要があります。デルタ型の1つまたは中央の脚。Y字型用ニュートラル
  • すべての位相が均衡している必要があります。電圧は±10%以内で一定している必要があります。

単相電源

  • 単相電源を使用できる機械もあります。上記の「電気仕様」表を参照してください。
  • 供給電源は208~240VACで、±10%以内で一定している必要があります。

ワイヤの太さ

  • ワイヤの太さ要件は、ワイヤの長さによって異なります。地元の電気工事規定を参照してください。

サービスブレーカー

  • 機械に接続されているサーキットブレーカーがHaasの仕様に適合していることを確認してください。上記の「電気仕様」表の「全負荷電流」の列を参照してください。
  • 現地の規定および規制に適合する、次に大きいサイズの産業用ブレーカーを使用してください。

位相コンバーター

  • 必要なとき以外、位相コンバーターを使わないでください。
  • 位相コンバーターにより、機械が最高性能を発揮しなくなる可能性があります。