My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
DS-20Y Install

ELŐTELEPÍTÉSI [UTASÍTÁS]

A böngésző nem támogatja a HTML5-videót. A böngésző nem támogatja a HTML5-videót.

DS-20Y Install

    CSAK KÍNAI JÜAN
Y-tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 298 x 572 mm maximális kapacitás

  • 8" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás

  • Elrendezési rajz
  • Emelési utasítások
  • Levegő / elektromosság / hűtőközeg / szállítás
  • További források

Előtelepítési ellenőrzőlista

Töltse le és nyomtassa ki az előtelepítési ellenőrzőlistát

Bevezetés


Gépe üzembe helyezése könnyebb és gyorsabb lesz, ha a telepítés helye megfelelően elő van készítve. Az alábbi információkra lesz szükség:

  • Ellenőrizze, hogy a talaj megfelel-e a gép számára. További információkat ebben a dokumentumban, az „Elhelyezés és előkészítés” című résznél találhat.
    • Amennyiben új alapozásra van szükség, gondoskodjon arról, hogy a betonnak elég ideje legyen a 28 napos erősség eléréséhez.
  • Tisztítsa meg a telepítés helyét. Csináljon szabad utat a gép eljuttatásához a helyszínre.
  • Ellenőrizze a megfelelő elektromos vezetékezést és a levegőztetést a gép helyére.
  • Jelölje ki a telepítés dátumát és idejét. Értesítse a HFO-ját, hogy küldjenek egy műszerészt.
  • Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdései vannak, további információkért forduljon a HFO-jához.
LÉPÉSENKÉNTI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Elhelyezés és előkészítés


☑
Az alap

A gépet szilárd, stabil betonalapra helyezze. Az ipari épületek szabványos 6" (150 mm) betonja általában megfelelő. A nehezebb és összetettebb gépekhez – mint például a nagy vázas marók és UMC-k – is szükség lehet egy 12" (300 mm) betonalapra a megfelelő geometria biztosításához. Kövesse az alábbi műszaki utasításokat:

  • A betont közvetlenül a talajra kell önteni.
  • A betonnak 28 napos, 3500 psi (240 bar) erősségűnek kell lennie.
  • A beton zúzaléka 1" (25 mm) méretű keverékből álljon.
  • A vasalásnak 40 ksi (2700 bar) szakítószilárdságúnak kell lennie.
  • Az ásást az egyenes talaj közelében kell elvégezni. Az ásás helyéről távolítson el minden laza anyagot. Ez megakadályozza a süllyedést.
  • Kövesse a helyi építkezési kódokat és előírásokat.
  • Egybefüggő betonlap – NE helyezze a gépeket dilatációs összekötőkre és repedésekre.

☑ Rögzítés

A legjobb megmunkálási teljesítményhez a Haas azt javasolja, hogy rögzítse le a gépét. A gépéhez való rögzítőszerelvény-készletek megtekintéséhez kattintson ide

A gépéhez a HFO-jától szerezhet rögzítőszerelvény-készleteket. Ezek a készletek nem felelnek meg az építkezési, szeizmikus, vagy a helyhez kötött berendezések telepítési előírásainak. Ha ezen műszaki adatoknak meg kell felelni, forduljon szakemberhez.

    A rögzítési utasításokhoz és a rögzítés helyigényéhez
  • kattintson ide. 

☑ A gép elhelyezése

A gép mozgatását végezheti targonca, görgős szállító vagy daru segítségével. Ügyeljen arra, hogy az emelőeszköznek elegendő kapacitása legyen.

A gép elhelyezésének megtervezésekor vegye figyelembe az alábbi listát:

  • A gépet egybefüggő betontáblára helyezze.
  • A gép szintezőlábának a betontábla szélétől legalább 12" (300 mm) távolságra kell lennie.
  • A gépet különítse el a többi gép vagy más forrás rezgésétől.
  • Ne helyezze a gépet arra nem alkalmas felületekre. Ide tartozik az aszfalt, a tégla, a fa és a földtalaj.
  • Ha a gépet nem a földszinten akarja elhelyezni, forduljon egy szerkezetszakértőhöz.

A biztonsága érdekében és a normál kezeléshez hozzá kell férnie a vezérlőszekrényhez. Gondoskodjon 3' (1 m) szabad helyről a vezérlőszekrény és egyéb az épület egyéb elemei között.

A HFO műszerésze végzi majd el a végső vízszintezést.

☑ Opcionális egységek elhelyezése

Gondoskodjon arról, hogy a gép helyén elegendő hely maradjon az olyan opcionális egységekhez, mint például:

  • Forgácsszállító - A helynek elégnek kell lennie a szállító ki- és beszereléséhez karbantartás esetén.
  • Haas rúdadagoló - Elég helyre van szükség a gép orsó felőli oldalán.
  • Külső transzformátorok.

 

Elrendezési rajz

Töltse le a gép kiosztási rajzát (PDF)

Emelési utasítások 

A gép emelése előtt olvassa végig ezeket az utasításokat.

{icon:fa fa-warning} Figyelmeztetés:
KÖTELEZŐ, HOGY A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSÉT ÉS FELEMELÉSÉT PROFESSZIONÁLIS SZERELŐ SZAKEMBER VÉGEZZE. EZEK AZ UTASÍTÁSOK CSAK REFERENCIAKÉNT SZOLGÁLNAK.

{icon:fa fa-warning} fontos: A legtöbb – de nem az összes* – Haas gépet a felső daru felemelheti pozicionálás és telepítés céljából. A modelltől függően előfordulhat, hogy az új Haas gép beépített emelési előírásokkal rendelkezik, vagy a helyi Haas gyárfiókon (HFO) keresztül elérhető emelőkészletet igényel, amely tartalmazza a szükséges emelőkonzolokat és szerelvényeket.

A kritikus fontosságú emelőpontok helyét a gép hátulján található emelési táblán találja.

A gép biztonságos és egyenes felemeléséhez speciálisan erre alkalmas berendezés szükséges. A gép felemelésésekor az emelést addig folytassa lassan, amíg az összes lánc meg nem feszül, ezután emelje tovább a gépet és ügyeljen arra, hogy az egyensúlyban maradjon. A gép üzembe helyezése előtt távolítsa el az emelőpántokat és a többi elemet, kivéve, ha erre más utasítást talál. A gép megfelelő emeléséhez szükséges láncokról és a feszítőrudakról a vevőnek kell gondoskodnia. A részletekről érdeklődjön a helyi HFO-nál. Tartsa meg a mellékelt emelőkonzolokat és szerelvényeket, és tárolja őket biztonságos helyen későbbi használatra. Szükség esetén kizárólag a Haas által biztosított emelőeszközöket használja.

A modellspecifikus emelési információkat a gép hátulján lévő emelési táblán találja. Szükség esetén rögzítse az emelőpántot és a láncokat az ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy a láncok ne érjenek a fémburkolathoz vagy az elektromos vezetékekhez. Ne feledje használni a feszítőrudakat és a csigolyát. A Haas Automation, Inc. nem biztosít feszítőrudakat, illetve csigolyát.

*A GR, GM, TL, CM és CL modellek nem alkalmasak felső emelésre. Ezeket targoncával kell felemelni.

Levegőzési igények | Szállítási méretek | Elektromos adatok

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 4000 rpm 4000 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 20.0 hp 14.9 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Export raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Tömeg 11240 lb 5098.0 kg

Opcionális orsó

ORSÓ ORSÓHAJTÁS CSÚCS (HP/KW) CSÚCSNYOMATÉK (ft-lb/Nm) BEMENETI VÁLTÓÁRAMÚ FESZÜLTSÉG TELJES TERHELÉS ÁRAMERŐSSÉGE
5000 rpm, A2-6 orsó Szíjhajtás 30/22,4 140/190

220 (3 fázis)

440* (3 fázis) 

70

35

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve a CL-1 és CM-1 asztali gépeknél. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
 

A Haas gépek levegőzési igényei

A gépnek a megfelelő működéshez tiszta és száraz, minimális nyomású és mennyiségű levegőre van szüksége. Tekintse meg az alábbi táblázatot.

  • A légbemenet helyének meghatározását megtalálja az elrendezési rajzon a http://haascnc.com címen.

Megjegyzés: Ha kiegészítő levegőcsatlakozásokat hoz létre, azoknak a légszűrő/szabályzó vagy a léglekapcsoló szelep bemeneti (szabályozatlan) oldalán kell elhelyezkednie.

  • A sűrített levegőt minimum 1,5 kW-os (2 LE) kompresszorral, egy minimum 75 literes (20 gallon) tankkal biztosítsa, melyek folyamatos működésre képesek.
  • A kompresszornak 1,5 kW (2 LE) értékre van szüksége minden géphez (tehát 5 gép telepítése esetén egy 7,5 kW (10 LE) kompresszor szükséges).

* Ha a bejövő levegő nyomása 8,2 bar (120 psi) értéknél magasabb, szereljen be egy légnyomás-szabályozót.

Hűtőközeg


Figyelem:
 Vízmentes, „tiszta” ásványolajtermékek használata hűtőközegként tilos. Ezen termékek károsíthatják a gép csövezését és a tömítéseit. Ha minimumkenési rendszert alkalmaz, akkor kizárólag az ajánlott olajokat szabad használni.

Megjegyzés: Mindenképpen tartsa karban úgy a hűtőközeg-keveréket, hogy a hűtőközeg koncentrátuma elfogadható szinten maradjon. A nem megfelelően karbantartott hűtőközeg-keverékek következtében a gép összetevői megrozsdásodhatnak. A rozsda által okozott kárra a garancia nem terjed ki.

  • Látogasson el a szerszámgépek hűtőfolyadékainak forrásanyagaihoz a www.haascnc.com/video oldalon. A szerszámgépek hűtőfolyadékairól szóló videósorozat átfogó információkkal szolgál a hűtőközegek karbantartásával kapcsolatban.
  • A gép hűtőközegének az alábbi típusok egyikébe kell tartoznia:
    • oldható olajos hűtőközeg
    • félszintetikus hűtőközeg
    • szintetikus hűtőközeg

 

A Haas gépek elektromos igényei


Általános

  • Az elektromos áramnak meg kell felelnie az alkalmazandó biztonsági kódoknak és rendeleteknek.
  • A fő kapcsoló és a gép közötti csatlakozást erre jogosult villanyszerelőnek kell elvégeznie.
  • A gép elektromos bemeneti helyét megtalálja a gép elrendezési ábráján.
440 V teljesítmény *
  • A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380–480 VAC) minden modellhez kapható, kivéve az asztali gépeket, a CL-1 és a CM-1-modelleket.
  • Megjegyzés: Ez az opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor nem telepíthető a terepen; azt a géppel együtt kell megrendelni.

Föld

  • A föld vezetékre a kezelő biztonságához és megfelelő kezeléséhez van szükség.
  • Egy külön földvezetéket kell csatlakoztatni a gép alvázához.
  • A földvezetéket vissza kell szerelni a gépet árammal ellátó szervizpanelre.
  • Föld vezetéknek ne használjon csövet.
  • A gép földelésének biztosításához ne használjon hideg vizes csövet vagy földelőrudat.

Háromfázisú áram

  • Több gép is háromfázisú áramellátást használ. Ez lehet Wye vagy Delta típusú is.
  • Földelje az áramforrást. A Delta legyen egylábas vagy középső lábas. A Wye legyen nullás.
  • Minden fázist ki kell egyenlíteni. A feszültségeknek állandónak kell maradniuk, ±10% eltérésen belül.

Egyfázisú áramellátás

  • Egyes gépek egyfázisú áramellátás használatát igénylik. Tekintse meg az „Elektromos adatok” fenti táblázatát.
  • Az áramellátásnak 208-240 V egyenáramúnak kell lennie, és ±10% eltérésen belül állandónak kell maradnia.

Vezetékméretek

  • A vezetékek méretigényei azok hosszától függenek. Vegye figyelembe a helyi elektromos kódokat.

Szerviz megszakító

  • Gondoskodjon arról, hogy a géphez csatlakozó áramkörmegszakító megfelel a Haas által megadott műszaki adatoknak. Tekintse meg a „Teljes terhelés áramerőssége” oszlopot a fenti „Elektromos adatok” táblázatában.
  • Használja a következő nagyobb méretű, ipari minőségű megszakító, mely megfelel a helyi kódoknak és előírásoknak.

Fázisátalakítók

  • Csak akkor használjon fázisátalakítót, ha szükséges.
  • A fázisátalakítók miatt a gép a legnagyobb teljesítményénél gyengébben működhet.

További források

  • Rögzítési utasítások
  • Negyedik és ötödik tengelyes hajtás beszerelése
  • Videótár
  • Kezelői kézikönyv
  • Szerviz

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.