Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DS-20Y Install

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

DS-20Y Install

    SAMO CNY
Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm

  • 8" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč

  • Skica postavitve
  • Navodila za dvig
  • Zrak / Elektrika / Emulzija / Pošiljanje
  • Dodatni viri

Kontrolni seznam za namestitev

Prenesite kontrolni seznam za prednamestitev za tiskanje
Uvod


Vaša namestitev stroja je preprostejša in hitrejša, če je mesto za namestitev pravilno pripravljeno. Zberite te informacije:

  • Prepričajte se, da so vaša tla za stroj primerna. Za več informacij glejte "Namestitev in priprava" v tem dokumentu.
    • Če morate vliti nove temelje, poskrbite, da boste imeli dovolj časa, da beton doseže 28-dnevno trdnost.
  • Očistite mesto namestitve. Izpraznite pot, da pripeljete stroj do lokacije.
  • Prepričajte se, da sta električno ožičenje in zračni vod do mesta stroja pravilna.
  • Načrtujte datum in čas namestitve. Povejte svojemu HFO, da bo lahko poslal tehnika.
  • Če imate vprašanja glede tega postopka, se za več informacij obrnite na HFO.
NAVODILA ZA NAMESTITEV KORAK ZA KORAKOM

Namestitev in priprava


☑
Temelji

Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. Vendar pa težki in kompleksni stroji, kot npr. rezkalniki z velikim ogrodjem in UMC, lahko zahtevajo 12" (300 mm) betonsko osnovo za natančno geometrijo. Upoštevajte naslednje specifikacije:

  • Beton je treba vliti neposredno.
  • Beton mora imeti pri 28 dneh jakost 3500 psi (240 barov).
  • Agregat betona mora biti mešanice 1" (25 mm).
  • Jeklena armatura mora imeti natezno trdnost 40 ksi (2700 barov).
  • Izkop je treba narediti v bližini ravnih tal. Iz izkopa odstranite zrahljani material. To prepreči, da bi se tla sesedla.
  • Upoštevajte vse lokalne gradbene zakone in predpise.
  • Neprekinjena plošča - Naprave NE postavljajte na raztezne spoje ali razpoke.

☑ Sidranje

Za največjo učinkovitost rezanja Haas priporoča sidranje vašega stroja. Kliknite tukaj, da si ogledate komplete za sidranje za stroj

Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.

  • Kliknite tukaj za navodila za sidranje in sidrni odtis. 

☑ Postavitev stroja

Za premikanje stroja lahko uporabite viličar, voziček s kolesi ali žerjav. Dvižna naprava mora imeti zadostno nosilnost.

Ko načrtujete namestitev naprave, glejte ta seznam:

  • Stroj položite na neprekinjeno betonsko ploščo.
  • Izravnalne noge stroja morajo biti vsaj 12" (300 mm) od roba betonske plošče.
  • Stroj izolirajte pred vibracijami drugih strojev ali drugih virov.
  • Ne postavljajte stroja na neprimerne površine. To vključuje asfalt, opeko, les ali zemljo.
  • Če nameravate stroj postaviti na nadstropno etažo, torej ne v pritličje, se posvetujte s strukturnim strokovnjakom.

Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.

Vaš servisni tehnik HFO bo dokončal končni postopek izravnave.

☑ Lokacija izbirnih komponent

Prepričajte se, da je na lokaciji stroja dovolj prostora za izbirne komponente, kot so:

  • Transporter odrezkov – za vzdrževanje morate imeti prostor, da transporter odstranite in namestite za vzdrževanje.
  • Podajalec palic Haas – na strani stroja, kjer je vreteno, morate imeti prostor.
  • Zunanji transformatorji.

 

Skica postavitve

Prenos risbe strojne postavitve (PDF)

Navodila za dvig 

Preberite ta navodila v celoti, preden poskusite dvigniti stroj.

{icon:fa fa-bolt}{icon:fa fa-warning}{icon:fa fa-bolt} OPOZORILO:
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SO SAMO ZA REFERENČNE NAMENE.

{icon:fa fa-warning} POMEMBNO: Večino strojev Haas – vendar ne vse* – se lahko dvigne z žerjavom za pozicioniranje in namestitev. Glede na model ima lahko vaš novi stroj Haas vgrajene sisteme za dvig ali pa bo morda zahteval komplet za dvig stroja, ki je na voljo v lokalni Haas tovarniški izpostavi (HFO), ki ima zahtevane nosilce in priklopni material za dvig stroja.

Glejte nalepko za dvig stroja na zadnji strani stroja, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja, če je ta nameščen. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO). Shranite vse priložene nosilce in priklopni material za dvig stroja ter jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Če ga potrebujete, uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas.

Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja. Pritrdite nosilec, če ga potrebujete, in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic in lesa. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic ali lesa.

* Modeli GR, GM, TL, CM in CL niso primerni za dviganje z žerjavom. Dvigovati jih je treba z viličarjem.

Zahteve za zrak | Dimenzije za transport | Električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 4000 rpm 4000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 20.0 hp 14.9 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Teža 11240 lb 5098.0 kg

Izbirno vreteno

VRETENO POGON VRETENA NAJVEČJA VREDNOST (KM/KW) NAJVEČJI NAVOR (ft-lb/Nm) VHODNA AC-NAPETOST POLNI OBREMENITVENI TOK
Vreteno s 5000 rpm, A2-6 Jermenski pogon 30/22,4 140/190

220 (3 faze)

440* (3 faze) 

70

35

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC. Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu, temveč ga morate naročiti skupaj s strojem.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.
 

Zahteve za zrak za stroje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo 

.
  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Opomba: Če izvedete pomožne povezave za dovod zraka, morajo biti na vhodni (neregulirani) strani zračnega filtra/regulatorja ali zračnega zapornega ventila.

  • Dovedite stisnjeni zrak s kompresorjem z močjo najmanj 2 KM (1,5 kW) z najmanj 20-galonskim (75 l) rezervoarjem, izdelanem za neprekinjeno delovanje.
  • Vaš kompresor mora imeti moč 2 KM (1,5 kW) za vsak stroj (npr. namestitev 5 strojev zahteva kompresor z močjo 10 KM (7,5 kW)).

* Če je tlak zraka na dovodu višji od 120 psi (8,2 bar), morate dobaviti regulator zračnega tlaka.

Hladilna tekočina


Pozor:
 Za emulzijo ne uporabljajte „čistih“ izdelkov na osnovi mineralnih olj. Ti izdelki povzročajo poškodbe cevi in tesnil na celotnem stroju. Če uporabljate sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva, uporabite samo priporočena olja.

Opomba: Ne pozabite vzdrževati mešanice emulzije, da bo koncentracija emulzije ostala na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane mešanice emulzije lahko povzročijo, da komponente stroja rjavijo. Garancija ne krije poškodb zaradi rje.

  • Pojdite na vir za emulzijo orodij stroja na www.haascnc.com/video. Serija videoposnetkov o emulziji orodij stroja vam podaja popolne informacije o vzdrževanju emulzije.
  • Emulzija stroja mora biti ena od teh vrst:
    • topna oljna emulzija
    • polsintetična emulzija
    • sintetična emulzija

 

Električne zahteve za stroje Haas


Splošno

  • Električno napajanje mora ustrezati veljavnim varnostnim predpisom.
  • Pooblaščeni električar mora izvesti povezavo od glavnega stikala do stroja.
  • Za lokacijo električnega vhoda glejte risbo strojne postavitve.
Napajanje 440 V *
  • Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajanjem 220 VAC. Izbirni visokonapetostni transformator (380–480 V AC) je na voljo za vse modele, razen za namizne stroje CL-1 in CM-1.
  • Opomba: Tega visokonapetostnega notranjega transformatorja ni mogoče namestiti na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Ozemljitev

  • Ozemljitvena žica je potrebna zaradi varnosti upravljavca in pravilnega delovanja.
  • Na šasijo stroja je treba priključiti ločeno ozemljitveno žico. 
  • Ozemljitveno žico je treba vrniti na servisno ploščo, ki napaja stroj.
  • Ne uporabite vodnika za ozemljitveno žico.
  • Za dovod do ozemljitvene zbiralke stroja ne uporabljajte vodovodne cevi ali ozemljitvene palice.

Trifazno napajanje

  • Številni stroji uporabljajo trifazno napajanje. To je lahko v vezavi zvezda ali trikot (delta).
  • Ozemljiti morate vir napajanja. En vodnik ali sredinski vodnik pri trikotu. Nevtralni pri zvezdi.
  • Vse faze morajo biti uravnotežene. Napetosti morajo stalno ostati v območju ±10 %.

Enofazno napajanje

  • Nekateri stroji vam omogočajo uporabo enofaznega napajanja. Glejte zgornjo tabelo “Električne specifikacije“.
  • Dovedeno napajanje mora biti v razponu 208–240 VAC, pri čemer mora stalno ostati v območju ±10 %.

Velikost žic

  • Zahteve glede velikosti žic so odvisne od dolžin vaših žic. Glejte vaše lokalne predpise o električni napeljavi.

Servisno stikalo

  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec „Polni obremenitveni tok“ v zgornji tabeli „Električna specifikacija“.
  • Uporabite industrijsko glavno stikalo naslednjega dimenzijskega razreda, ki ustreza vašim lokalnim predpisom.

Fazni pretvorniki

  • Ne uporabljajte faznega pretvornika, če ni nujno potrebno.
  • Fazni pretvorniki lahko povzročijo, da stroji delujejo pri moči, ki je manjša od polne.

Dodatni viri

  • Navodila za sidranje
  • Namestitev za četrto in peto os
  • Knjižnica videov
  • Priročnik za operaterja
  • Servis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.