My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
DS-40Y

  1. Soustruhy
  2. Dvě vřetena
  3. DS-40Y

DS-40Y

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximálním objemem 699 × 1 118 mm

Soustružnické centrum DS-40Y s osou Y kombinuje soustružení pomocí dvou vřeten s osou Y, osou C a poháněnými nástroji, díky čemuž představuje výkonné řešení komplexního obrábění pro jakoukoliv provozovnu. Je možné frézování, vrtání a závitování mimo střed pro zvýšení schopností obrábění. Standardně se dodává s revolverovou hlavou BMT75 s 12 stanicemi a synchronizovanou osou C pro univerzální objem 4 os. Protilehlá vřetena podporují plně synchronizované soustružení a umožňují odebírání obrobků za chodu, což zkracuje doby cyklů.

DS-40Y je velkoobjemový soustruh a rozsáhlým pracovním prostorem. Protivřeteno má plnou osu C pro přesné polohování a interpolované operace poháněných nástrojů a mechanickou brzdu, která poskytuje 250 ft-lb (339 Nm) kroutícího momentu pro excentrické frézování a vrtání.

  • Design duálního vřetene pro operace typu „vše najednou“
  • Frézování, vrtání a závitování na ose Y
  • Plně interpolovaná osa C protivřeteno s mechanickou brzdou
  • Plně synchronizované odebírání obrobků (až 2 400 ot./min.)
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

K dispozici k objednání s předpokládaným dodáním v září 2026.

ŘADA HAAS DS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Automatizace
    • Informace o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 15.0 in 381 mm
    Max. oběh obrobku 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 44.0 in 1118 mm
    Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 20.00 in 508 mm
    Osa Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Osa Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 5500 lbf 24465 N
    Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
    Max. síla Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vřetena A2-8 A2-8
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. výkon 40.0 hp 29.8 kW
    Max. rychlost 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krouticí moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Průchod vřetena ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. výkon 55.0 hp 41.0 kW
    Max. rychlost 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krouticí moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Max. rychlost 49 rpm 49 rpm
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 21.5 in 546 mm
    Přidržovací krouticí moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 10.0 in 254 mm
    Čelo vřetena A2-6 A2-6
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krouticí moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 13.9 in 13.9 in
    Přidržovací krouticí moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Polohování (±) 0.25 ° 0.25 °
    Průměr brzdy 13.9 in 353 mm
    Typ řízení Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas indexování (jeden nástroj) 2 s 2 s
    Zadní světlost vyvrtávací tyče (od čela revolverové hlavice) 4.50 in 114.0 mm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Průtok chladicí kapaliny
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 2400 rpm 2400 rpm
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Exportní paleta 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 2 400 rpm

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT75 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Rozšířená kapsa nástroje
    • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
    • Automatické dveře pro soustruhy
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT75

    Upínání obrobku

    • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6
    • Hydraulické sklíčidlo 381 mm, A2-8

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    OPTIMALIZOVANÝ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

    ✓ Velký pracovní prostor | ✓ Plně interpolované protivřetenou osy C s brzdou | ✓ K dispozici automatické dveře pro automatizaci | ✓ Kompatibilní se sadami robotů a kobotů Haas

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 2 400 rpm

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT75 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Rozšířená kapsa nástroje
    • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
    • Automatické dveře pro soustruhy
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT75

    Upínání obrobku

    • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6
    • Hydraulické sklíčidlo 381 mm, A2-8

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace
    • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

    VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

    STÁHNOUT TABULKU
    VIDEA

    Synchronizujte vaše vřetena s G199

    V tomto tipu dne vám Mark vysvětlí, jak synchronizovat vřetena na dvouvřetenovém soustruhu Haas. Naučíte se, jak předávat součásti z hlavního vřetena do vedlejšího vřetena, jak orientovat sklíčidla a jak zajistit, aby se otáčky na každém vřetenu shodovaly. Díky Markově podrobnému vysvětlení a několika skvělým animacím a detailním snímků vřeten dokážete synchronizovat vřetena během chvilky!

    Zjednodušení soustruhů se dvěma vřeteny

    Správné nastavení korekcí poháněných nástrojů

    Revolverová hlava Haas BMT65

    Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 298 × 572 mm

    • 8" Velikost sklíčidla
    • 2.5" Kapacita tyčí
    • 4k RPM
    • 20 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 298 × 572 mm, tyč 3,0“

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 349 x 826 mm

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.