DS-40Y

  1. 旋盤
  2. デュアルスピンドル
  3. DS-40Y

DS-40Y

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Y軸を備えた最大容量699 x 1118mmのデュアルスピンドルCNC旋盤

DS-40Y Y軸ターニングセンターは、Y軸、C軸、および回転工具とデュアルスピンドルターニングを組み合わせて、あらゆる工場向けの強力な「ワンストップ」加工ソリューションとして機能します。オフセンターのフライス加工、ドリル、タッピングが可能で、加工能力が向上します。12ステーションのBMT75タレットと同期されたC軸が標準装備されており、多用途の4軸機能を備えています。対向するスピンドルは完全な同期ターニングをサポートし、即時のパーツ受け渡しによりサイクル時間を短縮できます。

DS-40Yは広い加工範囲を備えたの大容量旋盤です。サブスピンドルは、正確な位置決めと補間された回転工具操作のための完全なC軸と、オフセンターミリングとドリルに250ft-lb(339Nm)の保持トルクを提供する機械式ブレーキを備えています。

  • 1回の操作で完了するデュアルスピンドル設計
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • 機械式ブレーキ付きの完全に補間されたサブスピンドルC軸
  • 完全に同期した部品切り替え(最大2,400rpm)
  • 大量生産環境に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

注文可能。2026年9月に納品予定。

Haas DSシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報

    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 15.0 in 381 mm
    最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    最大切削長(保持具により異なります) 44.0 in 1118 mm
    バー能力 4.00 in 102 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 20.00 in 508 mm
    Y軸 ± 3.0 in ± 76 mm
    Z軸 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 5500 lbf 24465 N
    最大スラストY 2300 lbf 10231 N
    最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-8 A2-8
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    最大定格 40.0 hp 29.8 kW
    最大速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    スピンドルボア径 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    最大定格 55.0 hp 41.0 kW
    最大速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    最大速度 49 rpm 49 rpm
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 21.5 in 546 mm
    ブレーキ保持トルク 450 ft-lbf 610 Nm
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    チャックサイズ 10.0 in 254 mm
    スピンドルノーズ A2-6 A2-6
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    最大トルク 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    最大速度 60 rpm 60 rpm
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 13.9 in 13.9 in
    ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    位置決め (±) 0.25 ° 0.25 °
    ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
    制御タイプ Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    工具の数 12 Stations 12 Stations
    工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    インデックス時間(工具1本) 2 s 2 s
    ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.50 in 114.0 mm
    ツーリング BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    ツーリング BMT75 BMT75
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    クーラント流量
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 2400 rpm 2400 rpm
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    輸出用パレット 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 2,400rpmスピンドル

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • 可変流量クーラント
    • 95ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • 延長工具ポケット
    • 自動システム向けエッジセンサー
    • 旋盤用自動ドア
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • BMT75駆動工具ホルダキット

    保持具

    • 254mm 油圧チャック、A2-6
    • 381mm 油圧チャック、A2-8

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    量産用に最適化

    ✓ 広い加工範囲 | ✓ 完全に補間されたブレーキ付きサブスピンドル(C軸) | ✓ 自動化用自動ドアオプション| ✓ Haasロボットパッケージに対応

    標準機能

    スピンドル

    • 2,400rpmスピンドル

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • 可変流量クーラント
    • 95ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • 延長工具ポケット
    • 自動システム向けエッジセンサー
    • 旋盤用自動ドア
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • BMT75駆動工具ホルダキット

    保持具

    • 254mm 油圧チャック、A2-6
    • 381mm 油圧チャック、A2-8

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • 自動化オプションと設定チャート
    • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

    チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

    チャートをダウンロード
    ビデオ

    G199でのスピンドルの同期

    この「Haasの今日のヒント」では、マークがHaasデュアルスピンドル旋盤のスピンドルの同期方法を説明します。メインスピンドルからサブスピンドルに部品をハンドオフする方法、チャックの向きを設定する方法、それぞれのスピンドルのRPMを確実に同じにする方法を学んでください。マークの詳細な段階を追った説明と、素晴らしいアニメーション、スピンドルの近接映像で、あっという間にスピンドルを同期できるようになります。

    簡素化されたデュアルスピンドル旋盤

    回転工具オフセットを正しく設定

    Haas BMT65タレット

    旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

    関連製品
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Y軸と最大298×572mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    • 8" チャックサイズ
    • 2.5" バー能力
    • 4k RPM
    • 20 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    Y軸と最大298 x 572 mm、3.0"のバー能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    • 10" チャックサイズ
    • 3.0" バー能力
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    • 10" チャックサイズ
    • 3.0" バー能力
    • 4.5k RPM
    • 30 hp 出力