My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
DS-40Y

  1. Drejebænke
  2. Dobbelt spindel
  3. DS-40Y

DS-40Y

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-drejebænk med dobbeltspindel med Y-akse og 699 x 1118 mm maks. kapacitet

DS-40Y Y-akse-drejebænken kombinerer dobbeltspindel-drejning med Y-akse, C-akse og roterende værktøj for at skabe slagkraftige løsninger til maskinbearbejdning "i et" til ethvert værksted. Der er mulighed for ikke-centreret fræsning, boring og gevindskæring for øget bearbejdningskapacitet. Det leveres som standard med et 12-stationers BMT75-revolverhoved og synkroniseret C-akse for alsidig 4-akse funktionalitet. De modsatrettede spindler understøtter helt synkroniseret drejning og med dem kan improviserede dele udføres for at reducere cyklustiderne.

DS-40 er en drejebænk med stor kapacitet, med et generøst arbejdsområde. Subspindlen har en fuld C-akse til nøjagtig positionering og interpolerede roterende værktøjsoperationer og en mekanisk bremse, der giver 250 ft-lb (339 nm) holdemoment til ikke centreret fræsning og boring.

  • Design med dobbelt spindel for færdig-i-én-handlinger
  • Y-akse fræsning, boring og gevindskæring
  • Fuldt interpoleret subspindel C-akse med mekanisk bremse
  • Fuldt ud synkroniseret emneoverdragelse (op til 2400 o/m)
  • Ideel til højvolumen, højproduktive miljøer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Kan bestilles med forventet levering i september 2026.

HAAS DS-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Automatisering
    • Oplysninger om maskine

    Capacities S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 15.0 in 381 mm
    Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 44.0 in 1118 mm
    Gennemboring 4.00 in 102 mm
    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 20.00 in 508 mm
    Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akse 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
    Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnæse A2-8 A2-8
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelgennemboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hastighed 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 21.5 in 546 mm
    Bremseholdemoment 450 ft-lbf 610 Nm
    Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 10.0 in 254 mm
    Spindelnæse A2-6 A2-6
    Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hastighed 60 rpm 60 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 13.9 in 13.9 in
    Bremseholdemoment 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Positionering (±) 0.25 ° 0.25 °
    Bremsediameter 13.9 in 353 mm
    Kontroltype Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
    UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indekseringstid (ét værktøj) 2 s 2 s
    Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets forside) 4.50 in 114.0 mm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Flowhastighed for kølevand
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Eksportpalle 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 2.400 rpm

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT75-revolverhoved

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Variabelt flow af kølevand
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
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
    • Spindlens retning
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Intern isoleret højspændingstransformer
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Udvidet værktøjsstation
    • Kantsensor til automatiserede systemer
    • Autodør til drejebænke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

    • BMT75-drevet værktøjsholdersæt

    Emneholder

    • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6
    • Hydraulisk drejepatron på 381 mm, A2-8

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    OPTIMERET FOR HØJERE PRODUKTIVITET

    ✓ Kompakt arbejdsområde | ✓ Fuldt interpoleret subspindel C-akse med bremse | ✓ Automatisk dør til automatisering tilgængelig | ✓ Kompatibel med Haas Robot og Cobot-pakker

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 2.400 rpm

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT75-revolverhoved

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Variabelt flow af kølevand
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
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
    • Spindlens retning
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Intern isoleret højspændingstransformer
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Udvidet værktøjsstation
    • Kantsensor til automatiserede systemer
    • Autodør til drejebænke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

    • BMT75-drevet værktøjsholdersæt

    Emneholder

    • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6
    • Hydraulisk drejepatron på 381 mm, A2-8

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
    • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

    STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

    DOWNLOAD DIAGRAM
    VIDEOER

    Synkroniser dine spindler med G199

    I dette Dagens tip viser Mark dig, hvordan du synkroniserer spindlerne på din Haas-drejebænk med dobbelt spindel. Lær, hvordan du overdrager emner fra hovedspindel til subspindel, hvordan drejepatronerne vendes, og hvordan du sikrer, at hastigheden af hver spindel passer. Med Marks detaljerede trin-for-trin-forklaring kombineret med nogle fantastiske animationer og nærbilleder af spindlerne kan du synkronisere spindler på ingen tid.

    Drejebænke med dobbeltspindel, forenklet

    Indstil værktøjsoffsets korrekt

    Haas BMT65-revolverhoved

    Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

    RELATEREDE PRODUKTER
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC-drejebænk med dobbeltspindel med Y-akse og 298 x 571 mm maks. kapacitet

    • 8" DREJEPATRONSTR.
    • 2.5" Gennemboring
    • 4k RPM
    • 20 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    CNC-drejebænk med dobbeltspindel med Y-akse og 298 x 572 mm maks. kapacitet, 3,0" stang

    • 10" DREJEPATRONSTR.
    • 3.0" Gennemboring
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC-drejebænk med dobbeltspindel med Y-akse og 349 x 826 mm maks. kapacitet

    • 10" DREJEPATRONSTR.
    • 3.0" Gennemboring
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Strøm
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.