My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
DS-40Y

  1. Tokarilica
  2. Dva glavnog vretena
  3. DS-40Y

DS-40Y

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 699 x 1118 mm

Y-osni tokarski centar DS-40Y kombinira tokarenje s dva vretena, Y-os, C-os i pogonjeni alat kako bi stvorio snažno rješenje „obrađeno odjednom” za svaku radionicu. Glodanje, bušenje i narezivanje izvan središta mogu se povećati radi mogućnosti obrade. Standardno se isporučuje s 12-staničnom revolverska glavom BMT75 i sinkroniziranom C osi za svestrane 4-osne mogućnosti. Nasuprotna vretena podržavaju potpuno sinkronizirano okretanje i omogućuju prelazak obratka tijekom rada radi smanjenja vremena ciklusa.

DS-40Y je tokarilica velikog kapaciteta s izdašnim radnim prostorom. Podvreteno ima punu C os za precizno pozicioniranje i interpolirane operacije s pogonjenim alatima te mehaničku kočnicu koja pruža moment držanja od 250 ft-lb (339 Nm) za glodanje i bušenje van centra.

  • Dizajn dvojnog vretena za obavljanje radnje odjednom
  • Glodanje, bušenje i urezivanje navoja po osi Y
  • Potpuno interpolirana C-os podvretena s mehaničkom kočnicom
  • Potpuno sinkronizirano odstupanje dijela (do 2400 rpm)
  • Idealno za okruženja proizvodnje visokog volumena i visoke kvalitete

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 15" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 2.4k o/min
  • 40 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Dostupno za narudžbu s očekivanom isporukom u rujnu 2026.

HAAS SERIJA DS

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 15.0 in 381 mm
    Maks. zamah dijela 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 44.0 in 1118 mm
    Kapacitet šipke 4.00 in 102 mm
    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 20.00 in 508 mm
    Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Z os 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 5500 lbf 24465 N
    Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
    Maksimalni potisak Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nos vretena A2-8 A2-8
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocjena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. brzina 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. obratni moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Provrt vretena ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocjena 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. brzina 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. obratni moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. brzina 49 rpm 49 rpm
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Promjer kočnice 21.5 in 546 mm
    Obratni moment kočionog držača 450 ft-lbf 610 Nm
    Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 10.0 in 254 mm
    Nos vretena A2-6 A2-6
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 3400 rpm 3400 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. obratni moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 406.7 Nm @ 500 rpm
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 3.03 in x 35.80 in DEEP Ø 77.0 mm x 909.3 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 3.50 in 88.9 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. brzina 60 rpm 60 rpm
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Promjer kočnice 13.9 in 13.9 in
    Obratni moment kočionog držača 250 ft-lbf 339 Nm
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozicioniranje (±) 0.25 ° 0.25 °
    Promjer kočnice 13.9 in 353 mm
    Vrsta upravljanja Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Broj alata 12 Stations 12 Stations
    Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indeks vremena (jedan alat) 2 s 2 s
    Stražnji razmak šipke za bušenje (od prednjeg dijela revolverske glave) 4.50 in 114.0 mm
    Alat BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Alat BMT75 BMT75
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
    Brzina protoka rashladnog sredstva
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Snaga vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Izvozna paleta 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 2400 rpm glavno vreteno

    Revolveri i pogonjeni alati

    • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT75 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Prošireno gnijezdo alata
    • Senzor ruba za automatizirane sustave
    • Automatska vrata za tokarilice
    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • BMT75 pogonjeni komplet držača alata

    Držač obratka

    • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6
    • 381 mm hidraulička stezna glava, A2-8

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    OPTIMIZIRANO ZA VEĆU PRODUKTIVNOST

    ✓ Kompaktni radni prostor | ✓ Potpuno interpolirana C os podvretena s kočnicom | ✓ Dostupna automatska vrata za automatizaciju | ✓ Kompatibilna s Haas robotskim i kobotskim paketima

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 2400 rpm glavno vreteno

    Revolveri i pogonjeni alati

    • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT75 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Prošireno gnijezdo alata
    • Senzor ruba za automatizirane sustave
    • Automatska vrata za tokarilice
    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • BMT75 pogonjeni komplet držača alata

    Držač obratka

    • 254 mm hidraulička stezna glava, A2-6
    • 381 mm hidraulička stezna glava, A2-8

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika
    • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
    • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

    VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

    GRAFIKON PREUZIMANJA
    VIDEOZAPISI

    Sinkronizirajte svoja vretena uz G199

    U Haasovom Savjetu dana Mark objašnjava kako sinkronizirati vretena na vašoj Haas tokarilici s dvostrukim vretenom. Naučit ćete kako predati dijelove s glavnog vretena na podvreteno, kako usmjeriti stezne glave i kako osigurati da se brzina na svakom vretenu podudara. Markovo detaljno korak-po-korak objašnjenje, u kombinaciji s odličnim animacijama i snimkama glavnog vretena izbliza, omogućit će da sinkronizirate vretena u tren oka!

    Pojednostavljene tokarilice s dva glavna vretena

    Pravilno postavite korekciju pogonjenog alata

    Haas BMT65 revolver

    Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

    POVEZANI PROIZVODI
    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 298 x 572 mm

    • 8" Veličina stezne glave
    • 2.5" Kapacitet šipke
    • 4k o/min
    • 20 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    Haas DS-25Y

    DS-25Y

    CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 298 x 572 mm i šipke od 3,0"

    • 10" Veličina stezne glave
    • 3.0" Kapacitet šipke
    • 3.4k o/min
    • 30 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC tokarilica s dvostrukim glavnim vretenom s Y osi i najvećim kapacitetom od 349 x 826 mm

    • 10" Veličina stezne glave
    • 3.0" Kapacitet šipke
    • 4.5k o/min
    • 30 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.