My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
DS-25Y

  1. Soustruhy
  2. Dvě vřetena
  3. DS-25Y

DS-25Y

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 298 × 572 mm, tyč 3,0“

Soustružnické centrum DS-25Y s osou Y kombinuje soustružení pomocí dvou vřeten s osou Y, osou C a poháněnými nástroji, díky čemuž představuje výkonné řešení komplexního obrábění pro jakoukoliv provozovnu. Je možné frézování, vrtání a závitování mimo střed pro zvýšení schopností obrábění. Standardně se dodává s revolverovou hlavou BMT65 s 12 stanicemi a synchronizovanou osou C pro univerzální kapacitu 4 os. Protilehlá vřetena podporují plně synchronizované soustružení a umožňují odebírání obrobků za chodu, což zkracuje doby cyklů.

DS-25Y má kompaktní půdorys, ale poskytuje velkorysý pracovní prostor a kapacitu tyčí 3,0" (76 mm). Protivřeteno má plnou osu C pro přesné polohování a interpolované operace poháněných nástrojů a mechanickou brzdu, která poskytuje 140 ft-lb (190 nm) přidržovacího momentu pro mimostředové frézování a vrtání.

  • Design duálního vřetene pro operace typu „vše najednou“
  • Frézování, vrtání a závitování na ose Y
  • Plně interpolovaná osa C protivřeteno s mechanickou brzdou
  • Plně synchronizované odebírání obrobků (až 4 000 ot./min.)
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA HAAS DS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Automatizace
    • Informace o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 10.0 in 254 mm
    Max. oběh obrobku 21.0 in 533 mm
    Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 11.75 in 298 mm
    Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 22.5 in 572 mm
    Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 8.40 in 213 mm
    Osa Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Osa Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 4100 lbf 18238 N
    Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
    Max. síla Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vřetena A2-6 A2-6
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 3400 rpm 3400 rpm
    Max. krouticí moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Průchod vřetena ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 13.9 in 353 mm
    Přidržovací krouticí moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 6.5 in 165 mm
    Čelo vřetena A2-5 A2-5
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
    Max. rychlost 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Max. krouticí moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 8.5 in 216 mm
    Přidržovací krouticí moment brzdy 140 ft-lbf 190 Nm
    Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Polohování (±) 0.02 ° 0.02 °
    Průměr brzdy 8.5 in 216 mm
    Typ řízení Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
    Převodový poměr 1:1 1:1
    Nástroje BMT65 BMT65
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 3400 rpm 3400 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Exportní paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Hmotnost 12700 lb 5761.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno s 3 400 rpm – řemenový náhon
    • A2-5 sekundární vřeteno, sklíčidlo 165 mm, 5 000 ot./min.

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
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
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Standardní sada palcových nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
    • Standardní sada metrických nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

    Upínání obrobku

    • Výkonové sklíčidlo 165 mm, A2-5
    • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    OPTIMALIZOVANÝ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

    ✓ Kompaktní půdorys | ✓ Plně interpolované protivřetenou osy C s brzdou | ✓ K dispozici automatické dveře pro automatizaci | ✓ Kompatibilní se sadami robotů a kobotů Haas

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno s 3 400 rpm – řemenový náhon
    • A2-5 sekundární vřeteno, sklíčidlo 165 mm, 5 000 ot./min.

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
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
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Standardní sada palcových nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
    • Standardní sada metrických nástrojových držáků protivřetena, revolverová hlava BMT65
    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

    Upínání obrobku

    • Výkonové sklíčidlo 165 mm, A2-5
    • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-6

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Tabulka točivého momentu protivřetena
    • Návod k obsluze
    • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

    VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

    STÁHNOUT TABULKU
    VIDEA

    Kompaktní VMC s pěti osami Haas VR-5

    V tomto tipu dne vám Mark vysvětlí, jak synchronizovat vřetena na dvouvřetenovém soustruhu Haas. Naučíte se, jak předávat součásti z hlavního vřetena do vedlejšího vřetena, jak orientovat sklíčidla a jak zajistit, aby se otáčky na každém vřetenu shodovaly. Díky Markově podrobnému vysvětlení a několika skvělým animacím a detailním snímků vřeten dokážete synchronizovat vřetena během chvilky!

    Zjednodušení soustruhů se dvěma vřeteny

    Správné nastavení korekcí poháněných nástrojů

    Revolverová hlava Haas BMT65

    Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    VERZE JEDNOHO vřeteno

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    MENŠÍ KAPACITA TYČÍ A SKLÍČIDLA

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 298 × 572 mm

    • 8" Velikost sklíčidla
    • 2.5" Kapacita tyčí
    • 4k RPM
    • 20 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR, STEJNÁ KAPACITA TYČÍ

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Soustruh s řízením CNC se dvěma vřeteny, osou Y a maximální kapacitou 349 x 826 mm

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Výkon
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.