MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DS-25Y

  1. Torni
  2. Doppio mandrino
  3. DS-25Y

DS-25Y

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 298 x 572 mm, barra di 3”

Il centro di tornitura con asse Y DS-25Y integra tornitura a doppio mandrino con asse Y, asse C e utensili motorizzati per fornire su un’unica macchina una potente soluzione di lavorazione per qualsiasi laboratorio. Le operazioni di fresatura, foratura e maschiatura non centrate sono possibili per capacità di lavorazione migliorate. È dotato di serie di torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C sincronizzato per capacità versatile su 4 assi. I mandrini opposti sono in grado di supportare una tornitura completamente sincronizzata e consentono un passaggio in tempo reale dei pezzi per ridurre i tempi di ciclo.

Il DS-25Y ha una pianta compatta, ma fornisce una generosa area di lavoro e una capacità della barra di 3,0" (76 mm). Il mandrino secondario ha un asse C completo per un posizionamento accurato e operazioni di utensili motorizzati interpolati, e un freno meccanico che fornisce 140 ft-lb (190 Nm) di coppia di tenuta per fresatura e foratura fuori centro.

  • Design a doppio mandrino per operazioni “in un unico passaggio”
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Con asse C del mandrino secondario completamente interpolato
  • Passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4.000 rpm)
  • Ideale per ambienti a elevato volume di produzione

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 3.0" Capacità della barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE DS HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 10.0 in 254 mm
    Rotazione dei pezzi massima 21.0 in 533 mm
    Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 11.75 in 298 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 22.5 in 572 mm
    Capacità della barra 3.00 in 76 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 8.40 in 213 mm
    Asse Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Asse Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 4100 lbf 18238 N
    Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
    Spinta max. Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-6 A2-6
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 3400 rpm 3400 rpm
    Coppia massima 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Foro mandrino ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Velocità max. 60 rpm 60 rpm
    Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
    Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametro del freno 13.9 in 353 mm
    Coppia di serraggio freno 250 ft-lbf 339 Nm
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 6.5 in 165 mm
    Naso mandrino A2-5 A2-5
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
    Velocità max. 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Coppia massima 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
    Velocità max. 60 rpm 60 rpm
    Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametro del freno 8.5 in 216 mm
    Coppia di serraggio freno 140 ft-lbf 190 Nm
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Posizionamento (±) 0.02 ° 0.02 °
    Diametro del freno 8.5 in 216 mm
    Tipo di controllo Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
    Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Coppia di riduzione 1:1 1:1
    Utensili BMT65 BMT65
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 3400 rpm 3400 rpm
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Pallet export 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Peso 12700 lb 5761.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 3.400 rpm, trasmissione a cinghia
    • Mandrino secondario A2-5, autocentrante da 165 mm, 5.000 rpm

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili mandrino secondario in pollici standard, torretta BMT65
    • Kit portautensili mandrino secondario metrico standard, torretta BMT65
    • Kit portautensili guidato BMT65

    Serraggio dei pezzi

    • Autocentrante elettrico da 165 mm, A2-5
    • Mandrino autocentrante idraulico da 254 mm, A2-6

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    OTTIMIZZATO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

    ✓ Pianta ridotta | ✓ Asse C con mandrino secondario completamente interpolato con freno | ✓ Porta automatica disponibile per l’automazione | ✓ Compatibile con i Pacchetti Robot e Cobot Haas

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 3.400 rpm, trasmissione a cinghia
    • Mandrino secondario A2-5, autocentrante da 165 mm, 5.000 rpm

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili mandrino secondario in pollici standard, torretta BMT65
    • Kit portautensili mandrino secondario metrico standard, torretta BMT65
    • Kit portautensili guidato BMT65

    Serraggio dei pezzi

    • Autocentrante elettrico da 165 mm, A2-5
    • Mandrino autocentrante idraulico da 254 mm, A2-6

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Grafico della coppia del mandrino secondario
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

    DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

    SCARICA GRAFICO
    VIDEO

    Sincronizza i tuoi mandrini con G199

    In questo Consiglio del giorno, Mark spiega come sincronizzare i mandrini sul tornio a doppio mandrino Haas. Imparerai come trasferire i pezzi dal mandrino principale al mandrino secondario, come orientare gli autocentranti e come assicurarti che la velocità su ciascun mandrino corrisponda. La spiegazione dettagliata passo-passo di Mark, combinata con alcune fantastiche animazioni e riprese ravvicinate dei mandrini, ti consentirà di sincronizzare i mandrini in pochissimo tempo!

    Torni a doppio mandrino semplificati

    Imposta gli offset utensili motorizzati correttamente

    Torretta BMT65 Haas

    Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

    PRODOTTI CORRELATI

    VERSIONE MANDRINO SINGOLO

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 572 mm e capacità della barra di 76 mm

    • 10" Dimensioni autocentrante
    • 3.0" Capacità della barra
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    CAPACITÀ DELLA BARRA E AUTOCENTRANTE RIDOTTI

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 298 x 572 mm

    • 8" Dimensioni autocentrante
    • 2.5" Capacità della barra
    • 4k RPM
    • 20 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ GRANDE, STESSA CAPACITÀ DELLA BARRA

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 349 x 826 mm

    • 10" Dimensioni autocentrante
    • 3.0" Capacità della barra
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Potenza
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.