My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
DS-25Y

  1. Sústruhy
  2. Stroje s dvojitým vretenom
  3. DS-25Y

DS-25Y

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC sústruh s dvojitým vretenom, osou Y a max. kapacitou 298 x 572 mm, 3“ tyč

Sústružnícke centrum DS-25Y s osou Y kombinuje sústruženie dvomi vretenami s osami Y, C a poháňanými nástrojmi, aby tak vzniklo výkonné obrábacie riešenie na spôsob „všetko v jednom“ pre akúkoľvek dielňu. Pre zvýšenie obrábacích kapacít je k dispozícii mimostredové frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov. Stroj má v štandardnej výbave 12-miestnu revolverovú hlavu BMT65 a synchronizovanú os C pre všestranné 4-osové možnosti. Protiľahlé vretená podporujú plne synchronizované sústruženie a umožňujú skrátenie doby cyklov prostredníctvom prechodu obrobkov z jedného vretena na druhé za behu.

DS-25Y má kompaktný pôdorys, ale poskytuje štedrý pracovný kryt a 3,0" (76 mm) tyčovú kapacitu. Protivreteno má plnú os C pre presné polohovanie a interpolované operácie s poháňanými nástrojmi a mechanickú brzdu, ktorá poskytuje krútiaci moment 140 ft-lb (190 Nm) pre frézovanie a vŕtanie mimo stredu.

  • Konštrukcia s dvomi vretenami pre operácie „všetko v jednom“
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • Úplne interpolovaná os C protivretena s mechanickou brzdou
  • Plne synchronizované odovzdávanie obrobkov (do 4 000 ot./min)
  • Skvelý pre vysokoobjemové veľkokapacitné prostredia

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

VÝROBKY HAAS SÉRIE DS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Automatizácia
    • Informácie o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 10.0 in 254 mm
    Max. náklon obrobku 21.0 in 533 mm
    Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 11.75 in 298 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 22.5 in 572 mm
    Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 8.40 in 213 mm
    Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Os Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 4100 lbf 18238 N
    Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
    Max. rezný tlak Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-6 A2-6
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 3400 rpm 3400 rpm
    Max. krútiaci moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    ø otvoru vretena 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 13.9 in 353 mm
    Krútiaci moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 6.5 in 165 mm
    Špička vretena A2-5 A2-5
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
    Maximálna rýchlosť 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Max. krútiaci moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 8.5 in 216 mm
    Krútiaci moment brzdy 140 ft-lbf 190 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Polohovanie (±) 0.02 ° 0.02 °
    Priemer brzdy 8.5 in 216 mm
    Typ riadenia Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Prevodový pomer 1:1 1:1
    Nástroje BMT65 BMT65
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 3400 rpm 3400 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Exportná paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Hmotnosť 12700 lb 5761.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon
    • Protivreteno A2-5, 165 mm skľučovadlo, 5 000 ot./min

    Revolvery a poháňané nástroje

    • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Štandardná sada palcových držiakov protivretien, revolver BMT65
    • Štandardná sada metrických držiakov protivretien, revolver BMT65
    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

    Upnutie obrobku

    • 165 mm elektrické skľučovadlo, A2-5
    • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    OPTIMALIZOVANÉ PRE VYŠŠIU PRODUKTIVITU

    ✓ Kompaktný pôdorys | ✓ Plne interpolovaná os C protivretena s brzdou | ✓ Dostupné automatické dvere pre automatizáciu | ✓ Kompatibilné s balíkmi robota a cobota Haas

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon
    • Protivreteno A2-5, 165 mm skľučovadlo, 5 000 ot./min

    Revolvery a poháňané nástroje

    • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Štandardná sada palcových držiakov protivretien, revolver BMT65
    • Štandardná sada metrických držiakov protivretien, revolver BMT65
    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

    Upnutie obrobku

    • 165 mm elektrické skľučovadlo, A2-5
    • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Tabuľka krútiaceho momentu protivretena
    • Návod na obsluhu
    • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

    VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

    STIAHNUŤ TABUĽKU
    VIDEÁ

    Synchronizujte svoje vretená s G199

    V tomto Tipe dňa Mark vysvetlí, ako synchronizovať vretená na vašom dvojvretenovom sústruhu Haas. Naučíte sa, ako odovzdávať obrobky z hlavného vretena na protivreteno, ako orientovať skľučovadlá a ako sa uistiť, že otáčky oboch vretien si navzájom zodpovedajú. Markovo podrobné vysvetlenie v kombinácii s niekoľkými skvelými animáciami a detailnými zábermi vretien vám umožní synchronizovať vretená v zlomku sekundy.

    Stručne o sústruhoch s dvojitým vretenom

    Správne nastavenie korekcií poháňaných nástrojov

    Revolver BMT65 spoločnosti Haas

    Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

    SÚVISIACE VÝROBKY

    VERZIA S JEDNÝM VRETENOM

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC sústruh s osou Y a max. kapacitou 298 x 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

    • 10" Veľkosť skľučovadla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    MENŠIA TYČOVÁ KAPACITA A SKĽUČOVADLO

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC sústruh s dvojitým vretenom, osou Y a max. kapacitou 298 x 572 mm

    • 8" Veľkosť skľučovadla
    • 2.5" Kapacita tyčí
    • 4k RPM
    • 20 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ KRYT, ROVNAKÁ TYČOVÁ KAPACITA

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC sústruh s dvojitým vretenom, osou Y a max. kapacitou 349 x 826 mm

    • 10" Veľkosť skľučovadla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.