My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
DS-25Y

  1. Esztergák
  2. Kettős orsó
  3. DS-25Y

DS-25Y

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 298 x 571 mm maximális kapacitás, 3”-es rúd

A Haas DS-25Y Y tengelyes esztergaközpont egyesíti a kétorsós esztergálást, az Y tengellyel, a C tengellyel valamint a hajtott szerszámozással, ezáltal igazán hatékony, “egyben végrehajtható” megmunkálási megoldást biztosít bármely műhely számára. Körhagyó marás, fúrás és menetfúrás műveletek lehetségesek a gépi megmunkálási képességek növeléséhez. Alapfelszerelésként 12 állomásos BMT65 revolver és szinkronizált C tengely biztosítja a sokoldalú 4-tengelyes képességet. Az ellentétes helyzetű orsók támogatják a teljesen szinkronizált esztergálást, és lehetővé teszik a működés közbeni munkadarabkiadást – csökkentve ezzel a ciklusidőket.

A DS-25Y kis helyigényű, mégis bőséges munkateret és 3,0" (76 mm) rúdkapacitást biztosít. Az ellenorsó teljes C-tengellyel rendelkezik a pontos pozicionálás és az interpolált hajtott szerszámozási műveletek érdekében, valamint mechanikus fékkel, amely 140 ft-lb (190 Nm) tartónyomatékot biztosít a nem középponti maráshoz és fúráshoz.

  • Kétorsós kialakítás az egyben végrehajtva műveletekhez
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • Teljesen interpolált ellenorsó C-tengelyes mechanikus fékkel
  • Lehetővé teszi a teljesen szinkronizált munkadarab-átadást (akár 4000 ford./perc)
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

HAAS DS SOROZAT
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 10.0 in 254 mm
    Max. munkadarab-kilengés 21.0 in 533 mm
    Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 11.75 in 298 mm
    Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 22.5 in 572 mm
    Rúdkapacitás 3.00 in 76 mm
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 8.40 in 213 mm
    Y tengely ± 2.0 in ± 51 mm
    Z tengely 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
    Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
    Max. erő a Z tengely irányában 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Orsóorr A2-6 A2-6
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 3400 rpm 3400 rpm
    Max. nyomaték 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Főorsó furatátmérő ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
    Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fékátmérő 13.9 in 353 mm
    Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
    Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 6.5 in 165 mm
    Orsóorr A2-5 A2-5
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Max. sebesség 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Max. nyomaték 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
    Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
    Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fékátmérő 8.5 in 216 mm
    Fékezőnyomaték 140 ft-lbf 190 Nm
    Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozicionálás (±) 0.02 ° 0.02 °
    Fékátmérő 8.5 in 216 mm
    Vezérlő típusa Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
    Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
    Hajtás-áttétel 1:1 1:1
    Szerszámok BMT65 BMT65
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 3400 rpm 3400 rpm
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Export raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Tömeg 12700 lb 5761.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 3400 rpm fordulatszámú orsó – szíjhajtás
    • A2-5 másodlagos orsó, 165 mm-es hüvelykes tokmány, 5000 ford./perc

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
    • Orsótájolás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • Alapfelszereltségű" méretezésű ellenorsó szerszámbefogó készlet, BMT65 revolverhez
    • Alapfelszereltségű metrikus méretezésű segédorsószerszám-tartó készlet, BMT65 revolverhez
    • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

    Munkadarab befogó

    • 165 mm-es nagy teljesítményű tokmány, A2-5
    • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    A NAGYOBB TERMELÉKENYSÉGRE OPTIMALIZÁLVA

    ✓ Kompakt helyigény | ✓ Teljesen interpolált ellenorsó C-tengely fékkel | ✓ Megrendelhető automatikus ajtó az automatizáláshoz | ✓ Kompatibilis a Haas robot- és cobotcsomagokkal

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 3400 rpm fordulatszámú orsó – szíjhajtás
    • A2-5 másodlagos orsó, 165 mm-es hüvelykes tokmány, 5000 ford./perc

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
    • Orsótájolás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • Alapfelszereltségű" méretezésű ellenorsó szerszámbefogó készlet, BMT65 revolverhez
    • Alapfelszereltségű metrikus méretezésű segédorsószerszám-tartó készlet, BMT65 revolverhez
    • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

    Munkadarab befogó

    • 165 mm-es nagy teljesítményű tokmány, A2-5
    • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Ellenorsó nyomatéktáblázata
    • Kezelői kézikönyv
    • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

    TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

    TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
    VIDEÓK

    Haas VR-5 kompakt 5-tengelyes függőleges megmunkáló központ

    A Haas legújabb Nap tippjében Mark elmagyarázza, hogyan szinkronizálhatók a Haas kettős orsós eszterga orsói. Megtudhatja, hogyan lehet munkadarabokat átadni a főorsóról az ellenorsóra, hogyan lehet tájolni a tokmányokat, és megbizonyosodni arról, hogy az egyes orsók fordulatszáma megegyezik-e. Mark részletes, lépésről lépésre haladó magyarázata, valamint az orsókról készült néhány nagyszerű animáció és közeli felvétel pillanatok alatt bemutatja Önnek is az orsókkal kapcsolatos tudnivalókat.

    Kétorsós egyszerűsített esztergák

    Állítsa be helyesen a hajtott szerszámeltolásokat

    A Haas BMT65 revolver

    Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    EGYORSÓS VÁLTOZAT

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    • 10" Tokmány mérete
    • 3.0" Rúdkapacitás
    • 3.4k Fordulatszám
    • 30 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KISEBB A FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE ÉS A TOKMÁNY

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Y-tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 298 x 572 mm maximális kapacitás

    • 8" Tokmány mérete
    • 2.5" Rúdkapacitás
    • 4k Fordulatszám
    • 20 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB A MUNKATÉR, UGYANAKKORA A FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 349 x 826 mm maximális kapacitás

    • 10" Tokmány mérete
    • 3.0" Rúdkapacitás
    • 4.5k Fordulatszám
    • 30 hp Áramellátás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.